17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ローラ幅 W(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニコロシート

通常単価(税別)
2,5904,930
税込単価
2,8495,423
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小径の低摩擦プレスチックローラを利用することで、低傾斜でも搬送物を流せます。

  • 樹脂ローラなど傷つきやすい商品のため、搬送機能に影響のない傷がついていることがございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

 ローラ部詳細写真

[ ! ]ローラ表面に微少な傷やへこみがついている事があります。
 

Type[ M ]材質
①ロ−ラ②保持機③フレ−ム
MICROABS樹脂アルミ

規格表

型式WL
MICRO122200
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式WLP荷重
質量(g)
¥基準単価
MICRO1222001603kg/100c㎡
216
2,160
244300267
786
4,110
[ ! ]取付穴はありません。脚などを取り付ける場合はお客様側にて加工が必要です。
[ ! ]スタンド・取付金具はご用意がございません。
[ ! ]ロ−ラ等の部品単品は、標準品としてご用意がございません。
[ ! ]標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、下記「カタログ規格外品サービス」 にて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。

使用例

■傾斜搬送テスト

対象品重さ(g)角度(θ)
段ボール箱1200
ペットボトル500
缶製品350

*上記数値は搬送物の内容により変わりますので目安としてお考えください。

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

ローラ幅 W

(mm)

搬送長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
122
200
10
1個
244
300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,930
( 5,423 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小径の低摩擦プレスチックローラを利用することで、低傾斜でも搬送物を流せます。

ご注意

  • 樹脂ローラなど傷つきやすい商品のため、搬送機能に影響のない傷がついていることがございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~2021〜
出荷日基準価格5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニコロシートのレビュー
3.6平均満足度:3.65件のレビュー
ワークのシュート
4
満足度:4.0
吸着して移動する際に、落下したワークをシュートして装置外部に排出するのに使用。
1人が参考にしています。
ワーク搬送コンベア間のつなぎで使用
4
満足度:4.0
小物ワークがコンベア間のスキマで転倒してしまいワーク詰りが発生していましたがこちらの商品でコンベア間を繋ぎました。倒れや...もっと読む
1人が参考にしています。
ポストから郵便物を大きなケースへ自動移送
4
満足度:4.0
長期間不在の時に、郵便ポストの中がいっぱいになってしまいます。 その時に、ポストの中身をポスト外に設けた大きな箱へ移送す...もっと読む
1人が参考にしています。
製造ラインでの製品仮置きとして
3
満足度:3.0
もともと他社製を使用していました。 樹脂だけの製品より、金属が使用されている分丈夫そうです。 2つを1つにつないだ場合、...もっと読む
0人が参考にしています。
搬送装置に使用しています
3
満足度:3.0
顧客から設計を含めて製作した食品搬送装置に使用しています。いろいろな装着で似たような商品を使っているので、今回この商品を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニコロシート
スチールローラーコンベヤ S5716型
ミニコロシュータ
アルミローラーコンベヤ LA20型
スチールローラ-コンベヤ S38型
スチールローラーコンベヤ S6023型
メーカーミスミテラウチミスミテラウチテラウチテラウチ
通常価格2,590-25,060 -6,570 -36,004 -16,860 -35,207 -
通常出荷日在庫品1日目7日目5日目7日目5日目〜7日目
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質ABS樹脂機械構造用炭素鋼管ABS樹脂硬質アルミ機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管
ローラ外径(mm)657.262038.160.5
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング