メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ローラプランジャ コンパクトタイプ

通常単価(税別)
4,280
税込単価
4,708
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】コンパクトタイプのローラプランジャです。荷重の調整が可能です。先端がローラ構造のため、スライド...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

CBPJ9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CBPJ9の仕様・寸法情報

形状
横押し形
ローラプランジャ種類
コンパクトタイプ
緩み防止処理
なし
本体材質
[スチール] S45C
本体表面処理
無電解ニッケルメッキ
ピン材質
[ステンレス] SUS440
ピン表面処理
なし
先端熱処理
なし
ストローク (S)(mm)
3
初期荷重(N)
0.4
最大荷重(N)
10.2
材質証明書
対象外
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


■荷重
③の調整ねじを締め込むことにより、自由に荷重を調整できます。
締め込み量 X
最小(X=3)
 最大(X=0)
[ ! ]分解し、中のスプリングを交換するのはご遠慮ください。 
 
Type①②③本体・アーム・調整用ねじ④ベアリング⑤ベアリング軸⑥スプリング⑦止めねじ⑧ナット
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ S ]表面処理
CBPJS45C無電解ニッケルメッキSUS440SUJ258HRC~SUS304-WPBSCM435SWCH相当無電解ニッケルメッキ


規格表

型式
CBPJ9
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式最小締め込み時(X=3)最大締め込み時(X=0)¥基準単価
TypeNo.荷重(N)荷重(N)
minmaxminmax
CBPJ90.44.26.610.23,570

型番リスト

表示件数
型番
CBPJ9
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,280
( 4,708 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】コンパクトタイプのローラプランジャです。荷重の調整が可能です。先端がローラ構造のため、スライドするプレートや回転テーブルの位置決めに適しています。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数 量1〜910〜2021~
値引率基準単価5%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

■特長
コンパクトなローラプランジャです。
(ストローク方向のサイズはマウントタイプの約1/3)
先端がローラ機構の為、スライドするプレートや
回転テーブルの位置決めに適しています。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラプランジャ コンパクトタイプの型番CBPJ9のページです。 型番CBPJ9に関する仕様情報を記載しております。
ローラプランジャ コンパクトタイプのレビュー
3.5平均満足度:3.54件のレビュー
スライドテーブルの固定
4
満足度:4.0
バネがそんなに強くないので、左右2個使いしました。 ザグリが両面に有りますので、取付方向は問題ないです。 良い商品です。...もっと読む
0人が参考にしています。
パレットの押え
4
満足度:4.0
パレットの位置決め(押え)として使いました。 便利ですのでサイズ展開が増えると嬉しいです。
0人が参考にしています。
パレットの簡易固定
2
満足度:2.0
安価だが、固定したいパレットの重量が制限される。この3倍から5倍程度の推力を持った製品が欲しい。

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし今後の改善に努めて参ります。引き継ぎ忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。
治具用のプランジャ
4
満足度:4.0
商品の通り値段はそこそこしますが即納品で品質も良いので良く使用します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラプランジャ コンパクトタイプ
ローラープランジャ ボルトタイプ 軽荷重用
ローラープランジャ マウントタイプ
スプリングストップ(SSB、SSF、SST)
ボールプランジャ ローラタイプ
アンチバックユニット
メーカーミスミミスミミスミイマオコーポレーションミスミミスミ
通常価格4,2803,960 -3,800 -3,746 -710 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
形状横押し形押し上げ形押し上げ形---
ローラプランジャ種類コンパクトタイプボルトタイプ----
緩み防止処理なしなしなし---
本体材質S45CS45CS45C---
本体表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ---
よく一緒に購入される商品

ローラプランジャカテゴリの売れ筋ランキング