メカニカル部品技術窓口
簡易位置決めに最適! バックラッシによる固定後の位置ずれを防止できます。新商品のご案内 (本ページ商品...
詳細を確認
| ハンドル種類A | ハンドル種類B | |
![]() | ![]() |
| 部品 | フレーム | テーブル | 台形ねじ | 台形ねじ用ナット |
| [ M ]材質 | アルミ合金 | アルミ合金 | S45C | 黄銅 |
| [ S ]表面処理 | 白アルマイト | 白アルマイト | 四三酸化鉄皮膜 | - |
| 部品 | ナットブラケット | サイドプレート | クランププレート |
| [ M ]材質 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 |
| [ S ]表面処理 | 白アルマイト | 白アルマイト | 白アルマイト |
| 型式 | − | ハンドル種類 | − | クランプ位置 | − | L |
| KUEC14 | − | A | − | W | − | 320 |
| 型式 | ハンドル種類 | クランプ 取付位置 | フレーム長さ L(mm) | 有効 ストローク St(mm) | 台形ネジ | 許容荷重(N) | 許容モーメント | フレーム取付穴 | (K) | 質量(kg) | ||||||||||
| Type | No. | ねじ径 | リード | 水平 | 垂直 | Ma | Mb | Mc | S | Q (穴数) | ハンドル種類 | ハンドル種類 | ||||||||
| A | B | C | A | B | C | |||||||||||||||
| KUEC | 14 | Aプラハンドル Bプラハンドル 折りたたみタイプ C朝顔ハンドル | R 右取付 L 左取付 W 左右取付 | 170 | 53 | 14 | 3 | 245 | 49 | 7 | 7 | 13 | 150 | 4 | 99 | 81 | 113 | 2.9 | 2.9 | 3.2 |
| 220 | 103 | 200 | 4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | ||||||||||||||
| 320 | 203 | 150 | 6 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | ||||||||||||||
| 370 | 253 | 175 | 6 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | ||||||||||||||
| 420 | 303 | 200 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | ||||||||||||||
| 470 | 353 | 150 | 8 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | ||||||||||||||
| 20 | 170 | 53 | 20 | 4 | 490 | 98 | 14 | 14 | 27 | 150 | 4 | 107 | 89 | 121 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | |||
| 220 | 103 | 200 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | ||||||||||||||
| 320 | 203 | 150 | 6 | 5 | 5 | 5.3 | ||||||||||||||
| 370 | 253 | 175 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | ||||||||||||||
| 420 | 303 | 200 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | ||||||||||||||
| 470 | 353 | 150 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | ||||||||||||||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
簡易位置決めに最適! バックラッシによる固定後の位置ずれを防止できます。新商品のご案内 (本ページ商品のリニューアル版)パラメトリックユニット版手動ユニットは、本ページ商品より多くのバリエーションを取りそろえた商品です。
選べるバリエーションは448通りから1億通り以上に大幅に増えております。
1億通り以上から選べる新商品 紹介ページNew!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ハンドル 種類 | ¥基準単価 1~2台 | ||||||
| クランプ取付位置(W)を選択の場合、下記価格に+1,800円となります。 | ||||||||
| Type | No. | L=170 | L=220 | L=320 | L=370 | L=420 | L=470 | |
| KUEC | 14 | A | 48,510 | 50,510 | 51,980 | 54,500 | 57,860 | 60,480 |
| B | 48,930 | 51,030 | 52,400 | 55,020 | 58,280 | 61,010 | ||
| C | 49,880 | 51,980 | 53,340 | 55,970 | 59,220 | 61,950 | ||
| 20 | A | 57,230 | 59,640 | 61,110 | 63,840 | 66,780 | 69,510 | |
| B | 57,750 | 60,170 | 61,530 | 64,260 | 67,310 | 70,040 | ||
| C | 58,590 | 61,110 | 62,480 | 65,210 | 68,250 | 70,980 | ||
| 8 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~2 | 3~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
| ■精度 | ■平行度図 | ■クランプ力100N *保証値ではなく参考値となります。 ■クランプ力試験方法 ![]() *30Nで締め付けた際 テーブルが動き出す力をクランプ力としています。 | ||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| [ ! ]平行度は、A面に対するB面の走り平行度です。(上図参照) [ ! ]バックラッシはクランプ解放時の値です。(参考値) | ||||||||||||||||||||||||||
| ■必要トルク・必要回転力 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| [ ! ]許容荷重時に必要なトルク・回転力です。 [ ! ]回転力とは、ハンドルを回転させる力です。(上図参照) [ ! ]垂直時の数値は、テーブルを上方向に上げる場合です。 | ||||||||||||||||||||||||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ シャフトスライド
4.7
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 キーガイドユニット
4通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 押しねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,590円~

ミスミ
手動ユニット スタンダード
5
ミスミ
【簡易調整】X軸 重荷重シャフトガイドユニット
4.6通常価格(税別):24,080円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 コンパクトタイプ
5通常価格(税別):3,430円

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 左右ねじ式 開閉幅調整ユニット
4通常価格(税別):21,190円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 大リードタイプ
0通常価格(税別):11,090円~