17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

手動ユニット 高速送りタイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目

簡易位置決めに最適 増速機構を埋め込み、従来の2.5倍の早さで送ることが可能です。New!!! FAカ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

KUEHS
ハンドル種類C
ハンドル種類 ハンドル種類
 
*本図は右取付の場合の図となります。
注1)限界ストロークは、メカリミットまでのストロークです。
[ ! ]ナットはM6用をご使用ください。
[ ! ]テーブルの部品共通化により昇降テーブルを固定するM6穴が存在します。
*昇降タイプ「KUL」にて昇降テーブル有を選択した際の3Dプレビュー及びCADデータ参照
■構成部品
部品フレームテーブル台形ねじ台形ねじ用ナット
[ M ]材質アルミ合金アルミ合金S45C黄銅
[ S ]表面処理白アルマイト白アルマイト四三酸化鉄皮膜
 
部品ナットブラケットサイドプレート平歯車カバー
[ M ]材質アルミ合金アルミ合金S45CSUS304HL
[ S ]表面処理白アルマイト白アルマイト

規格表

型式ハンドル種類ハンドル位置L
KUEHS20AL320
型式ハンドル種類ハンドル位置フレーム長さ
L(mm)
有効
ストローク
St(mm)
ハンドル
1回転での
テーブル
移動量
台形ねじ許容荷重(N)許容モーメント(N・m)フレーム取付穴質量(kg)
TypeNo.ねじ径リード水平垂直MaMbMcSQ
(穴数)
ハンドル種類
ABC
KUEHS20Aプラハンドル
Bプラハンドル
折りたたみタイプ
C朝顔ハンドル
R右取付
L左取付
320203102044909814142715066.26.26.2
37025317566.76.76.7
42030320067.27.27.2
47035315087.77.77.7
[ ! ]本製品の許容荷重とは、負荷をかけた状態で移動させる事が出来る荷重となっております。水平及び垂直は設置方向です。

[ ! ]増速ギヤ機構を埋め込み、従来の2.5倍の早さで送ることが可能です。(ギヤ比 2.5:1)
ハンドル1回転でねじ軸が2.5回転することにより、リード4mmの2.5倍10mm進みます。

型番リスト

表示件数

ハンドル種類

ハンドル方向指定

フレーム長さ [L]

(mm)

RoHS?最小発注数量
A(プラハンドル)
L(左取付)
320 ~ 470
10
1個
A(プラハンドル)
R(右取付)
320 ~ 470
10
1個
B(プラハンドル折りたたみタイプ)
L(左取付)
320 ~ 470
10
1個
B(プラハンドル折りたたみタイプ)
R(右取付)
320 ~ 470
10
1個
C(朝顔ハンドル)
L(左取付)
320 ~ 470
10
1個
C(朝顔ハンドル)
R(右取付)
320 ~ 470
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

簡易位置決めに最適 増速機構を埋め込み、従来の2.5倍の早さで送ることが可能です。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ハンドル
種類
¥基準単価 1〜2台
TypeNo.L=320L=370L=420L=470
KUEHS20A74,66077,39080,33083,060
B75,18077,91080,85083,580
C76,44079,17082,11084,840

納期

 8 日目出荷
[ ! ]同型式3台以上の場合、納期のお見積りをさせて頂きます。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~23~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■精度  ■平行度図  ■モーメント図
Type平行度
(mm)
バックラッシ
(mm)
KUEHS0.150.3
  
[ ! ]平行度は、A面に対するB面の走り平行度です。(上図参照)
[ ! ]バックラッシは台形ねじの値で参考値となります。
■必要トルク・必要回転力  ■回転力図
型式必要トルク(N・m)必要回転力(N)
TypeNo.水平垂直水平垂直
KUEHS200.1471.0515.65340.41
 
[ ! ]許容荷重時に必要なトルク・回転力です。
[ ! ]回転力とは、ハンドルを回転させる力です。(上図参照)
[ ! ]垂直時の数値は、テーブルを上方向に上げる場合です。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動ユニット 高速送りタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動ユニット 高速送りタイプ
手動ユニット テーブル固定タイプ
手動ユニット ハンドル方向指定タイプ
手動ユニット ポジション・インジケーター付
【簡易調整】X軸 送りねじ式 コンパクトタイプ
【簡易調整】X軸 重荷重シャフトガイドユニット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格----3,43024,080 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目在庫品1日目5日目
耐荷重(範囲)(N)50.1~10050.1~10050.1~10050.1~1005~30100.1~
送り方式ハンドルハンドルハンドルハンドル送りねじ送りねじ
テーブルサイズ(長さ) L(mm)1001001001002780
テーブルサイズ(幅) W(mm)1501501501501380
テーブル材質A6063A6063A6063A6063低炭素鋼(SPCC)アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易調整X軸カテゴリの売れ筋ランキング