メカニカル部品技術窓口
この商品は土祝含まず4日目出荷品となります単軸ロボット用動力・信号一体型ケーブルです ・本製品...
詳細を確認
| 型式 | − | ケーブル長さ |
| EXRS−CT1 | − | 5 |
| 配線先 | 信号 | PIN | 対応 | PIN | 信号 | 配線先 | 配線材料 |
| コントローラCN1 | D.G | 4A | ![]() | 7 | D.G | レゾルバ P | ドレンワイヤ |
| S2 | 1A | 1 | S2 | 0.15sq 青 | |||
| S4 | 1B | 2 | S4 | 橙 | |||
| S1 | 2A | 3 | S1 | 緑 | |||
| S3 | 2B | 4 | S3 | 茶 | |||
| R1 | 3A | 5 | R1 | 鼠 | |||
| R2 | 3B | 6 | R2 | 赤 | |||
| BK+ | 5A | 1 | BK+ | ブレーキ BK | 黒 | ||
| BK- | 5B | 2 | BK- | 黄 | |||
| A+ | 6A | ![]() | 1 | A+ | モータ M | 0.3sq 白1 | |
| B+ | 6B | 2 | B+ | 白4 | |||
| ACOM | 7A | 3 | ACOM | 白2 | |||
| BCOM | 7B | 4 | BCOM | 白5 | |||
| A- | 8A | 5 | A- | 白3 | |||
| B- | 8B | 6 | B- | 白6 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,200円 ( 7,920円 ) | 4日目 |
7,200円 ( 7,920円 ) | 4日目 |
9,200円 ( 10,120円 ) | 4日目 |
17,100円 ( 18,810円 ) | 4日目 |
この商品は土祝含まず4日目出荷品となります
単軸ロボット用動力・信号一体型ケーブルです
・本製品はロボット本体(ステッピングモータ仕様)ご注文時に付属しています
・本型式は補修用途等でご検討の際に選択下さい
ミスミRSはモータ付き一軸アクチュエータ(電動アクチュエータ)の中でも産業用ロボットのカテゴリに属する商品となります
確実短納期のミスミRSは、他社電動シリンダ・ロボシリンダからの置換えが可能です
◆アクチュエータ総合情報サイトのご案内◆
ミスミアクチュエータの総合情報はこちら
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/special/actuator_portal/
| 型式 | ケーブル長さ (m) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| 1本 | 2, 3本 | 4, 5本 | ||
| EXRS−CT1 | 1 | 7,200 | 6,800 | 6,500 |
| 3 | 7,200 | 6,800 | 6,500 | |
| 5 | 9,200 | 8,700 | 8,400 | |
| 10 | 12,000 | 11,600 | 11,300 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):97,200円~

SMC
e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□Hシリーズ
0通常価格(税別):112,455円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5
ミスミ
単軸ロボットRSD3
4
ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用ハンディターミナル
0通常価格(税別):40,100円~

ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,000円~