メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
この商品は土祝含まず4日目出荷品となります単軸ロボット専用サポートソフト(通信ケーブル付)です PC...
詳細を確認| 型式 |
| EXRS−H1 |
| 型式 | 通信 | 対応 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| 仕様 | ケーブル長 | コントローラ | 1コ | 2,3コ | 4,5コ | |
| EXRS−ST1 | USB | 5m | EXRS−C1/P1/C21/C22 | 20,600 | 20,200 | 20,000 |
| EXRS−ST2 | RS232C | 17,400 | 17,000 | 16,800 | ||
| EXRS-C1 EXRS-P1 | RS1 RS2 RS3 RSD1 RSD2 RSD3 RSDG1 RSDG2 RSDG3 (各ステップモータ搭載のRSシリーズに対応します) |
| EXRS-C21A/B EXRS-C22A/B | RSH1 RSH2 RSH3 RSH4 RSH5 RSF4 RSB1 RSB2 (100V対応/200V対応コントローラのどちらでも、ACサーボモータ搭載のRSシリーズに対応します) |
この商品は土祝含まず4日目出荷品となります
単軸ロボット専用サポートソフト(通信ケーブル付)です
PC通信用ケーブル付属でポイントデータ作成や、ロボットパラメータ変更等、初期設定時に便利です
※P1コントローラ選択時はI/Oケーブルと共に必須となります
※CC-Link、DeviceNet選択時も各種設定(伝送速度他)変更でサポートソフトが必須です
◆サポートソフト(CD-ROM)のみご検討の際はこちら
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302632120/
【本体と一括購入でお買い得!!】
・本製品はロボット本体と一括購入(追加工型式[S]、[R])で、導入コストを抑えることが可能です
・本型式は補修用途等でご検討の際に選択下さい
| 5 | 日目出荷 |
[ ! ]本体ご購入時に追加工としてご購入いただくと、
単品でのご購入よりお安くお求めいただけます。