メカニカル部品技術窓口
この商品は土祝含まず4日目出荷品となります単軸ロボット用ハンディーターミナル(ティーチングペンダント)...
詳細を確認
EXRS-H1
EXRS-HD1

ロボットの可動エリア内にてハンディターミナルを使用する場合は、EXRS-HD1を使用し、
外部に安全回路を構築してください。
| 型式 |
| EXRS−H1 |
| 型式 | EXRS−H1 | EXRS−HD1 |
| 非常停止ボタン | ノーマルクローズ接点(ロック機能付き) | |
| デッドマンスイッチ | 無 | 有 3ポジション イネーブル スイッチ |
| 使用温度 | 0℃〜40℃ | |
| 使用湿度 | 35%〜85%RH(結露無きこと) | |
| 本体質量 | 約450g | |
| ケーブル長 | 3.5m | |
| 対応コントローラ | EXRS−C1/C21/C22 | |
この商品は土祝含まず4日目出荷品となります
単軸ロボット用ハンディーターミナル(ティーチングペンダント)です
※パルス列制御コントローラ[P1]には使用できません
ミスミRSはモータ付き一軸アクチュエータ(電動アクチュエータ)の中でも産業用ロボットのカテゴリに属する商品となります
確実短納期のミスミRSは、他社電動シリンダ・ロボシリンダからの置換えが可能です
【本体と一括購入でお買い得!!】
・本製品はロボット本体と一括購入(追加工型式[H]、[D])で、導入コストを抑えることが可能です
・本型式は補修用途等でご検討の際に選択下さい
◆アクチュエータ総合情報サイトのご案内◆
ミスミアクチュエータの総合情報はこちら
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/special/actuator_portal/
[ ! ]表示数量超えは納期お見積り
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。| 型式 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| 1台 | 2 ,3台 | 4, 5台 | |
| EXRS−H1 | 38,900 | 38,400 | 38,100 |
| EXRS−HD1 | 63,600 | 63,200 | 62,900 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

SMC
ステップモータコントローラ CC-Link直接入力タイプ LECPMJシリーズ
0通常価格(税別):1,296円~

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LX45モータ付 標準/カバータイプ
0
ミスミ
リニアエンコーダ コンパクトタイプ
0