メカニカル部品技術窓口
RS・RSD・RSDG1/2/3シリーズ用ポジショナ・コントローラ(ステッピングモータ用)
【Windows11でのご使用にあたって】
※1.Windows8~11の場合は、USBドライバインストール時、「ドライバ署名の強制」を無効にしていただく必要があります。
詳細は >>こちら RS-Managerの取扱説明書(P.64~)をご参照ください。
※2.Windows11対応のRS-Managerは、2023年10月以降出荷分での対応となります。(対応Ver.1.4.5以降)

| 型式 | − | 入出力種類 |
| EXRS-C1 | − | N |


| 型式 | 入出力種類 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| 1台 | 2, 3台 | 4, 5台 | ||
| EXRS−C1 | NPN:N | 16,000 | 15,600 | 15,300 |
| PNP:P | 28,000 | 27,500 | 27,300 | |
| CC−Link:C | 29,900 | 29,500 | 29,200 | |
| DeviceNet:D | 32,900 | 32,500 | 32,300 | |
| RS 1/2/3 |
| RS 1C/2C/3C |
| RSD 1/2/3 |
| RSDG 1/2/3 |
[ ! ]アラーム内容については、単軸ロボットコントローラ C1/C21/C22 取扱説明書 第6章トラブルシューティング をご参照ください。
また、単軸ロボットRS FAQ もご参照ください。
| 入出力種類 |
| 種類 | 説明 |
| NPN(パラレル I/O) | 入力16点、出力16点による一般的なI/Oポート。 PLCからコントローラのデータを読み書きすることはできません。 |
| PNP(パラレル I/O) | 入力16点、出力16点による一般的なI/Oポート。 PLCからコントローラのデータを読み書きすることはできません。 |
| CC−Link | CC−Link協会によるフィールドネットワーク通信規格の名称。 |
| DeviceNet | 非営利団体ODVAによるフィールドネットワーク通信規格の名称。 |
| 種類 | ピン番号 | 信号名称 | 意味 | 内容 |
| 入力 | A1~A2 | +COM | I/O電源入力 プラスコモン(24V) | ・外部電源入力(+)端子 ・DC24±10% |
| A3~A4 | NC | 未接続 | 使用しません。 | |
| A5~A12 | PIN0~7 | ポイント番号選択 (2進数) | ・目標位置を設定されたポイント番号の指定 | |
| ・現在位置入力用のポイント番号の指定(手動モード) | ||||
| A13 | JOG+ | ジョグ操作(+) | +方向のインチング/ジョグ移動(手動モード) | |
| A14 | JOG- | ジョグ操作(-) | -方向のインチング/ジョグ移動(手動モード) | |
| A15 | MANUAL | 手動モード | 手動モード切替 | |
| A16 | ORG | 原点復帰 | 原点復帰開始 | |
| A17 | /LOCK | インターロック | 外部入力許可、移動中のOFFは減速停止します。 | |
| A18 | START | 運転開始 | 指定ポイント番号への位置決め運転開始 | |
| A19 | RESET | リセット | ・アラームリセット | |
| ・ポイント番号出力リセット | ||||
| ・相対位置決め運転の残移動量クリア | ||||
| A20 | SERVO | サーボ ON | モータ ON/OFF | |
| 出力 | B1~B8 | POUT0~7 | ポイント番号出力 (2進数) | ・位置決め運転で指定されたポイント番号を出力 |
| ・アラーム発生時のアラーム番号を出力(有効/無効選択可) | ||||
| B9 | OUT0 | 制御出力0 | 「パラメータ設定」により以下から任意に割付 ゾーン出力・個別ゾーン・手動モード出力・原点復帰完了状態・ 押し付け状態・警告出力状態・位置近傍出力・移動中 | |
| B10 | OUT1 | 制御出力1 | ||
| B11 | OUT2 | 制御出力2 | ||
| B12 | OUT3 | 制御出力3 | ||
| B13 | BUSY | 運転実行中 | 運転中にONします。 | |
| B14 | END | 運転完了 | 運転結果を出力、正常完了でONします。 | |
| B15 | /ALM | アラーム | 常時ON、アラーム発生時OFFします。 | |
| B16 | SRV-S | サーボ状態 | モータへの電源供給時にONします。 | |
| B17~B18 | NC | 未接続 | 使用しません。 | |
| B19~B20 | -COM | I/O電源入力 マイナスコモン(0V) | ・外部電源入力(-)端子 ・外部0V端子へ入力します。 |

| 通信仕様 |
| 項目 | CC−Linkネットワーク仕様 | ||||
| 通信規格 | CC−Link V1.10 | ||||
| 局種 | リモートデバイス局 | ||||
| 占有局数 | 1局 | ||||
| 局番設定 | 1〜64 | ||||
| 通信速度設定 | 156Kbps | 625Kbps | 2.5Mbps | 5Mbps | 10Mbps |
| 総延長距離 | 1200m | 900m | 400m | 160m | 100m |
| モニタ用LED | RUN, ERR, SD, RD | ||||
| 項目 | DeviceNetネットワーク仕様 | ||
| 適合DeviceNet仕様 | Volume 1 Release2.0/Volume 2 Release2.0 | ||
| デバイスタイプ | Generic Device | ||
| MAC ID設定 | 0〜63 | ||
| 通信速度設定 | 125kbps | 250kbps | 500kbps |
| 総延長距離 | 500m | 250m | 100m |
| モニタ用LED | Module,Network | ||
| 項目 | 仕様 |
| 伝送速度 | 38400bps |
| データビット長 | 8ビット |
| ストップビット長 | 1ビット |
| パリティ | 奇数 |
| フロー制御 | なし |
| 通信方式 | 全二重通信 |
| 入出力回路 |
注意点

NPN仕様
PNP仕様
■入力部
■入力部
■出力部
■出力部
[ ! ]外部電源DC24V(3A以上)はお客様でご用意をお願いします。ブレーキ用電源やI/O通信の電源として必要となります。
[ ! ]I/Oケーブルは付属しません。オプション品としてお選びください。
[ ! ]業務使用上、非常停止回路を外部に構築する必要があります。
[ ! ]単軸ロボット一式を購入される際には、コントローラも含まれますので個別に選定される必要がありません。
[ ! ]コントローラ単体でのご購入の際には、対象となる単軸ロボットの型式が必要となります。
[ ! ]コントローラの対象ロボットを変更される場合や、CC-Link構成変更による局番変更の場合は、サポートソフトが必要になります。
[ ! ]サービス電源は内蔵しておりません。

RS・RSD・RSDG1/2/3シリーズ用ポジショナ・コントローラ(ステッピングモータ用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):97,200円~

オリエンタルモーター
コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ
0通常価格(税別):87,086円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
単軸ロボットRS1 -ストレートタイプ-
4.7
ミスミ
単軸ロボット専用ポジショナ・コントローラ -ステッピングモータ用-
1通常価格(税別):16,000円~