17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 呼び径

    ~mm
  • 長さ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ノックピン(MSTMS)-プラス公差-

chemSHERPA
通常単価(税別)
233265
税込単価
256292
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

プラス公差のノックピン、ステンレス製(SUS440C)です。MST、MSTHはメカニカル部品とプレス金...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

MSTMS

エアベント深さ
全D寸に同一深さ適用

[ ! ]D5・D6でL寸10の場合、タップの下穴が貫通する場合があります。
[ ! ]*D=6、L=10の場合のみℓ=6
[ ! ]ℓ1・ℓ2寸法は外径の研磨工程でカタログ値より大きくなることがあります。
[ ! ]D=5の場合、ℓ=6は参考値です。
TypeD公差[ M ]材質[ H ]硬度
MSTMSm6SUS440C45〜50HRC


規格表

型式L
MSTMS620
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
12M×PDm6型式L¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜19本20〜2930〜100
1.50.33
×
0.5
6+0.012
+0.004

MSTMS
m6
(タイプ)
5101520         220200180
2.04
×
0.7
86  20 30       220200180
1015 25        220200180
0.55×0.8+0.015
+0.006
8    30       240220200
 152025 3540     240220200
6×1.010  20253035      250230210
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

呼び径

長さ

RoHS?最小発注数量
5
10
10
1個
5
15
10
1個
5
20
10
1個
6
10
10
1個
6
15
10
1個
6
20
10
1個
6
25
10
1個
6
30
10
1個
8
15
10
1個
8
20
10
1個
8
25
10
1個
8
30
10
1個
8
35
10
1個
8
40
10
1個
10
20
10
1個
10
25
10
1個
10
30
10
1個
10
35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

プラス公差のノックピン、ステンレス製(SUS440C)です。

MST、MSTHはメカニカル部品とプレス金型用部品でお取り扱いしておりましたが、
プレス金型用部品のページのみでの販売になりました。型式に対するスペック等の変更はございません。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

価格表中の数量以上の場合お見積り致します。こちら


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノックピン(MSTMS)-プラス公差-のレビュー
4.8平均満足度:4.816件のレビュー
機械部品組み付け
5
満足度:5.0
最近、客先の図面に、ミスミのノックピン指定が多くなってきています。直ぐに手に入り、安定した品質で、弊社でもよく購入します...もっと読む
1人が参考にしています。
製品検査に使用
5
満足度:5.0
製品を曲げて摺動抵抗を測定するガイドに使用しました 表面の仕上りがとても滑らかで、製品に傷が付きません ネジ穴も精度よく...もっと読む
1人が参考にしています。
ノックKピン
5
満足度:5.0
在庫品の為、即納品が可能で急な対応も可能で重宝しています。 部品精度に問題もなし。
0人が参考にしています。
位置決め治具の組立
5
満足度:5.0
社内で組付ける検査治具すべてに使用している。元々はマイナス公差のノックピンを使用していたが納入前チェック時に抜けが発生し...もっと読む
0人が参考にしています。
プレス金型
5
満足度:5.0
交差が様々あるので穴に合わせて使い分けることができて便利。 少量でも安いので良く購入します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノックピン(MSTMS)-プラス公差-
ノックピン -マイナス公差 片端タップ-
ノックピン(MSTPC/MSTPCS)-プラス公差-
ノックピン プラス公差 端部形状:両端テーパ はめあい公差:p6
ノックピン プラス公差 端部形状:両端テーパ はめあい公差:+0.002/0
ノックピン プラス公差 端部形状:両端テーパ はめあい公差:+0.01/+0.005
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格233-233 -201 -223 -159 -191 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン
ねじ/ねじ穴有無内ねじ内ねじ内ねじ内ねじなしなし
末端形状両端テーパ/面取両端テーパ/面取片側テーパ/面取両端テーパ/面取両端テーパ/面取両端テーパ/面取
材質SUS440C---SUS440C-
よく一緒に購入される商品

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング