メカニカル部品技術窓口
【特長】・100℃以上の温度下でも使用可能な近接センサーです。

| 型式 |
| PSHM12 |
| 型式 | 使用環境温度範囲 |
| PSHM8 | 0℃〜+140℃ |
| PSHM12 | 0℃〜+150℃ |
| PSHM18 | 0℃〜+180℃ |
| 型式 | 検出距離 (mm) | M×P (細目) | L1 | L2 | L3 | d | 出力形態 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | M | 1〜5コ | 6〜10 | |||||||
| PSHM | 8 | 2 | 8×1.0 | 55 | 60 | − | 5 | NPN N.O. | 23,350 | 22,180 |
| 12 | 3 | 12×1.0 | 49 | 56 | 59 | 5 | 29,150 | 27,690 | ||
| 18 | 5 | 18×1.0 | 60 | 70 | 76 | 3 | 38,650 | 36,710 | ||
【特長】・100℃以上の温度下でも使用可能な近接センサーです。
■検出領域特性
PSHM8
PSHM12
PSHM18


取付け(Srの10%変化以内)
|
|
| タイプ | 耐熱タイプ | ||
| 型式 | PSHM8 | PSHM12 | PSHM18 |
| サイズ | M8 | M12 | M18 |
| 検出距離 | 2mm | 3mm | 5mm |
| 出力形態/動作モード | NPN/N.O.(ノーマルオープン) | ||
| 電源 | DC(3線式) | ||
| ケーブル | φ3 シリコン2m | φ3 ふっ素樹脂2m | |
| 検出ヘッド部構造 (使用方法) | シールドタイプ (埋め込み使用可) | ||
| 検出物体 | 金属全般 鉄(FE360)を1とした時の補正係数 (参考値) アルミ:0.25(M12は0.2、M8は0) 銅:0.2(M12は0.15、M8は0) 真鍮:0.35(M12は0.15、M8は0.25) ステンレス:0.7(M12は0.65、M8は0.6) | ||
| 応差 | 実効検出距離Srの3〜15% | 実効検出距離Srの2〜20% | |
| 供給電圧範囲 | 10〜30V DC | ||
| 出力電流 | 120mA(≦100℃) | 120mA(≦100℃) | 150mA |
| 80mA(>100℃) | 70mA(>100℃) | ||
| 無負荷時供給電流 | 最大10mA | ||
| 最大応答周波数 | 600Hz | 500Hz | 400Hz |
| 使用環境温度範囲 | 0〜+140℃ | 0〜+150℃ | 0〜+180℃ |
| LED動作表示灯 | − | ||
| 保護構造 | IP67 | ||
| 内蔵保護回路 | 短絡保護・過負荷保護 極性反転保護・誘導保護 EMC保護・パワーオンリセット | ||
| ケース材質 | SUS303 | ||
| 締め付けトルク(N・m) | 4 | 10 | 20 |
| 特長 | 1.小型サイズの耐熱近接センサ。 2.制御機器に直接接続可能なアンプ内蔵。 3.頑丈なステンレスケース。 | ||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ドアリミットスイッチ
4.5通常価格(税別):1,449円

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):2,879円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ
4.7通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~