メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・省スペース・微小物体の検出に適したファイバユニットです。

| Type | [ M ]材質 | [ A ]付属品 | ||
| ファイバ部 | ヘッド | ホルダ | ||
| MFUCD−T1 | PMMA | SUS303 | PC | ファイバカッタ− |
| 型式 |
| MFUCD−T1 |
| 型式 | 検出方法 | 種類 | ファイバ サイズ | 曲げ半径 (mm) | 検出距離(mm) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||
| ファイバアンプMFADシリ−ズの下記モ−ド使用時 | MFAT−1 使用時 | |||||||||||||
| 1−HS | 2−FS | 3−ST | 4−LG | 5−PL | 6−UL | 7−EL | 1〜5コ | 6〜10コ | ||||||
| MFUCD−T1 | 透過型 | φ4 | φ0.075×151 | R1 | 520 | 1500 | 2100 | 3300 | 3600 | 3600 | 3600 | 1000 | 8,240 | 7,830 |
【特長】・省スペース・微小物体の検出に適したファイバユニットです。