17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • L寸指定(mm)

    ~mm
      [150-1000/5mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    コンベヤ用丸棒ワークガイド

    • chemSHERPA対応品あり
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    【特長】・ベルトコンベヤのワークガイドです。【材質】・SUS304です。

    • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    型番:

    CGR-[150-1000/5]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CGR-[150-1000/5]の仕様・寸法情報

    特性・用途
    該当なし
    詳細材質
    SUS304
    種類
    ワークガイド
    材質
    SUS304
    L寸指定(mm)
    150 ~ 1000
    材質証明書
    対象
    材質証明書:材質
    SUS304
    RoHS?
    10
    chemSHERPA
    回答可能(特定物質なし)

    外形図・規格表

    CGR
     
    [ M ]材質SUS304

     

    規格表

    型式L
    CGR380
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式L
    指定5mm単位
    ¥基準単価
    CGR150~ 3001,220
    305~ 5001,790
    505~ 7502,210
    755~10002,810

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CGR-[150-1000/5]

    L寸指定

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    150 ~ 1000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

    クリーン洗浄品とは

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・ベルトコンベヤのワークガイドです。【材質】・SUS304です。

    ご注意

    • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~1011~
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     3 日目出荷

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンベヤ用丸棒ワークガイドのレビュー
    3.5平均満足度:3.52件のレビュー
    コンベアガイドとして
    4
    満足度:4.0
    ワークガイド取付金具と合わせて使用しました。5mm単位で寸法指定できます。
    1人が参考にしています。
    生産ラインの部品交換。
    3
    満足度:3.0
    摩耗した部品の交換用として購入。 必要な部品が、ミスミ規格に適合していたので安く買えました。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンベヤ用丸棒ワークガイド
    【クリーン洗浄品】コンベヤ用丸棒ワークガイド
    【クリーン洗浄品】コンベヤ用丸棒ワークガイド取付金具-オフセットタイプ-
    【クリーン洗浄品】コンベヤ用丸棒ワークガイド取付金具-スタンダードタイプ-
    コンベヤ用ワークガイド Z型
    コンベヤ用ワークガイド ストレート型
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日3日目6日目8日目8日目5日目5日目
    特性・用途該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄該当なし該当なし
    詳細材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
    種類ワークガイドワークガイドガイド取付金具ガイド取付金具ワークガイドワークガイド
    材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304片側研磨材SUS304片側研磨材
    材質証明書対象対象対象対象対象対象

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンベヤガイドカテゴリの売れ筋ランキング