メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】扉ユニット用のフレーム単体です。材質はA6N01SS、A6063Sの2タイプ、1面は溝のないフ...
詳細を確認| HFTF5−2020 NFTF5−2020 対応パネル厚さ3~5mm | HFTF6−3030 NFTF6−3030 対応パネル厚さ3~5mm | |
![]() | ![]() | |
| *部の溝形状はHFS5・NFS5シリーズと共通です。 | *部の溝形状はHFS6・NFS6シリーズと共通です。 |
| Type | 材質 | 表面処理 |
| HFTF5-2020 | A6N01SS-T5 | 白アルマイト処理 |
| HFTF6-3030 | ||
| NFTF5-2020 | A6063S-T5 | |
| NFTF6-3030 |
| 型式 | − | L |
| 型式 | L 指定0.5mm単位 | 質量 kg/m | 断面積 mm2 | 対応パネル 厚さ | 断面2次モーメントmm4 | ¥基準単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | |
| ℓx | ℓy | |||||||
| HFTF5-2020 | 50~4000 | 0.60 | 222 | 3~5 | 1.01×104 | 0.87×104 | 224 | 750 |
| NFTF5-2020 | 202 | 680 | ||||||
| HFTF6-3030 | 1.28 | 474 | 4.49×104 | 3.83×104 | 511 | 1,700 | ||
| NFTF6-3030 | 458 | 1,530 | ||||||
| 型式 | − | L | − | (追加工 Code) | 2 | 日目出荷 | |
| HFTF5−2020 | − | 800 | − | TPW |
| Alterations | タップ穴あけ [ ! ]HFTF5−2020・NFTF5−2020・HFTF6−3030・NFTF6−3030に適用 | ||||||||
| Code | LTP | RTP | TPW | ||||||
| Spec. | 左端面にタップ | 右端面にタップ | 両端面にタップ | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ¥/1Code | 180 | 180 | 360 | ||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
【特長】扉ユニット用のフレーム単体です。材質はA6N01SS、A6063Sの2タイプ、1面は溝のないフラット形状のため、外見上もきれいに仕上がります。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
扉フレーム
4.6
ミスミ
戸当たり(開き戸用)
4.6通常価格(税別):346円~

ミスミ
扉用キャスタキット
4.5通常価格(税別):936円~

ミスミ
扉フレーム用コーナーブラケット/サポートスペーサ
4.8通常価格(税別):189円~

ミスミ
折戸用マグネットキャッチ
4通常価格(税別):1,247円~

ミスミ
折戸用スライダー
4通常価格(税別):1,628円~

SUS(エスユーエス)
ドアシール
4.5通常価格(税別):1,854円~

SUS(エスユーエス)
折戸スライダ
0通常価格(税別):2,192円~

SUS(エスユーエス)
パネルフィックスピース(樹脂パネル用)
0通常価格(税別):68円