メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
12mm×20mm・15mm×30mmのフラットフレームです。【特長】6シリーズのナットが入る溝形状
HFSPURE6-1220 HFSFIN6-1530
部拡大| 型式 | − | L |
| HFSFIN5−1020 | − | 1200 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | 質量 kg/m | 断面積 mm2 | 断面2次モーメントmm4 | Tボルト | ナット | 適用フレーム キャップ | ¥基準単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | |||||
| Type | No. | フレーム | ℓx | ℓy | 先入れ | 後入れ | 先入れ | 後入れ | ||||||
| HFSPURE | 6 | 1220 | 50~3000 | 0.33 | 121 | 0.17×104 | 0.58×104 | HNTLSN6タイプ | HATLSN6タイプ | HNTT6タイプ | HNTP6タイプ | − | 182 | 610 |
| HFSFIN | 1530 | 0.82 | 302 | 0.62×104 | 2.85×104 | HFCFIN6−1530 | 437 | 1,460 | ||||||
| フリー穴あけ指定が追加工で可能です。 [ NG ]HFSQNには適用不可 | 左端面からの距離をXA,XB,XC,XD,XEの順番で指定します。 HFSFIN6 -1530- 150 -Z5-XA20-XB45-XC80- XD120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 表1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
12mm×20mm・15mm×30mmのフラットフレームです。【特長】6シリーズのナットが入る溝形状


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ
4
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ
4.5
ミスミ
フラットフレームツバつきタイプ用フレームキャップ
4.8通常価格(税別):144円~

ミスミ
フラットフレームツバなしタイプ用フレームキャップ
2.5通常価格(税別):166円~

ミスミ
フラットフレーム 垂直ツバ付 溝幅6mmタイプ
4.7
ミスミ
フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ
4.7
ミスミ
フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ
4.7