メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
8.5mm×16mm・10mm×20mmのフラットフレームです。【特長】5シリーズのナットが入る溝形状
HFSPURE5-8516 HFSFIN5-1020
部拡大| 型式 | − | L |
| HFSFIN5−1020 | − | 1200 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | 質量 kg/m | 断面積 mm2 | 断面2次モーメントmm4 | 適用フレーム キャップ | ¥基準単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | |||
| Type | No. | フレーム | ℓx | ℓy | ||||||
| HFSPURE | 5 | 8516 | 50〜3000 | 0.23 | 83 | 0.05×104 | 0.24×104 | − | 128 | 460 |
| HFSFIN | 1020 | 0.36 | 131 | 0.12×104 | 0.53×104 | HFCFIN5−1020 | 182 | 630 | ||
| フリー穴あけ指定が追加工で可能です。 [ NG ]HFSQNには適用不可 | 左端面からの距離をXA,XB,XC,XD,XEの順番で指定します。 HFSFIN6 -1530- 150 -Z5-XA20-XB45-XC80- XD120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 表1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
8.5mm×16mm・10mm×20mmのフラットフレームです。【特長】5シリーズのナットが入る溝形状