メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
| マグネット側 | No.5用取付プレート | No.6・No.8用取付プレート | パネル側受皿 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 板厚3.2mm | 板厚3.2mm | 板厚1.6mm |
| 部品名 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| 本体 | ポリエチレン | − |
| プレ−ト | SPCC | 三価クロメ−ト |
| 型式 |
| HMGAR5 |
| 型式 | 構成部品 | ¥基準 単価 | ¥スライド 単 価 | |||||||||||
| Type | No. | 保持力N (kgf) | 取付 プレート | マグネット側 | パネル扉側 | |||||||||
| マグネット取付用 | フレーム取付用 | 扉側 プレート | 取付ボルト | 袋 ナット | ||||||||||
| 取付ボルト | 個数 | ボルト | 個数 | 先入れナット | 個数 | 1〜4コ | 5〜100 | |||||||
| HMGAR (右出しタイプ) HMGAL (左出しタイプ) | 5 | 9.8 (1) | No.5用プレート | M3×6 | 2 | SCB5−8 | 2 | HNTT5−5 | 2 | 受皿 | M3×8 | 2 | 1,575 | 1,418 |
| 6 | No.6用プレート | SCB6−10 | HNTT6−6 | M3×10 | ||||||||||
| 8 | No.8用プレート | SCB6−15 | HNTT8−6 | |||||||||||


アルミフレーム枠にパネル扉を組み合わせる際に最適な横線式マグネットキャッチセットです。横方向に取り付ける構造で、パネル扉の開閉をしっかり保持します。必要なボルト・ナットもセットになっており、取付作業が簡単で作業効率が向上します。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6・8・10シリーズ用
4.5通常価格(税別):903円~

ミスミ
打掛錠
3.9通常価格(税別):651円~

ミスミ
パネル取付用マグネットキャッチセット
4.1通常価格(税別):605円~

ミスミ
フレーム取付用リミットスイッチ付マグネットキャッチセット
4.5通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6シリーズ用
4.3通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
パネル取付用横線式マグネットキャッチセット
3.4通常価格(税別):1,993円

ミスミ
フレーム取付用薄型マグネットキャッチセット
4.3通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
パネル取付用マグネットキャッチ
0通常価格(税別):598円

SUS(エスユーエス)
マグネットキャッチN(フレーム枠扉用)
4.7通常価格(税別):603円~