17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

トルク蝶番 トルク固定タイプ

通常単価(税別)
6521,590
税込単価
7171,749
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

固定トルクタイプのステンレス製トルク蝶番です。3種類のトルク値から選択可能で、扉やカバーを任意の位置に...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


HHPT
トルク蝶番 トルク固定タイプ:関連画像
部品名[ M ]材質
①羽SUS304
②樹脂筒ポリアセタール
③軸SUS303
④プレートSUS304
⑤カシメピンSUSXM7
使用温度範囲:-10~50℃
使用湿度範囲:90%RH以下

■使用上の注意
・扉(蓋)1枚に対して、2個使用してください。
・2個の蝶番の軸心を水平にし、同一線上となるように配置してください。
・油、グリス等が付着する場所や屋外では使用しないでください。
・連続して開閉する場所では使用しないでください。
トルク蝶番の選定については、こちらにある選定目安計算式を参考にしてください。


規格表

型式
HHPT15
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式*定格トルク質量
(g)
LWPJSTED対応
フレーム
(シリーズ)
適用ボルト・ナット¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.N・mkgf・cmボルト個数ナット個数1〜19コ20〜50
HHPT30.353.6153236187.5211.24.257.5HFS5六角穴付ボルト4−64HNTT5−44515488
70.77.1284048268321.24.758.5HFS6六角穴付ボルト4−104HNTT6−44593563
151.515.36450483683226.512845802
*初期トルクは−20%~+40%N・mになります。*定格トルクは1個での値です。


追加工

注文例

型式追加工型番
HHPT15SEU
AlterationsCodeSpec.蝶番No.適用
フレーム
¥/1Code
SETSEPSEUSSTSSPSSU
適用ボルト
ナットセット
SET
SEP
SEU
SST
SSP
SSU
CodeType
ボルトナット
SETCBMHNTT
SEPHNTP
SEUHNTU
SSTSCBHNTTSN
SSPSHNTP
SSUSHNTU
HHPT35229517612
76250533628
156256533628
HHPTF
HHPTFB
66192261282250533628
8-68-6204272298266543634
88239282309277554639
蝶番を適用アルミフレームに取り付けるための、ボルト・ナットをセットにします。※本体価格に加算をします。

■参考:トルク変化表


常温(20±15℃)、湿度90%RH以下
トルク蝶番 トルク固定タイプ:関連画像
HHPT15での参考値となります。保証値ではありません。
開閉は、5回/分の間隔(1回=0°⇔160°)
※経年、温度、湿度などの変化によるトルク低下を考慮し、出荷時のトルクは定格トルクより高く設定しています。

型番リスト

表示件数

フレームNo.

長さ

ピッチ(幅)

ピッチ(長さ)

定格トルク(N・m)

セット品

セット品詳細

材質証明書

RoHS?最小発注数量
5, 5
36
32
21
18
0.35
無し
単品(ボルト・ナットセット無し)
対象外
10
1個
5, 5
36
32
21
18
0.35
ボルト・ナットセット
SET(ステンレス六角穴付ボルト・先入れナットセット)
対象外
10
1個
5, 5
36
32
21
18
0.35
ボルト・ナットセット
SSP(ステンレス六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
対象
10
1個
5, 5
36
32
21
18
0.35
ボルト・ナットセット
SSU(ステンレス六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
対象
10
1個
6, 6
48
40
32
26
0.7
無し
単品(ボルト・ナットセット無し)
対象外
10
1個
6, 6
48
40
32
26
0.7
ボルト・ナットセット
SET(ステンレス六角穴付ボルト・先入れナットセット)
対象外
10
1個
6, 6
48
40
32
26
0.7
ボルト・ナットセット
SSP(ステンレス六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
対象
10
1個
6, 6
48
40
32
26
0.7
ボルト・ナットセット
SSU(ステンレス六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
対象
10
1個
6, 6
48
50
32
36
1.5
無し
単品(ボルト・ナットセット無し)
対象外
10
1個
6, 6
48
50
32
36
1.5
ボルト・ナットセット
SET(ステンレス六角穴付ボルト・先入れナットセット)
対象外
10
1個
6, 6
48
50
32
36
1.5
ボルト・ナットセット
SSP(ステンレス六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
対象
10
1個
6, 6
48
50
32
36
1.5
ボルト・ナットセット
SSU(ステンレス六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
対象
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
652
( 717 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,002
( 1,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,057
( 1,163 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,152
( 1,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

固定トルクタイプのステンレス製トルク蝶番です。3種類のトルク値から選択可能で、扉やカバーを任意の位置にしっかり保持。高耐食性で安全性・操作性を向上します。アルミフレーム5・6シリーズ同士の接続にも適合。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 低発塵蝶番 画像

    ミスミ

    低発塵蝶番

    特殊なブッシュが組み込んであり、稼動時の発塵を抑えたアルミ製蝶番です。

  • トルク蝶番 トルク調整タイプ 画像

    ミスミ

    トルク蝶番 トルク調整タイプ

    任意の角度で保持ができます。六角トルクレンチでトルク値を調整できるため、扉のサイズに応じてトルクの強弱の設定が可能です。2024年に規格追加しました。

  • 抜差しトルク蝶番 画像

    ミスミ

    抜差しトルク蝶番

    一定のトルクがかかった蝶番で、任意の位置で扉を保持できる蝶番です。操作性・安全性を高めることが出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルク蝶番 トルク固定タイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
傾斜板の固定
4
満足度:4.0
見た目もスッキリしていて、綺麗にまとまる。 t1,,w200,L300のSUS板を斜めに自立させて取り付けた。 少し前後...もっと読む
2人が参考にしています。
工具入れ
4
満足度:4.0
ステンレスで工具入れを製作。 ドアの引き戸に利用。サイズも豊富で良かったです。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルク蝶番 トルク固定タイプ
【クリーン洗浄品】トルク蝶番 トルク調整タイプ
アルミ蝶番 極低頭ボルトタイプ
【クリーン洗浄品】アルミ蝶番極低頭ボルトタイプ
ステンレス抜差し蝶番 簡単抜差しタイプ
長蝶番
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格652--439 --595 --
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目
特性・用途低発塵 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性-非磁性-耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性低発塵 / 非磁性
詳細材質SUS304A6063A6063A6063SUS304A6063
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番抜差し蝶番長蝶番
特性トルク蝶番 トルク固定タイプトルク蝶番 トルク調整タイプアルミ蝶番極低頭ボルトタイプアルミ蝶番極低頭ボルトタイプステンレス抜差し蝶番-簡単抜差しタイプ-長蝶番
表面処理サテン仕上げアルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理なしアルマイト処理

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング