17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステンレス蝶番 長穴タイプ

通常単価(税別)
7281,684
税込単価
8011,852
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

位置調整がしやすいステンレス製蝶番です。片側の取付け穴が長穴仕様で、取り付け時の微調整が可能です。アル...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


SHPSNA
長穴蝶番:関連画像
[ M ] 材質:SUS304
蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、こちらの蝶番用ナットがおすすめです。


規格表

型式
SHPSNA6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式許容荷重質量
(g)
LWKPJSNZT(E)(R)CRD¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.kgN1〜19コ20〜50
SHPSNA59883441368257.5215.55.5×6.524.64.645662578
6121174848489308325.5×10767672
8252451115962113710426.56.5×1036.16.1561,113987
*許容荷重は2個使用の数値です。


追加工

注文例

型式追加工型番
SHHPSNA6SST

追加工型番"S○○"":六角穴付きのボルトを使用しています。
追加工型番"C○○"":十字穴付きの皿ねじを使用しています。

AlterationsCodeSpec.蝶番No.¥/1Code
SETSEPSEUSSTSSPSSUCETCEPCEUCSTCSPCSU
適用ボルト
ナットセット
SET
SEP
SEU
SST
SSP
SSU
CET
CEP
CEU
CST
CSP
CSU
CodeType
ボルトナット
SETFBHNTT
SEPHNTP
SEUHNTU
SSTSHFBS
CBSST
HNTTSN
SSPSHNTP
SSUSHNTU
CETBFBJHNTT
CEPHNTP
CEUHNTU
CSTSFBJHNTTSN
CSPSHNTP
CSUSHNTU
SHPSNA5302
6332
8337
SHHPSZ6175261282288517618506554575522591687
8197282309341575660533586612548618703
8-45197282309341591676533586612548618703
HHPNL
HHPNR
5192250272250533596501543564522602671
6204261282309554655517564586533596698
8239282309341575660533586612548618703
蝶番を適用アルミフレームに取り付けるための、ボルト・ナットをセットにします。※本体価格に加算をします。

型番リスト

表示件数

フレームNo.

長さ

ピッチ(幅)

ピッチ(長さ)

許容荷重(N)

セット品

セット品詳細

RoHS?最小発注数量
5, 5
36
41
21
25
88
無し
単品(ボルト・ナットセット無し)
10
1個
5, 5
36
41
21
25
88
ボルト・ナットセット
SST(ステンレス六角穴付ボルト・先入れナットセット)
10
1個
6, 6
48
48
32
30
117
無し
単品(ボルト・ナットセット無し)
10
1個
6, 6
48
48
32
30
117
ボルト・ナットセット
SST(ステンレス六角穴付ボルト・先入れナットセット)
10
1個
8, 8
62
59
42
37
245
無し
単品(ボルト・ナットセット無し)
10
1個
8, 8
62
59
42
37
245
ボルト・ナットセット
SST(ステンレス六角穴付ボルト・先入れナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,378
( 1,516 )
在庫品1日目当日出荷可能
844
( 928 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,572
( 1,729 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,224
( 1,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,684
( 1,852 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

位置調整がしやすいステンレス製蝶番です。片側の取付け穴が長穴仕様で、取り付け時の微調整が可能です。アルミフレーム5・6・8シリーズ同士の接続にも最適です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス蝶番 長穴タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
装置外側の棚の取付け
5
満足度:5.0
装置外側の棚の取付けに使用しました。 長穴になっているので取付や位置変更にも 調整しやすいです。
0人が参考にしています。
枠と扉の蝶番
4
満足度:4.0
溶接構造体同士で扉を付ける際に使用。 片側が長穴になっているので枠と扉の位置あわせが容易でした。 コストを勉強してもらえ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス蝶番 長穴タイプ
長蝶番
【クリーン洗浄品】長蝶番
平型蝶番 ステンレス(皿穴)
樹脂蝶番
重量用ステンレス蝶番
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格728---578 -601 -2,524 -
通常出荷日在庫品1日目3日目6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
詳細材質SUS304A6063A6063SUS304ナイロン6SUS316相当
種類平蝶番長蝶番長蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
特性長穴蝶番長蝶番長蝶番ステンレス蝶番 平型(皿穴)樹脂蝶番重量用ステンレス蝶番
表面処理なしアルマイト処理アルマイト処理なしなし鏡面バフ研磨
勝手違い長穴蝶番-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング