メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・無給油シールです。・オイルシール材質は、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)です。

| Type | [ M ]材質 | 用途 | |
| 樹脂部 | 金属部 | ||
| MFHN | 四フッ化エチレン樹脂(PTFE) | SUS304 | 回転用 |
| 型式 |
| MFHN25 |
| 型式 | D | C | ¥基準単価 | |||
| Type | d | |||||
| MFHN | 10 | 25 | +0.09 +0.04 | 7.0 | ±0.3 | 1,260 |
| 12 | 1,260 | |||||
| 15 | 30 | 1,310 | ||||
| 20 | 40 | +0.11 +0.05 | 11.0 | ±0.4 | 1,450 | |
| 25 | 45 | 1,590 | ||||
| 30 | 50 | 1,680 | ||||
| 35 | 55 | +0.14 +0.06 | 1,760 | |||
| 40 | 62 | 1,900 | ||||
| 50 | 72 | 12.0 | 2,130 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,340円 ( 1,474円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,340円 ( 1,474円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,400円 ( 1,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,550円 ( 1,705円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,700円 ( 1,870円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,880円 ( 2,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,030円 ( 2,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,270円 ( 2,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】・無給油シールです。・オイルシール材質は、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜14 | 15〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 使用温度範囲 | -60〜200℃ |
| 使用圧力 | 0.03MPa以下 |
| 周速 | 30m/sec以下 |
| 軸公差 | h7(g6可) |
| 軸粗さ | Ra:0.2〜0.45μm Rz:0.8〜1.8μm |
| 密封対象物 | 高温の蒸気・水・各種薬品・油 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NOK
標準オイルシール TC型
4.9通常価格(税別):293円~

NOK
標準オイルシール SC型
4.7通常価格(税別):236円~

武蔵オイルシール工業
オイルシール U型 基本型式 UE型
4.8通常価格(税別):264円~

ミスミ
無給油シール
5通常価格(税別):1,340円~

NOK
標準オイルシール TB型
4.7通常価格(税別):314円~

武蔵オイルシール工業
オイルシール A型 基本型式 AD型
4.6通常価格(税別):218円~

NOK
標準オイルシール VC型
4.6通常価格(税別):236円~

フォルボ・ジークリング
リングシール Aタイプ V-A
4.5通常価格(税別):599円~

武蔵オイルシール工業
オイルシール U型 基本型式 UE型 (フッ素ゴム)
0通常価格(税別):2,449円~