17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • チューブ外径 D(またはD1)

    • φ6
    • φ8
    • φ10
    • φ12
  • ポジション数

    • 2位置ノーマルクローズ
  • 有効断面積【区分】(mm2)

    ※~10は5超、10以下を表します

    ~mm
  • 有効断面積(mm2)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ハンドバルブ BVHV

通常単価(税別)
1,0901,520
税込単価
1,1991,672
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ 圧縮空気を開閉するバルブです。・流れ方向は、A:ワンタッチ継手側IN、B:ねじ側INの2タ...

詳細を確認
  • 一部の外観・寸法の変更が発生しております。現行品がなくなり次第、順次に新仕様品の出荷となります。変更箇所は「こちら」にてご確認下さい。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



BVHV

(Aタイプ)

(Bタイプ)

流れ方向                流れ方向         
      A         B
(ワンタッチ継手側IN)                                        (ねじ側IN) 


規格表

型式2方弁・3方弁選択/R(PT)選択ハンドル部色選択/2方弁・3方弁選択流れ方向選択
BVHV813A

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式R
(PT)
選択
2方弁
3方弁
選択
流れ方向
選択
AE1E2LP1P2B1B2H
(ニ面幅)
F1F2有効断面積(mm2)質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
Typeチューブ外径(mm)DAタイプBタイプ1〜9コ10〜30
BVHV61(R1/8)2
(2方弁)

3
(3方弁)
A


B
81740.555.912.516.526.433.5121887.58.1291,000810
2(R1/4)1156.836.51488.6341,030840
3(R3/8)1258.538.51788.8461,150870
81(R1/8)81740.557.21516.527.733.5121888.99.1301,080870
2(R1/4)1158.236.5149.810361,110910
3(R3/8)1259.938.51710.110.3461,150940
102(R1/4)1121.74168.717.519.532.242.514241114.515.6491,140940
3(R3/8)1269.443.51716.316.8601,200960
4(R1/2)1570.546.52116.817.5831,2301,010
122(R1/4)1121.74171.42119.534.942.514241114.415.7531,240990
3(R3/8)1272.143.51716.517.1631,2701,030
4(R1/2)1573.246.52116.917.7861,2301,060
 

型番リスト

表示件数

チューブ外径 D(またはD1)

ポジション数

有効断面積【区分】

(mm2)

有効断面積

(mm2)

配管ねじサイズ R

2方弁 3方弁

流れ方向

RoHS?最小発注数量
[φ6] 6
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~10
7.5
1(R1/8)
2(2方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ6] 6
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~10
8.3
1(R1/8)
2(2方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ6] 6
2位置エキゾースト
~10
7.5
1(R1/8)
3(3方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ6] 6
2位置エキゾースト
~10
8.3
1(R1/8)
3(3方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ6] 6
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~10
7.7
2(R1/4)
2(2方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ6] 6
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~10
8.5
2(R1/4)
2(2方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ6] 6
2位置エキゾースト
~10
7.7
2(R1/4)
3(3方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ6] 6
2位置エキゾースト
~10
8.5
2(R1/4)
3(3方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ6] 6
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~10
7.5
3(R3/8)
2(2方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ6] 6
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~10
8.2
3(R3/8)
2(2方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ6] 6
2位置エキゾースト
~10
7.5
3(R3/8)
3(3方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ6] 6
2位置エキゾースト
~10
8.2
3(R3/8)
3(3方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ8] 8
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~10
8.7
1(R1/8)
2(2方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ8] 8
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~10
8.9
1(R1/8)
2(2方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ8] 8
2位置エキゾースト
~10
8.7
1(R1/8)
3(3方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ8] 8
2位置エキゾースト
~10
8.9
1(R1/8)
3(3方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ8] 8
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~10
8.9
2(R1/4)
2(2方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ8] 8
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~10
8.9
2(R1/4)
2(2方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ8] 8
2位置エキゾースト
~10
8.9
2(R1/4)
3(3方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ8] 8
2位置エキゾースト
~10
8.9
2(R1/4)
3(3方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ8] 8
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~10
8.6
3(R3/8)
2(2方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ8] 8
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~10
8.9
3(R3/8)
2(2方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ8] 8
2位置エキゾースト
~10
8.6
3(R3/8)
3(3方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ8] 8
2位置エキゾースト
~10
8.9
3(R3/8)
3(3方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ10] 10
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~20
16.2
2(R1/4)
2(2方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ10] 10
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~20
16.6
2(R1/4)
2(2方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ10] 10
2位置エキゾースト
~20
16.2
2(R1/4)
3(3方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ10] 10
2位置エキゾースト
~20
16.6
2(R1/4)
3(3方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ10] 10
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~20
16
3(R3/8)
2(2方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ10] 10
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~20
16.9
3(R3/8)
2(2方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ10] 10
2位置エキゾースト
~20
16
3(R3/8)
3(3方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ10] 10
2位置エキゾースト
~20
16.9
3(R3/8)
3(3方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ10] 10
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~20
15.7
4(R1/2)
2(2方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ10] 10
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~20
16.5
4(R1/2)
2(2方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ10] 10
2位置エキゾースト
~20
15.7
4(R1/2)
3(3方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ10] 10
2位置エキゾースト
~20
16.5
4(R1/2)
3(3方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ12] 12
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~20
16.3
2(R1/4)
2(2方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ12] 12
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~20
17
2(R1/4)
2(2方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ12] 12
2位置エキゾースト
~20
16.3
2(R1/4)
3(3方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ12] 12
2位置エキゾースト
~20
17
2(R1/4)
3(3方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ12] 12
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~20
16.3
3(R3/8)
2(2方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ12] 12
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~20
17.1
3(R3/8)
2(2方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ12] 12
2位置エキゾースト
~20
16.3
3(R3/8)
3(3方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ12] 12
2位置エキゾースト
~20
17.1
3(R3/8)
3(3方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ12] 12
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~20
16.1
4(R1/2)
2(2方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ12] 12
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~20
16.8
4(R1/2)
2(2方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
[φ12] 12
2位置エキゾースト
~20
16.1
4(R1/2)
3(3方弁)
A(ワンタッチ継手側IN)
10
1個
[φ12] 12
2位置エキゾースト
~20
16.8
4(R1/2)
3(3方弁)
B(ねじ側IN)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,240
( 1,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,240
( 1,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,320
( 1,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ 圧縮空気を開閉するバルブです。・流れ方向は、A:ワンタッチ継手側IN、B:ねじ側INの2タイプございます。

ご注意

  • 一部の外観・寸法の変更が発生しております。現行品がなくなり次第、順次に新仕様品の出荷となります。変更箇所は「こちら」にてご確認下さい。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

構造図(BVHV 3方弁 流れ方向Bタイプ 閉状態の場合)
3方弁と2方弁について
2方弁表示記号
3方弁表示記号
・3方弁とは、エアを止めた時に出力側の残圧(取付けた機器の残圧)
   を排気する機能で機器の調整、修理の作業が安全に行えます。
・2方弁とは、残圧排気の機能が無いものでタンク等残圧を排気したく
   ない機器のエア供給用として適します。又、真空配管に使用する場合は
   2方弁が適します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドバルブ BVHVのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
生産設備装置の改良に使用しました
4
満足度:4.0
製造部門から、自動生産設備装置を使い勝手が良く便利にしてほしいとの依頼があり、エアー系の改良にこの商品使用しました。使い...もっと読む
0人が参考にしています。
エア機器の接続
4
満足度:4.0
よく使用します。納期も早くて助かります。またこの型式は直接3点セットに取り付けられるため、見栄えも良いです。
0人が参考にしています。
配管材料として
5
満足度:5.0
少量でも短納期で入手できるので大変助かっております。早いレスポンスで修理、改造を進められるので現場からも評価が高いです。
0人が参考にしています。
機械用
5
満足度:5.0
機械の供給バルブとして購入しました。安価で大丈夫かなと不安でしたが問題なく使えます。
0人が参考にしています。
FA機器の配管用として
5
満足度:5.0
FA機器の配管用として、バルブは必需品なので、いろいろ選べて重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドバルブ BVHV
ハンドバルブ BVHVU
閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート
ハンドバルブ EHVFFタイプ
閉止弁 ハンドバルブ ニップル
閉止弁 ハンドバルブ ストレートA
メーカーミスミミスミ日本ピスコEASUN(イーサン)日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,090-1,020 -826 -290 -966 -826 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手タイプワンタッチ継手形ワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプ
切換操作両ハンドル両ハンドルつまみ手動レバーつまみつまみ
配管口の種類ワンタッチ配管ワンタッチ配管ワンタッチ継手ワンタッチ配管Rワンタッチ継手
操作状態保持保持保持保持保持保持保持

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング