17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

ガススプリング ガス反力指定タイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~60日目

ガス反力指定タイプのガススプリングです。ストローク40~150mmからお選びいただけます。

  • シリンダやロッドに傷や異物が付くと、内部のガスやオイルが漏れる原因となります。傷や異物が付きやすい環境でのご使用はお控えください。その他の注意事項については、こちらをご確認ください。
  • ガススプリングでは速度調整不可のため、速度調整が必要な場合はエアシリンダーをご選定ください。ガススプリングの実際の反発力を確認したい場合は、サンプルをご購入いただき、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

 

 

外形図

HFGSS

■先端部
A B C 定荷重ばね/定荷重ばね用取付ブラケット:関連画像
 材質表面処理
ロッド合金工具鋼(SKS相当)ガス軟窒化処理
本体圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)
(DIN規格:St37−2)
黒塗装
クレビス一般構造用圧延鋼材(SS相当)亜鉛メッキ
先端部一般構造用圧延鋼材(SS相当)亜鉛メッキ
封入ガス窒素ガス

 

■HFGSS用取付ブラケット
HFBRA HFBRB
 材質表面処理
ブラケット一般構造用圧延鋼材(SS相当)亜鉛メッキ

規格表

TOPに戻る

型式N
Type先端形状 ストローク
HFGSS A 60 N300
型式
HFBRA
[ ! ]ガス反力指定タイプのガススプリングです。ストローク40~150mmからお選びいただけます。
[ ! ]ガススプリングには動作速度に関する規格値およびデータがございません。また、組付け位置により動作速度や動作反力が異なります。

[ ! ]本商品は、修理・ガス補充をすることができません。
使用環境・回数等により反力が低下する場合があります。必要反力に満たなくなった場合には交換してください。


[ ! ]ガススプリング選定のポイント(選定概要)は>>こちらをご参照ください。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ガス反力(20℃)N
最大長-5mm時
Lmax最小長+5mm時
ガス反力変化率
重量
(g)
¥基準単価
Type先端形状ストローク先端形状A先端形状B先端形状C
HFGSSA

B

C
40N

20
400

指定10N単位
106126%494,7305,2507,140
5012655
60146614,8305,3607,250
8018673
100226845,0105,5707,460
120266965,1105,6707,560
150326128%113
Kgf(荷重)=N×0.101972
[ ! ]どの角度でもご使用できますが、ロッドを下向きにしての使用を推奨致します。
[ ! ]先端形状 A・B・C は左右同じ形状での販売となります。(金具同梱、お客様組み付け)
[ ! ]HFGSSタイプにおいて、先端形状の異なる(A・B・C) をご購入後、先端部を左右組み替えてご使用できます。(下図参照)
[ ! ]使用温度 -20℃~80℃
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量(g)¥基準単価
HFBRA10648
HFBRB55744

先端部組み合わせ例

HFGSS-A□□‐N□□□

HFGSS-B□□‐N□□□

HFGSS-C□□‐N□□□

[ ! ]先端部は同形状の物が2個同梱されます。

 

HFGSS-A + HFGSS-B の場合

先端部A

先端部A

先端部B

先端部B

[ ! ]HFGSS-A□とHFGSS-B□をご購入の場合、
先端部を左図のように組み替えてご使用できます。

 

ガススプリングとは

TOPに戻る

・ガススプリングとは
密閉されたシリンダー内に圧縮ガス( 窒素ガス:不燃性) を封入してあり、
このガスの反力をバネとして使用します。このガススプリングは小型でありながら
大きな初期荷重で小さなバネ定数が得られますので、各種機械をはじめ、家具、
自動車・OA機器等に広くご利用いただけます。

・ガス反力指定タイプ ガススプリングの特長
1.小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
2.バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
3.用途に応じた設計ができ、幅広い用途で対応できます。
4.チューブ側を上向き、ロッド側を下向きにし、右図の角度範囲でご使用ください。

ガススプリングガス反力指定タイプ
(HFGSS)

 

[ ! ]使用上の注意(FGS・GSS・FGSS・HFGSS・FRGSS共通)
・使用時のガススプリングの温度に注意してください。長期保管はしないでください。早期にシールが劣化し反力の低下を起こす原因となります。
(製品温度範囲:GSS・GSSF・FGSS:-20℃~60℃ / HFGSS:-20℃~80℃ / FRGSS:-30℃~80℃ 一部異なる温度範囲のものがございます。
該当ページをご確認ください)
・ガス反力は商品によって若干の公差があり、温度の影響を受け、変化します。
・使用環境・回数等により反力が低下する場合があります。必要反力に満たなくなった場合には交換してください。
・ロッドにさびが生じるような環境や、薬品雰囲気中で保管・使用しないでください。また、ガススプリングを塗装しないでください。
・シリンダ・ロッドに傷をつけないでください。ロッドをテープやビニル紐で巻いたりすると、粘着物や繊維が付着し、内部に咬み込むことでガス・オイル漏れの原因となります。
ご使用前には必ずロッド部に、さび・傷・粘着物・異物の付着がないか確認ください。
・シリンダ・ロッドに曲げ荷重・ねじれ等の力を加えないでください。ガススプリングだけで荷重を受ける使い方は偏荷重を受けることとなり、シールの早期劣化を起こし、
ガス・オイル漏れの原因となります。回転運動の場合はヒンジ部にガタがないように、直線運動の場合は偏荷重を抑えるガイドなどをしっかりと設置してください。
・ガススプリングを最大長以上に伸ばさないでください。最大ストローク時(圧縮時)でもストロークエンドから10mm程度の余裕が残る範囲でご使用ください。
また、急速なスピード(目安として1m/s以上)で伸縮させないでください。
・FGS・GSSタイプは、内部のオイルがゴムシールを保護するように、シリンダ側を上に、ロッド側を下にしてご使用ください。FGS・GSS・FRGSSの角度は60度以上
傾けない範囲でご使用ください。やむを得ず一時的に保管する場合も60度以上傾けないでおいてください。
・FGSS・HFGSSタイプは使用角度の制限はありませんが、ロッドを下にしてのご使用を推奨致します。

選定サポート情報

TOPに戻る

概略選定について

1.必要反力(Fg)は、次の式で求め、おおよその使用可能な型式を見つけてください。

Fg =W × L2
L3
Fg : 必要反力(最大長時)
W : 扉などの重さ
L2 : 支点(扉などの蝶番)から重心までの水平距離
L3 : 支点(扉などの蝶番)からガススプリングの軸線までの垂線の距離
 

2.選定するガススプリングの反力は、Fg×1.1以上にしてください。

ガス反力は±15%程の公差があります。

3.必要の反力(F×1.1)がガススプリングの最大長-( )mm時の反力より大きい時は2本以上使用してください。

4.反力は20℃で設計されています。温度が変化する毎に反力は増減します。


最終選定について
・扉の角度、ガススプリングの取付け姿勢によって荷重は変化します。ご設計される組図に基づいて
反力のモーメント計算を行ってください。
・扉が水平位置で止まっている時に扉はガススプリングと引き上げ力でその位置を保っています。
ここで必要となる引き上げ力(Fh)は、回転中心におけるモーメントの釣り合いを考えれば良いことになります。
モーメントは荷重に腕の長さを乗じた数値で求めることが出来ます。

 
Fg :必要反力(最大長時)
Fh :引き上げ力
W :扉などの重さ
L1 :支点と操作位置との距離
L2 :支点(扉などの蝶番)から重心までの水平距離
L3 :支点(扉などの蝶番)からガススプリングの軸線までの垂線の距離
θ :支点からの垂線とガススプリングの軸線との角度
n :ガススプリング使用本数

ガス反力は、カタログ上、最大長-10(5)mm時と、
最大長(Lmax.)-(S)mm時の2点が記され
ております。一般的に、ガス反力は比例変化しますので、
必要なストローク時の反発力を求めるときは、下表
のようにこの2点を直線で結んで、知りたいストロークの
箇所を読み、推測してください。



[ ! ]f=内部摺動抵抗値(理論値×0.1)

全開時のモーメント計算

Fh=(W×L2−n×Fg×cos⁡(𝜃)×L3)
L1

・上記式で求めた引き上げ力(Fh)が-2~-7kgf の範囲に入るようにします。この引き上げ力(Fh)が
プラスのとき、ガス反力だけでは扉の自重により下降します。
扉を開いた状態で保持するには掛け金などの固定具などが必要です。逆に操作力のマイナス値が大きいと
閉めるときに大きな力を必要とします。
全開時のモーメント計算
・全開時と同様に、ガススプリングを取付け閉じた状態の引き上げ力(Fh)は、
 
Fh=(W×L2−n×Fg×cos⁡(𝜃)×L3)
L1
で計算します。

・Fhの力が2~7kgf の範囲に入るようにします。この引き上げ力(Fh) がマイナスのとき、扉はガススプリングの
力だけで開いてしまいます。そのため、ストッパ、マグネットなどで扉を固定する必要があります。

・引き上げ力はガススプリングと支点との距離およびガス反力が扉の開閉により変化しますが、全開時、全閉時
とも計算方法は同じです。
・開閉途中で、支点回りの扉自重モーメント とガススプリングのガス反力モーメントが釣り合い、引き上げ力が0
(零)となる点が存在します。全開時と全閉時のどちらも引き上げ力の符号が同じ(プラス、マイナス)である場合
には釣り合う点はありません。

・上記の計算結果を検討し、取り付け位置やガススプリングを変更するなどして繰り返し計算してご選定ください。

型番リスト

表示件数

種類

ストローク

(mm)

ガススプリング 種類

ガス反力(20℃時)最大長-10(5)mm時

(N)

最小長 Lmin

(mm)

取付ブラケット固定部外径

(φ)

使用温度

(℃)

材質 ロッド

ロッド径 (B)

(φ)

ロッド側先端形状

シリンダ側先端形状

材質 シリンダ

使用方向範囲

シリンダ径 (A)

(φ)

最大長 Lmax

(mm)

ブラケット材質

適用

RoHS?最小発注数量
取付ブラケット
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
一般構造用圧延鋼材(SS相当)
HFGSS用ブラケットAタイプ
10
1個
取付ブラケット
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
一般構造用圧延鋼材(SS相当)
HFGSS用ブラケットBタイプ
10
1個
ガススプリング
40
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
66
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
A
A
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
106
-
-
10
1個
ガススプリング
50
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
76
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
A
A
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
126
-
-
10
1個
ガススプリング
60
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
86
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
A
A
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
146
-
-
10
1個
ガススプリング
80
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
106
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
A
A
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
186
-
-
10
1個
ガススプリング
100
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
126
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
A
A
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
226
-
-
10
1個
ガススプリング
120
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
146
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
A
A
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
266
-
-
10
1個
ガススプリング
150
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
176
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
A
A
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
326
-
-
10
1個
ガススプリング
40
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
66
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
B
B
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
106
-
-
10
1個
ガススプリング
50
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
76
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
B
B
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
126
-
-
10
1個
ガススプリング
60
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
86
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
B
B
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
146
-
-
10
1個
ガススプリング
80
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
106
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
B
B
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
186
-
-
10
1個
ガススプリング
100
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
126
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
B
B
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
226
-
-
10
1個
ガススプリング
120
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
146
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
B
B
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
266
-
-
10
1個
ガススプリング
150
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
176
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
B
B
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
326
-
-
10
1個
ガススプリング
40
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
66
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
C
C
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
106
-
-
10
1個
ガススプリング
50
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
76
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
C
C
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
126
-
-
10
1個
ガススプリング
60
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
86
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
C
C
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
146
-
-
10
1個
ガススプリング
80
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
106
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
C
C
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
186
-
-
10
1個
ガススプリング
100
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
126
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
C
C
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
226
-
-
10
1個
ガススプリング
120
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
146
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
C
C
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
266
-
-
10
1個
ガススプリング
150
ガス反力指定タイプ
20 ~ 400
176
-
-20~80
合金工具鋼(SKS相当)
6
C
C
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)(DIN規格:St37-2)
360°
15
326
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
839
( 923 )
8日目
962
( 1,058 )
8日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目
-
( - )
60日目

詳細情報

基本情報

ガス反力指定タイプのガススプリングです。ストローク40~150mmからお選びいただけます。

ご注意

  • シリンダやロッドに傷や異物が付くと、内部のガスやオイルが漏れる原因となります。傷や異物が付きやすい環境でのご使用はお控えください。その他の注意事項については、こちらをご確認ください。
  • ガススプリングでは速度調整不可のため、速度調整が必要な場合はエアシリンダーをご選定ください。ガススプリングの実際の反発力を確認したい場合は、サンプルをご購入いただき、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜2021~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガススプリング ガス反力指定タイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
カバー開閉補助
4
満足度:4.0
ストロークとガス反力が自由に選択できるため、細かい仕様変更にも柔軟に対応できる。 出荷日がもう少し早いと助かる。
1人が参考にしています。
治具のアシストダンパーとして
4
満足度:4.0
納期はかかりますが、他メーカーに比べると短納期で納期確定も注文時ですので管理しやすいです。 品質も問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガススプリング ガス反力指定タイプ
ガススプリング ガス反力指定タイプ
ガススプリング KSGシリーズ(オールガスタイプ)
ガススプリング 取付ブラケット
ガススプリング 取付方向自在タイプ GSKSFタイプ
ガススプリング オールガス形 YBGシリーズ
メーカーミスミ不二ラテックスKYB(カヤバ工業)ナベヤミスミユーエイキャスター
通常価格-6,486 -4,479 -798 -2,540 -2,820 -
通常出荷日8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング