17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LEDバー照明 薄型

通常単価(税別)
9,30924,925
税込単価
10,24027,418
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】業界トップグラスの薄さ(厚み8㎜)で、省スペース化が図れるLEDバー照明です。マグネット付きタ...

詳細を確認
  • 本商品の取扱説明書はこちらになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


LEDT
LEDTM(マグネット付き)
リード線
白+
黒ー

*LEDTM(マグネット付き)は表面に穴はありません。
 

■ケーブル部詳細

■LEDTM(マグネット付き)裏面図

 

■取付部側面図(LEDT)

■取付部側面図(LEDTM(マグネット付き))

部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
本体アルミアルマイト処理
表面カバーポリカーボネート霧面処理
マグネット
(LEDTMのみ)
ネオジム磁石
両端部ボルトSUS304
ケーブルPVC
[ ! ]以下のものが必要な場合はそれぞれのページをご覧ください。
     ACアダプターはこちら、ON・OFFスイッチはこちら
[ ! ]調光できません。調光タイプはこちらにてご選定ください。


規格表

型式
LEDT150
LEDTM270

W
W
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L照度(ルクスlx)蛍光灯
照度比較
(参考)
入力
電圧
(V)
入力
電流
(mA)
消費
電力
(W)
吸着力
N{kgf}
温度
範囲
(℃)
色温度
(ケルビン K)
配光角度質量
(g)
LEDTLEDTM
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypePlx/0.5mlx/1mLEDTMLEDTLEDTM1~4コ5~910~501~4コ5~910~50
LEDT
L
EDTM
(マグネット付きタイプ)
150W
(白色)
16641011010W~DC24
±10%
1303.121.5
{2.2}
-10~455000約110°1701806,5106,1855,8706,8256,4796,153
27028672022020W~2606.22802909,3458,8738,4219,6609,1778,715
390406112033040W~3909.439040012,60011,97011,37212,81012,17011,561
510526143043052012.550051016,88416,03415,22517,43016,55915,729
[ ! ]各項目の詳細については、こちらの用語集を参照ください。 [ ! ]ご注文時・取付時には、こちらの「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。
[ ! ]LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。


製品仕様

■照度データ(参考値)

■発光スペクトル

使用例

■ボルト固定(LEDT)

■マグネット固定(LEDTM)

■発光面について

・LEDTは、厚み8mmの照明のため、
 スペースに余裕がない装置などに
 おすすめです。
 
・LEDTMの取付け方法は、マグネットを
 使用するため、ワークや場面に応じて
 設置場所を自由に変えることが可能
 です。
・小型のLED素子を狭い間隔で
 並べているため、均一度と照度が
 高めになっています。
 

その他装置別の使用例は こちら

■アクセサリー

 

商品名on/offスイッチ角度調整ブラケットACアダプター
写真

LEDバー照明 薄型  関連画像1_アクセサリー

LEDバー照明 薄型  関連画像2_アクセサリー

LEDバー照明 薄型  関連画像3_アクセサリー

LED照明総合情報ページのご案内

> 商品ラインナップ
> 使用例
> LED照明とは
> 技術情報
> 用語集

注意事項

  • LED照明のデモ機サンプル貸出は、 現在サービスを終了しております。
  • 調光器のみなど単品販売は実施しておりません。
  • 寿命に関するデータは、お客様の使用環境により異なるためご用意ございません。
  • 電圧/電流の安定供給のため、LED1台につきACアダプタ1台での使用を推奨しています。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付方法

RoHS?最小発注数量
150
150
ネジ止
10
1個
270
270
ネジ止
10
1個
390
390
ネジ止
10
1個
510
510
ネジ止
10
1個
150
150
マグネット
10
1個
270
270
マグネット
10
1個
390
390
マグネット
10
1個
510
510
マグネット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,309
( 10,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,364
( 14,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,018
( 19,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,144
( 26,558 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,760
( 10,736 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,814
( 15,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,318
( 20,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,925
( 27,418 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】業界トップグラスの薄さ(厚み8㎜)で、省スペース化が図れるLEDバー照明です。マグネット付きタイプもラインナップし、さらになる省スペース化・簡単取付を実現できます。(型式:LEDTM)
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

ご注意

  • 本商品の取扱説明書はこちらになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • LEDバー照明 コンパクト 画像

    ミスミ

    LEDバー照明 コンパクト

    安価でIP67を実現したLEDバー照明です。幅26mmとコンパクトサイズのため、30mm角アルミフレームにもおさまるサイズ感で、アルミフレーム筐体や小型装置等に最適です。

  • LEDバー照明 画像

    ミスミ

    LEDバー照明

    豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。

  • LEDバー照明 スリム 画像

    ミスミ

    LEDバー照明 スリム

    幅11.4㎜の極細形状のLEDです。狭いスペースに最適で、長さ違いで4タイプご用意しております。角度調整ブラケット付タイプは、ブラケット部分もコンパクトなため省スペース化に効果的です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDバー照明 薄型のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
作業時の手元照明として使用しています
5
満足度:5.0
プレス作業時の金型などを照らす手元照明として使用しています。以前は蛍光灯を使っていましたが、古くなったのでこのLEDバー...もっと読む
0人が参考にしています。
配電盤・制御盤内の照明として利用。
3
満足度:3.0
生産ラインの制御盤内が暗かったので、後付でLED照明を取り付けました。
0人が参考にしています。
治工具付帯の照明設備として
5
満足度:5.0
マクロレンズを使用する加工ワークの視認作業や、コンタクトプローブにてインサート成形基盤に対する導通確認をする際の手元照明...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDバー照明 薄型
LEDバー照明 スリム
LEDバー照明 コンパクト
LEDバー照明 埋め込み
LEDバー照明 耐油
LEDバー照明 防塵・防水
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格9,309-4,731 -4,204 -9,760 -19,71612,613 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状バータイプバータイプバータイプバータイプバータイプバータイプ
IP(防塵防水)IP50IP67IP67IP55IP67IP67
発光色
発光色白色白色白色白色白色白色
形状フラットタイプスリムバータイプバータイプ埋め込みバータイプバータイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング