17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LEDバー照明 コンパクト

通常単価(税別)
4,2047,207
税込単価
4,6247,928
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】安価でIP67を実現したLEDバー照明です。幅26mmとコンパクトサイズのため、30mm角アル...

詳細を確認
  • 25年12月より照度など規格表内表記が一部変更となりました。変更点はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

LEDE
 リード線
白+
黒ー
 

■取付部側面図

■ケーブル部詳細

部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
本体アルミアルマイト処理
端部SUS304
ボルトSUS304
発光面シリコン
ケーブルPVC
[ ! ]以下のものが必要な場合はそれぞれのページをご覧ください。
     ACアダプターはこちら、ON・OFFスイッチはこちら、角度調整ブラケットはこちら
[ ! ]調光できません。調光タイプはこちらにてご選定ください。


規格表

型式
LEDE225W
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L照度(ルクスlx)蛍光灯
照度比較
(参考)
入力電圧
(V)
入力電流
(mA)
消費電力
(W)
温度範囲
(℃)
色温度
(ケルビン K)
配光角度質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypePlx/0.5mlx/1m1〜9コ10〜50
LEDE120W
(白色)
129120304W~DC24
±10%
1002.60〜406000約115°902,9402,793
225234310798W~1303.11303,6863,497
39039961015418W~2606.22055,0404,788
[ ! ]各項目の詳細については、こちらの用語集を参照ください。 [ ! ]ご注文時・取付時には、こちらの「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。
[ ! ]LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。


製品仕様

■照度データ(参考値)

■発光スペクトル

使用例

■アルミフレームへの取付例

アルミフレームに直接取り付けられるため、
省スペースを実現します。

■コンパクトタイプの発光面について

保護等級(IP規格)を向上させるため他タイプとは異なり、
LED発光面を防水用樹脂(シリコン)でモールディングしております。




 

■取付時にご注意いただきたいこと

取付時はM4ボルトの頭がケーブルに干渉するため、ケーブルを逃がしてからボルトを固定してください。

<側面>

その他装置別の使用例は こちら

■アクセサリー

商品名on/offスイッチ角度調整ブラケットACアダプター
写真

LEDバー照明 コンパクト  関連画像1_アクセサリー

LEDバー照明 コンパクト  関連画像2_アクセサリー

LEDバー照明 コンパクト  関連画像3_アクセサリー

LED照明総合情報ページのご案内

> 商品ラインナップ
> 使用例
> LED照明とは
> 技術情報
> 用語集

注意事項

  • LED照明のデモ機サンプル貸出は、 現在サービスを終了しております。
  • 調光器のみなど単品販売は実施しておりません。
  • 寿命に関するデータは、お客様の使用環境により異なるためご用意ございません。
  • 電圧/電流の安定供給のため、LED1台につきACアダプタ1台での使用を推奨しています。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

最小発注数量
120
120
1個
225
225
1個
390
390
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,204
( 4,624 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,272
( 5,799 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,207
( 7,928 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】安価でIP67を実現したLEDバー照明です。幅26mmとコンパクトサイズのため、30mm角アルミフレームにもおさまるサイズ感で、アルミフレーム筐体や小型装置等に最適です。
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

ご注意

  • 25年12月より照度など規格表内表記が一部変更となりました。変更点はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • LEDバー照明 画像

    ミスミ

    LEDバー照明

    豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。

  • LEDバー照明 ON・OFFタイプ 画像

    ミスミ

    LEDバー照明 ON・OFFタイプ

    ON・OFFスイッチ一体型のため、別途スイッチを取付る手間が不要のLEDバー照明です。タッチセンサーでON・OFF切り替え可能となっており、簡単に操作できます。

  • LEDバー照明 スリム 画像

    ミスミ

    LEDバー照明 スリム

    幅11.4㎜の極細形状のLEDです。狭いスペースに最適で、長さ違いで4タイプご用意しております。角度調整ブラケット付タイプは、ブラケット部分もコンパクトなため省スペース化に効果的です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDバー照明 コンパクトのレビュー
4.1平均満足度:4.18件のレビュー
装置内の局所照明
4
満足度:4.0
薄型で取り付けやすく、安価。 ただし、光はあまり拡散せず、素子有無部分の明暗はあります。
3人が参考にしています。
照明
3
満足度:3.0
もう少し明るいほうが良かったです。価格が安く当日出荷ができるので助かります。長さの種類がもう少しあると注文をしやすいです...もっと読む
1人が参考にしています。
ライト
4
満足度:4.0
安く手軽に購入できる。もうちょっと明るく均一に照らしてくれるとよいです。
0人が参考にしています。
製品装置に使用しています
5
満足度:5.0
顧客から設計を含めて製作を依頼された機械装置に使用しています。機械装置の作業場所の照明装置として以前から使っていて、作業...もっと読む
0人が参考にしています。
ラインコンベア用のPOINT照光用に購入
5
満足度:5.0
コンパクトで、ちょうどいい大きさとねじ位置により今後も活用しようと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDバー照明 コンパクト
LEDスポット照明 コンパクト
LEDバー照明 埋め込み
LEDバー照明 耐油
LEDバー照明 防塵・防水
LEDバー照明 ワイド
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,204-2,8399,760 -19,71612,613 -13,064 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状バータイプスポットタイプバータイプバータイプバータイプバータイプ
IP(防塵防水)IP67-IP55IP67IP67IP55
発光色
発光色白色白色白色白色白色白色
形状バータイプ小型筒状埋め込みバータイプバータイプバータイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング