17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 発光色

  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 発光色

  • 筐体色

  • カバー色

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LEDバー照明

通常単価(税別)
9,61047,704
税込単価
10,57152,474
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・...

詳細を確認
  • 本商品の取扱説明書はこちらになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


LEDS(筐体シルバー・乳白色カバー)
LEDST(筐体シルバー・クリアカバー)
LEDSB(筐体黒色・乳白色カバー)
 
■取付部側面図


■ケーブル部詳細
部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
本体アルミアルマイト処理、
黒アルマイト処理(LEDSBのみ)
表面カバーポリカーボネート乳白色カバー:霧面処理
クリアカバー:なし
両端部ボルトSUS304
ケーブルPVC
パッキンシリコン(白)
[ ! ]以下のものが必要な場合はそれぞれのページをご覧ください。
     ACアダプターはこちら、ON・OFFスイッチはこちら、角度調整ブラケットはこちら
[ ! ]調光できません。調光タイプはこちらにてご選定ください。


規格表

型式
LEDS980
LEDS350

W
Y
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L照度(ルクスlx)蛍光灯
照度比較
(参考)
入力電圧
(V)
入力電流
(mA)
消費電力
(W)
温度範囲
(℃)
色温度
(ケルビン K)
配光
角度
IP
(防塵防水)
リード線*2質量
(g)
LEDS()LEDS()LEDSTLEDSB
( )内はクリアカバー仕上り
外径
絶縁
外径
芯線
太さ
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypePlx/0.5mlx/1m1~4コ5~910~501~4コ5~910~501~4コ5~910~501~4コ5~910~50
LEDS
(筺体シルバー・
乳白色カバー)
LEDST
(筺体シルバー・
クリアカバー)
LEDSB
(筺体黒色・
乳白色カバー)
190W
(白色)
Y
(黄色)
200白490(620)黄250白120(150)
黄70
10W~DC24
±10%

白225
黄230

白5.4
黄5.5
ー10

45
白5000
黄2000

110°
IP65Φ4.0Φ1.25AWG22
(17/0.16)
Φ0.68
3106,7206,3846,0597,1406,7836,4266,7206,3846,0597,1406,7836,437
350360白750(900)
黄540
白210(250)
黄130
20W~白450
黄460
白10.8
黄11
4607,5607,1826,8158,4007,9807,5818,6108,1807,7708,9788,5268,096
665675白1180(1410)
黄680
白360(430)
黄220
40W~白900
黄940
白21.6
黄22.6
82012,60011,97011,37214,17513,46112,77913,65012,96812,31714,91014,16513,451
980990白1330(1590)
黄840
白400(480)
黄240
白1350
黄1400
白32.4
黄33.6
118017,85016,95816,10719,95018,95317,99719,42518,44917,52520,94819,89818,900
12951305白1480(1850)
黄910
白440(550)
黄260
白1800
黄1880
白43.2
黄45.1
154023,10021,94520,84326,95425,54724,21324,67523,44722,208---
16101620白1560(1950)
黄950
白480(600)
黄280
白2250
黄2340
白54
黄56.2
190028,35026,93325,57833,35931,63729,99929,92528,43426,933---
[ ! ]*はLEDSBは選択できません。
[ ! ]*2、リード線径は参考値です。
[ ! ]各項目の詳細については、こちらの用語集を参照ください。 [ ! ]ご注文時・取付時には、こちらの「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。
[ ! ]LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。


製品仕様

■照度データ(参考値)※取付高さ1.0mのみ
LEDバー照明 関連画像1_照度データ
[ ! ]LEDSB(黒色筐体)の照度はLEDSと同じになります。
[ ! ]LEDS黄色発光およびLEDST1295-W・LEDST1610-Wの照度データは、こちらをご覧ください。
■発光スペクトル
LEDバー照明 関連画像1_発光スペクトル

使用例

■乳白色カバー(LEDS/LEDSB)■クリアカバー(LEDST)■黄色発光
作業者の目の負担を軽減するため、
チラつき防止カバーを採用しました。

 
乳白色カバーより15%以上照度
を向上させました。

 
・黄色タイプのLEDは、500nm以下の波長を含みません。
 そのため、感光材料を使用する場所での仕様に最適です。
・昆虫の好むスペクトル(500nm以下)を含まないため、
 虫の飛来を嫌う場所にも有効です。

その他装置別の使用例は こちら

■アクセサリー

商品名on/offスイッチ角度調整ブラケットACアダプター
写真

LEDバー照明 関連画像1_アクセサリー

LEDバー照明 関連画像2_アクセサリー

LEDバー照明 関連画像3_アクセサリー

LED照明総合情報ページのご案内

> 商品ラインナップ
> 使用例
> LED照明とは
> 技術情報
> 用語集

注意事項

  • LED照明のデモ機サンプル貸出は、現在サービスを終了しております。
  • 調光器のみなど単品販売は実施しておりません。
  • 寿命に関するデータは、お客様の使用環境により異なるためご用意ございません。
  • 電圧/電流の安定供給のため、LED1台につきACアダプタ1台での使用を推奨しています。

型番リスト

表示件数

発光色

取付ピッチ

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

発光色

筐体色

カバー色

RoHS?最小発注数量
1295
1295
白色
シルバー
乳白色
10
1個
1295
1295
黄色
シルバー
乳白色
10
1個
1610
1610
白色
シルバー
乳白色
10
1個
1610
1610
黄色
シルバー
乳白色
10
1個
190
190
白色
シルバー
乳白色
10
1個
190
190
黄色
シルバー
乳白色
10
1個
350
350
白色
シルバー
乳白色
10
1個
350
350
黄色
シルバー
乳白色
10
1個
665
665
白色
シルバー
乳白色
10
1個
665
665
黄色
シルバー
乳白色
10
1個
980
980
白色
シルバー
乳白色
10
1個
980
980
黄色
シルバー
乳白色
10
1個
190
190
白色
黒色
乳白色
10
1個
350
350
白色
黒色
乳白色
10
1個
665
665
白色
黒色
乳白色
10
1個
980
980
白色
黒色
乳白色
10
1個
1295
1295
白色
シルバー
クリア
10
1個
1610
1610
白色
シルバー
クリア
10
1個
190
190
白色
シルバー
クリア
10
1個
350
350
白色
シルバー
クリア
10
1個
665
665
白色
シルバー
クリア
10
1個
980
980
白色
シルバー
クリア
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,033
( 36,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,544
( 42,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
40,541
( 44,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
47,704
( 52,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,610
( 10,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,210
( 11,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,811
( 11,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,012
( 13,213 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,018
( 19,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,271
( 22,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,526
( 28,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,529
( 31,382 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,210
( 11,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,839
( 14,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,321
( 23,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,956
( 32,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,286
( 38,815 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,793
( 47,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,610
( 10,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,312
( 13,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,520
( 21,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,778
( 30,556 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

ご注意

  • 本商品の取扱説明書はこちらになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • LEDバー照明 コンパクト 画像

    ミスミ

    LEDバー照明 コンパクト

    安価でIP67を実現したLEDバー照明です。幅26mmとコンパクトサイズのため、30mm角アルミフレームにもおさまるサイズ感で、アルミフレーム筐体や小型装置等に最適です。

  • LEDバー照明 防塵・防水 画像

    ミスミ

    LEDバー照明 防塵・防水

    本体IP67で防塵・防水タイプのLEDバー照明です。粉塵や水が舞う研削加工や工作機械にご使用可能です。乳白色カバー・クリアカバーの2タイプのご用意です

  • LEDバー照明 薄型 画像

    ミスミ

    LEDバー照明 薄型

    業界トップグラスの薄さ(厚み8㎜)で、省スペース化が図れるLEDバー照明です。マグネット付きタイプもラインナップし、さらになる省スペース化・簡単取付を実現できます。(型式:LEDTM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDバー照明のレビュー
4.1平均満足度:4.114件のレビュー
作業場の照明
3
満足度:3.0
周辺機器をそろえたり、配線が面倒でした。 ・ACアダプター、スチイッチが別売であることが分かり辛い。 ・スイッチと照明の...もっと読む
4人が参考にしています。
設備内の照明用に使用
5
満足度:5.0
LED照明は大型のものになると直接DC24Vで使用できるものが少なかったのでこちらを使用しました。取付はもちろん簡単です...もっと読む
3人が参考にしています。
作業台の照明
4
満足度:4.0
急遽照明が必要になって即納なので採用しました 種類もいろいろあるので助かりました
1人が参考にしています。
設備照明
4
満足度:4.0
短納期で安く入荷するので大変助かります 見積もり時もネットですぐ分かるので客先対応も素早く出来ます
0人が参考にしています。
装置内の照明
5
満足度:5.0
装置内の照明に使用しました。種類、長さが豊富で、アルミフレームに直付け出来るので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDバー照明
LEDバー照明 コンパクト
LEDバー照明 埋め込み
LEDバー照明 耐油
LEDバー照明 防塵・防水
LEDバー照明 ワイド
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格9,610-4,204 -9,760 -19,71612,613 -13,064 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状バータイプバータイプバータイプバータイプバータイプバータイプ
IP(防塵防水)IP65IP67IP55IP67IP67IP55
形状バータイプバータイプ埋め込みバータイプバータイプバータイプ
取付方法ネジ止ネジ止ネジ止ネジ止ネジ止ネジ止
入力電圧(V)DC24DC24DC24DC24DC24DC24
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング