17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

安全柵フレーム 40角

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

安全柵用アルミフレームです。フェンスネット専用溝以外は、他のアルミフレームシリーズと同様の溝形状になり...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■3mmパネル用 ■5mmパネル用 
HFFS8−4040HFFH8−4040HFVS8−4040HFVH8−4040
HFFSY8−4040(黄色)HFFHY8−4040(黄色)HFVSY8−4040(黄色)HFVHY8−4040(黄色)
*部の溝形状はHFSシリーズと共通です。
Type[ M ] 材質[ S ] 表面処理
HFFS
HFFH
HFVS
HFVH
A6063S−T5アルマイト処理
HFFSY
HFFHY
HFVSY
HFVHY
焼付塗装(黄色)

規格表

型式L
HFFS8−4040800
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定0.5mm単位(公差±0.5)
質量
kg/m
断面積
mm2
断面2次モ−メントmm4¥基準単価
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
ℓxℓy
HFFS8−40405040001.083995.94×1045.99×1043301,110
HFFSY8−4040(黄色)5101,740
HFFH8−40401.023775.59×1045.57×1043401,140
HFFHY8−4040(黄色)5201,770
HFVS8−40401.063935.81×1045.90×1043501,150
HFVSY8−4040(黄色)4881,620
HFVH8−40401.013755.45×1045.59×1043601,160
HFVHY8−4040(黄色)4831,630
L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価になります。
ex:HFFS8−4,040−180=330円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥単価/m×指定全長=販売単価
ex:HFFS8−4,040−800 1,110×0.8m=880円
(1円単位は切り捨て)

追加工

Alterations左端面にタップ両端面にタップ指定位置ザグリ穴加工
CodeLTPTPWXA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ
Spec.フレームの左端面にタップを
行います。
  
<タップ形状>
HFFS8−4040, HFFH8−4040
HFFSY8−4040, HFFHY8−4040
⇒M12深さ36
フレームの両端面にタップを
行います。
  
<タップ形状>
HFFS8−4040, HFFH8−4040
HFFSY8−4040, HFFHY8−4040
⇒M12深さ36
ご指定の位置にザグリ穴加工を行います。(左端面よりの距離)
最大で10カ所までザグリ穴をあけることができます。
(指定0.5mm単位)
ザグリ穴の方向と穴寸法は、下図の通りとなります。

注文例①HFFHY8-4040−230−XA15−XB100−XC185
  <ザグリ穴寸法詳細> 
フレ-ムHFFS8−4040, HFVS8−4040
HFFSY8−4040
d13
d119
h12.5
¥/1CodeHF□□8
HF□□Y8
200400250    (1カ所あたり)

型番リスト

表示件数

フレーム表面処理

フェンスネット・パネル専用溝数

専用溝

L

(mm)

RoHS?最小発注数量
アルマイト処理
2
3mmパネル用
50 ~ 4000
10
1個
焼付塗装(黄色)
2
3mmパネル用
50 ~ 4000
10
1個
アルマイト処理
1
3mmパネル用
50 ~ 4000
10
1個
焼付塗装(黄色)
1
3mmパネル用
50 ~ 4000
10
1個
アルマイト処理
2
5mmパネル用
50 ~ 4000
10
1個
焼付塗装(黄色)
2
5mmパネル用
50 ~ 4000
10
1個
アルマイト処理
1
5mmパネル用
50 ~ 4000
10
1個
焼付塗装(黄色)
1
5mmパネル用
50 ~ 4000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目

詳細情報

基本情報

安全柵用アルミフレームです。フェンスネット専用溝以外は、他のアルミフレームシリーズと同様の溝形状になります。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 1 日目出荷
    ご注文締切 

ストークT

当日出荷
無料
正午迄 >>P128
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全柵フレーム 40角のレビュー
4.5平均満足度:4.514件のレビュー
サッシ制作に使用
5
満足度:5.0
規格サイズに合わない間口や窓の冊子をこのフレームで制作した。通常特注で冊子を発注するとかなりの高額となるが、安全策フレー...もっと読む
1人が参考にしています。
ロボットの安全柵に使用
4
満足度:4.0
ロボットの安全柵に、この安全柵フレーム(HFFHY8-4040)とフェンスネット(FENP30)を使用しました。あらかじ...もっと読む
1人が参考にしています。
ロボット機械可動部の安全対策に
5
満足度:5.0
ロボットが動く範囲プラスアルファの位置に、このフレームを取り付けました。色が目立つので、一般の方にも安全のアピールになり...もっと読む
0人が参考にしています。
製造ラインの安全柵
5
満足度:5.0
安全柵ユニットで構成しても良かったのですが、ラインのレイアウトが不確定で臨機応変に対応する必要があり、部品単位で用意して...もっと読む
0人が参考にしています。
ロボットの安全柵に使用
5
満足度:5.0
設備のロボットの安全柵に、この安全柵フレーム(HFFHY8-4040、HFFSY8-4040)とフェンスネット(FENP...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全柵フレーム 40角
安全柵フレーム 30角
安全柵フレーム4040 Nシリーズ
安全柵フレーム2540 Nシリーズ
安全柵フレーム3030 Nシリーズ
安全柵 AZピラー4040 (カット品)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミSUS(エスユーエス)
通常価格------
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
フレームNo.86866-
フレームサイズ40403030404025403030-
種類安全柵フレーム安全柵フレーム安全柵フレーム安全柵フレーム安全柵フレーム-
材質証明書対象外対象外対象-対象-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全柵フレームカテゴリの売れ筋ランキング