メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】外部液体浸入防止用シール構造とし、切削油等がかかる環境で使用が可能で、工作機械関連に最適です。...
詳細を確認
(調整部)MACC(キャップ付)
MACS(キャップなし)

(No.1612・2016調整部形状)
(No.0806・1008・1210調整部形状)
| No. | [ M ]材質(本体) | [ S ]表面処理 |
| 0806 | SUS303 | − |
| 1008・1210・1410・1612 | SUM | 無電解 ニッケルメッキ |
| 2016 | STKM12C | |
| キャップ | ポリアセタール | − |
| 型式 |
| MACC1008H |
| 型式 | ねじ径M×P | ストローク S | 最大吸収エネルギー(E’) | 最大等価 質量 (me’) (kg) | ピストン ロッド 復帰力 (N) | 最大 抗力値 (N) | (L) | (L1) | L2 | ℓ | d | d1 | t | f | B (二面幅) | T | MACC | MACS | |||||
| 1回 当り (J) | 1分間 当り (J) | ¥基準 単価 | ¥スライド 単価 | ¥基準 単価 | ¥スライド 単価 | ||||||||||||||||||
| Type | No. | 速度 | 1〜4本 | 5〜10本 | 1〜4本 | 5〜10本 | |||||||||||||||||
| MACC (キャップ付) MACS (キャップなし) | 0806 | M | M8 × 0.75 | 6 | 1.4 | 36.7 | 15 | 9以下 | 670 | 64 (59) | 47 | 6 | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 2.3 | 12.7 (11) | 2 | 7,193 | 6,825 | 7,035 | 6,720 |
| 1008 | L | M10 × 1.0 | 8 | 1.47 | 58.8 | 10 | 9以下 | 637 | 79.5 (73.2) | 56.7 | 8.5 | 3.5 | 6 | 2.4 | 6.3 | 1.6 | 14.2 (13) | 3 | 5,355 | 5,040 | 5,145 | 4,883 | |
| M | 1.76 | ||||||||||||||||||||||
| H | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| 1210 | L | M12 × 1.0 | 10 | 2.94 | 98 | 30 | 13 以下 | 1470 | 90.6 (82.6) | 67.6 | 5 | - | 8 | 3.5 | 8 | 1.5 | 16.2 (14) | 4 | 5,670 | 5,355 | 5,460 | 5,198 | |
| M | 4.9 | ||||||||||||||||||||||
| H | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1410 | L | M14 × 1.5 | 10 | 3.92 | 147 | 30 | 14 以下 | 1813 | 108.2 (98.2) | 77.8 | 10.4 | 5 | 10 | 4 | 10 | 1.7 | 19.6 (17) | 6 | 5,828 | 5,460 | 5,618 | 5,303 | |
| M | 5.88 | 35 | |||||||||||||||||||||
| H | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
| 1612 | L | M16 × 1.5 | 12 | 9.8 | 235 | 50 | 20 以下 | 2646 | 122.7 (107.7) | 81.2 | 14.5 | 4.5 | 13.5 | 5 | 15 | - | 20 (19) | 6 | 6,195 | 5,880 | 6,038 | 5,775 | |
| M | |||||||||||||||||||||||
| H | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | L | M20 × 1.5 | 16 | 29.4 | 343 | 300 | 33 以下 | 3528 | 137 (120) | 86 | 18 | 4 | 18 | 6 | 17 | - | 27.7 (24) | 8 | 7,455 | 7,035 | 7,140 | 6,720 | |
| M | 200 | ||||||||||||||||||||||
| H | 120 | ||||||||||||||||||||||
| [ ! ]L寸法の( )はMACSタイプ。 | kgf・m=J×0.101972 kgf=N×0.101972 | ||||||||||||||||||||||
| 衝突速度タイプ | 衝撃速度範囲 | 最大使用サイクル |
| 低速用L | 0.3〜1m/s | 60cycle/min* |
| 中速用M | 0.3〜2m/s | |
| 高速用H | 0.7〜3m/s |

■選定手順
・慣性モーメント(I)・衝突角速度(ω)をもとに計算します。
付加エネルギーを算出します。
総エネルギーを算出します。
エネルギー(ET)を求め、使用可能範囲内であることを確認します。
(me’)値以下かどうかを確認します。
| 図1 慣性エネルギーE1により仮ストロークS’を求める(調整式・固定式) ![]() 図2 エネルギー比(付加エネルギーE2’/慣性エネルギーE1)よりオリフィス形式を選定する ![]() |
選 定 計 算 例 | 選定例:純慣性衝突(推力のない水平衝突) | 選定例:エアシリンダ推力のある水平衝突 | 選定例:シリンダ下降時のソフト停止 | |||||||||
使 用 例 および 衝 突 条 件 |
<衝突条件> |
<衝突条件> |
<衝突条件> エアシリンダ | |||||||||
衝突速度 V | 〔m/s〕 | V=0.6m/s | V=0.6m/s | V=0.2m/s *衝突速度Vは実測値 | ||||||||
吸収エネルギー | 慣性 | 〔J〕 | E1=m×V22=25×0.622=4.5J | E1=m×V22=30×0.622=5.4J | E1=m×V22=15×0.222=0.3J | |||||||
仮ストロークS’ | 〔mm〕 | 図1より S’=20mm(調整式を選択) | 図1より S’=15mm(調整式を選択) | 図1より S’=10mm(調整式を選択) | ||||||||
付加 エネルギー E2 | 〔J〕 | E2’=0J | シリンダ推力は、F=628.4N E2'=F×S’=628.4×0.015=14.8J | シリンダ推力は、F=245.4N E2'=(F+mg)×S'=(245.4+15×9.8)×0.01=3.92J | ||||||||
総エネルギーE’ | 〔J〕 | E’=E1+E2’=4.5+0=4.5J | E’=E1+E2’=5.4+9.4=14.8J | E’=E1+E2’=0.3+3.92=4.22J | ||||||||
等価質量 me' | 〔kg〕 | me’=2×E’V2=2×4.50.62=25kg | me’=2×E’V2=2×14.80.62=82.2kg | me’=2×E’V2=2×4.220.22=211kg | ||||||||
仮 選 定 | 調整式を選択 衝突速度よりLを選択 Eおよびme’よりMAC1612を選択 | (ストローク S=12mm) | 調整式を選択 衝突速度より中速用Mを選択 Eおよびme’よりMAC2016Mを選択 | (ストローク S=16mm) | 調整式を選択 図2より超低速用Sタイプを選択 Eおよびme’よりMAC1612Sを選択 | (ストローク S=12mm) | ||||||
再 計 算 | E2=0J E=E1+E2=4.5J | me=2×EV2=25kg | E2+F×S=10.1J E=E1+E2=15.5J | me=2×EV2=86.1kg | E2+(F+mg)×S=4.71J E=E1+E2=0.3+4.71=5.01J | me=2×EV2=250kg | ||||||
1分間あたりのエネルギーET | ET=E×N=4.5×30=135J/min | ET=E×N=15.5×20=310J/min | ET=E×N=5.01×10=50.1J/min | |||||||||
確 認 | E、me、N、ETともにOK MAC1612Lに決定 | E、me、N、ETともにOK MAC2016Mに決定 | E、me、N、ETともにOK MAC1612Sに決定 | |||||||||
選 定 計 算 例 | 選定例:ベルトコンベア推力のある水平衝突 | 選定例:同期モータのある衝突 | 選定例:トルクが加わる水平回転衝突 | ||||||||
使 用 例 および 衝 突 条 件 |
<衝突条件> |
<衝突条件> |
<衝突条件> | ||||||||
衝突速度 V | 〔m/s〕 | V=0.5m/s | V=Rω=0.40×5.6=2.24m/s | V=Rω=1.25×1.8=2.25m/s | |||||||
吸収エネルギー | 慣性 エネルギー E1 | 〔J〕 | E1=m×V22=5×0.522=0.625J | E1=Iω22=0.12×5.622=1.88J | E1=Iω22=125.5×1.822=203.31J | ||||||
仮ストロークS’ | 〔mm〕 | 図1より S’=5mm(調整式を選択) | 図1より S’=10mm(調整式を選択) | 図1より S’=50mm(調整式を選択) | |||||||
付加 エネルギー E2 | 〔J〕 | F=μmg=0.4×5×9.8=19.6N E2’=F・S’=19.6×0.005=0.098J | E2’=(F+mg)×S’=(59.3+1×9.8)×0.01=0.69J | E2’=TR・S’=68.61.25×0.05=2.74J | |||||||
総エネルギーE’ | 〔J〕 | E’=E1+E2’=0.625+0.098=0.723J | E’=E1+E2’=1.88+0.69=2.57J | E’=E1+E2’=203.31+2.74=206.05J | |||||||
等価質量 me' | 〔kg〕 | me’=2×E’V2=2×0.7230.52=5.8kg | me’=2×E’V2=2×2.572.242=1.0kg | me’=2×E’V2=2×206.052.252=81.4kg | |||||||
仮 選 定 | 固定式を選択 Vより単孔オリフィスを選択 E’およびme’よりMAKC1005Bを選択 | (ストローク S=5mm) | 調整式を選択 図2より多孔オリフィス形式を選択 E’およびme’よりMAC1210Hを選択 | (ストローク S=10mm) | 調整式を選択 図2より速度Hタイプを選択 E’およびme’よりMAC3650Hを選択 | (ストローク S=50mm) | |||||
再 計 算 | E2=E2’=0.098J E=E1+E2=0.723J | me=2×EV2=5.8kg | E2=0.69J E=E1+E2=2.57J | me=1.0kg | E2=TR・S=2.74J E=E1+E2=206.05J | me=2×EV2=81.4kg | |||||
1分間あたりのエネルギーET | ET=E×N=0.723×20=14.46J/min | ET=E×N=2.57×10=25.7J/min | ET=E×N=206.05×6=1236.3J/min | ||||||||
確 認 | E、me、N、ETともにOK MAKC1005Bを選定 | E、me、N、ETともにOK MAC1210Hに選定 | E、me、N、ETともにOK MAC3650Hを選定 | ||||||||
構造 | 調整タイプ | 固定タイプ | |||
テーパーオリフィス | Sタイプ Aタイプ Bタイプ Lタイプ | ![]() | テーパーオリフィスには、ピストンとシリンダチューブのすき間を利用したダッシュポッ ト構造、ピストンにオリフィスを設けた単一チューブ構造、二重チューブタイプのテーパー オリフィスがあり、どれも同様の抗力特性を示します。 オイルが充填されたシリンダチューブの中をピストンが摺動し、このピストンにテーパー オリフィスが設けられた構造となっています。全ストロークにわたりオリフィス面積が一定 なので、吸収特性は右図のように衝突直後の抗力が大きくなり、ストロークが進み速 度が小さくなるに従って抗力も小さくなります。 | ![]() | |
多孔変則 オリフィス構造 | 中速用 Mタイプ | ![]() | アウターチューブとインナーチューブの二重構造となっておりインナーチューブ内壁 をピストンが摺動します。このインナーチューブには、複数のオリフィスがストローク方向 にそって設けられ、一定減衰力でなく、目的に応じたエネルギー吸収を行うことができま す。ストローク前半で運動エネルギーの吸収を行ない、後半で速度コントロールを行な うことができるように設計されています。このため、エアシリンダ推力に対して理想的に エネルギー吸収をします。 | ![]() | |
多孔 オリフィス構造 | 高速用 Hタイプ | ![]() | アウターチューブとインナーチューブの二重構造となっており、インナーチューブ内壁 をピストンが摺動します。このインナーチューブには複数のオリフィスがストローク方向 にそって設けられています。ストロークが進み速度が小さくなるに従ってオリフィス面積 が段階的に小さくなるので、抗力はさざ波状に変動しますが最大抗力は低く抑える ことができます。 | ![]() | |
![]() | ![]() |


カテゴリページ | ショックアブソーバ関連部品 | |
代表商品 | ショックアブソーバ用 ストッパナット | ショックアブソーバ用 偏角度アダプタ |
画像 | ![]() | ![]() |




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,819円 ( 10,801円 ) | 2日目 |
7,310円 ( 8,041円 ) | 2日目 |
7,310円 ( 8,041円 ) | 2日目 |
7,310円 ( 8,041円 ) | 2日目 |
7,740円 ( 8,514円 ) | 2日目 |
7,740円 ( 8,514円 ) | 2日目 |
7,740円 ( 8,514円 ) | 2日目 |
7,955円 ( 8,751円 ) | 2日目 |
7,955円 ( 8,751円 ) | 2日目 |
7,955円 ( 8,751円 ) | 2日目 |
8,457円 ( 9,303円 ) | 2日目 |
8,457円 ( 9,303円 ) | 2日目 |
8,457円 ( 9,303円 ) | 2日目 |
10,176円 ( 11,194円 ) | 2日目 |
10,176円 ( 11,194円 ) | 2日目 |
10,176円 ( 11,194円 ) | 2日目 |
9,603円 ( 10,563円 ) | 2日目 |
7,023円 ( 7,725円 ) | 2日目 |
7,023円 ( 7,725円 ) | 2日目 |
7,023円 ( 7,725円 ) | 2日目 |
7,453円 ( 8,198円 ) | 2日目 |
7,453円 ( 8,198円 ) | 2日目 |
7,453円 ( 8,198円 ) | 2日目 |
7,669円 ( 8,436円 ) | 2日目 |
7,669円 ( 8,436円 ) | 2日目 |
7,669円 ( 8,436円 ) | 2日目 |
8,242円 ( 9,066円 ) | 2日目 |
8,242円 ( 9,066円 ) | 2日目 |
8,242円 ( 9,066円 ) | 2日目 |
9,746円 ( 10,721円 ) | 2日目 |
9,746円 ( 10,721円 ) | 2日目 |
9,746円 ( 10,721円 ) | 2日目 |
【特長】外部液体浸入防止用シール構造とし、切削油等がかかる環境で使用が可能で、工作機械関連に最適です。取り付け用外径ねじサイズが標準タイプと同じで、置換えが可能です。
水溶性切削油 A1種[JIS K2241-2000]に適していますが、不水溶性切削油や、水のかかる環境でも使用が可能です。(水の場合は水溶性切削油より耐久性が劣ります。)



ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ (ステンレス)
ステンレス(SUS303)製のショックアブソーバーです。食品機械用潤滑油を採用しております。食品業界向け機械にもご使用いただけます。(NSF H1規格)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
4.5通常価格(税別):2,040円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
4.4通常価格(税別):3,197円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
5通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)
4.4通常価格(税別):1,480円~

コガネイ
補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ
4.5通常価格(税別):4,475円~

SMC
ショックアブソーバ RBシリーズ
4.2通常価格(税別):2,992円~

ミスミ
ショックアブソーバ コンパクト調整タイプ
4通常価格(税別):7,409円~

不二ラテックス
外径M27の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ
4.5通常価格(税別):7,789円~

不二ラテックス
外径M14の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ
5通常価格(税別):3,397円~