17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 長辺A(mm)

    ~mm
    [10-1000/1mm単位]
  • 短辺B(mm)

    ~mm
    [10-100/1mm単位]
  • 厚さT(mm)

    ~mm
  • 短辺 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

シムプレート SK焼入鋼帯 -定尺タイプ・フリー指定タイプ-

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

SK材(480~520HV)のシムプレートです。【関連商品】・材質違い(SUS304H,黄銅,SPCC...

詳細を確認
  • A≧Bとなるように寸法をご指定ください。
  • 焼入処理によって、表面が青みがかった光沢を帯びています。着色していません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

シムプレート SK焼入鋼帯 フリー指定タイプ:関連画像
 
定尺タイプフリ−指定タイプ[ M ]材質[ H ]硬度
CIRAKCIRAKFSK材480〜520HV
 
[ T ]厚さ(T)公差
0.10.20.30.51.0
±0.01±0.015±0.025±0.03±0.05

定尺タイプ
[ T ]A・B寸公差
A100~1000±1
B100+2
−1

フリー指定タイプ
[ T ]A・B寸公差
A10 〜 399±0.5
400 〜 799±0.8
800 〜 1000±1.2
B10 〜 90±0.5
91 〜 100+2
−1

 

規格表

■ 定尺タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式選択¥基準単価
TypeTABT0.1T0.2T0.3T0.5T1.0
CIRAK0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
1001001,1201,0301,0201,0501,200
2501,7701,5101,4801,5401,890
5002,7802,2402,1802,3003,010
10004,4903,3103,2103,4305,070
■ フリー指定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式指定1mm単位選択¥基準単価
ABTT0.1T0.2T0.3T0.5T1.0
CIRAKF10 10010500.1
0.2
0.3
0.5
1.0
830620560670950
511001,4701,0309901,0701,660
10120010501,6901,1801,1301,2401,910
511002,7401,9201,8302,0103,110
20130010502,2501,5801,5001,6502,550
511003,5602,4902,3702,6104,030
30140010503,3702,3602,2602,4403,780
511004,1602,9202,7803,0504,710
40150010503,3702,3602,2602,4403,780
511004,3203,0202,8703,1604,890
50160010504,3203,0202,8703,1604,890
511006,3904,5204,2904,7607,310
60180010504,4003,0802,9303,2204,990
511006,6704,6604,4204,8707,560
801100010504,4403,1102,9603,2905,030
511007,1104,9904,7605,2308,090
  A≧Bでご指定ください。     
型式AB
CIRAK0.1100100
 
型式ABT
CIRAKF100500.1

型番リスト

表示件数

長辺A

(mm)

短辺B

(mm)

厚さT

(mm)

タイプ

短辺 B

(mm)

RoHS?最小発注数量
1000
100
0.1
定尺タイプ
100
10
1個
100
100
0.1
定尺タイプ
100
10
1個
250
100
0.1
定尺タイプ
100
10
1個
500
100
0.1
定尺タイプ
100
10
1個
1000
100
0.2
定尺タイプ
100
10
1個
100
100
0.2
定尺タイプ
100
10
1個
250
100
0.2
定尺タイプ
100
10
1個
500
100
0.2
定尺タイプ
100
10
1個
1000
100
0.3
定尺タイプ
100
10
1個
100
100
0.3
定尺タイプ
100
10
1個
250
100
0.3
定尺タイプ
100
10
1個
500
100
0.3
定尺タイプ
100
10
1個
1000
100
0.5
定尺タイプ
100
10
1個
100
100
0.5
定尺タイプ
100
10
1個
250
100
0.5
定尺タイプ
100
10
1個
500
100
0.5
定尺タイプ
100
10
1個
1000
100
1
定尺タイプ
100
10
1個
100
100
1
定尺タイプ
100
10
1個
250
100
1
定尺タイプ
100
10
1個
500
100
1
定尺タイプ
100
10
1個
10 ~ 1000
10 ~ 100
0.1 ~ 1
フリー指定タイプ
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,490
( 4,939 )
1日目
1,120
( 1,232 )
1日目
1,770
( 1,947 )
1日目
2,780
( 3,058 )
1日目
3,310
( 3,641 )
1日目
1,030
( 1,133 )
1日目
1,510
( 1,661 )
1日目
2,240
( 2,464 )
1日目
3,210
( 3,531 )
1日目
1,020
( 1,122 )
1日目
1,480
( 1,628 )
1日目
2,180
( 2,398 )
1日目
3,430
( 3,773 )
1日目
1,050
( 1,155 )
1日目
1,540
( 1,694 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
5,070
( 5,577 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,890
( 2,079 )
1日目
3,010
( 3,311 )
1日目
-
( - )
1日目

詳細情報

基本情報

SK材(480~520HV)のシムプレートです。

【関連商品】
・材質違い(SUS304H,黄銅,SPCC相当)をお探しの方はこちら
・板厚が1mm以上のものをお探しの方はこちら

ご注意

  • A≧Bとなるように寸法をご指定ください。
  • 焼入処理によって、表面が青みがかった光沢を帯びています。着色していません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 1円未満切り捨て) こちら
●定尺タイプ
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜56〜1011〜2021〜3031〜5051~
値引率基準単価15%25%30%35%お見積り
出荷日通常+5日
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
標準対応大口以上はストーク対応なし

●フリー指定タイプ
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜56〜1011〜2021〜3031〜5051~
値引率基準単価5%10%15%20%お見積り
出荷日通常+5日
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
標準対応大口以上はストーク対応なし

納期

シムプレート SK焼入鋼帯 フリー指定タイプ:関連画像

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シムプレート SK焼入鋼帯 -定尺タイプ・フリー指定タイプ-のレビュー
4.8平均満足度:4.810件のレビュー
治具の板ばねとして使用
5
満足度:5.0
機械の治具に付いている板ばねの交換として使用しましたが、寸法等指定が出来たので良かったです。
1人が参考にしています。
ライナー
5
満足度:5.0
今回t0.2のシムを使用したが、焼きが入っていても薄いので普通にドリルで穴をあけることができました。
1人が参考にしています。
位置だし
4
満足度:4.0
焼きが入っているシムが必要でしたので助かっています。 厚みのバリエーションがもう少し欲しいです。
0人が参考にしています。
シムに使用
5
満足度:5.0
焼が入っており精度も問題無し。 必要な寸法頂けるので助かりました。
0人が参考にしています。
シム製作
5
満足度:5.0
シムの製作に使用しました。 焼きが入っているので助かります。 また、サイズも選べるので大きめの物も対応できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シムプレート SK焼入鋼帯 -定尺タイプ・フリー指定タイプ-
【クリーン洗浄品】シムプレート
シムプレート
シムプレート 定尺
シムプレート/シムプレート粘着剤付
シム&スペーサー シムプレート
メーカーミスミミスミミスミ岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格---3,033 -4,890 -246 -
通常出荷日1日目4日目1日目4日目〜5日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし---
材質ステンレス----
種類シムプレート(SK焼入鋼帯)シムプレートシムプレート-シムプレート(粘着剤付)-
材質詳細SK材SUS304H----
材質証明書対象対象----
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

シムプレートカテゴリの売れ筋ランキング