17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

段付スペーサ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目

【特長】・カバーとしてご利用いただけます。・精度は、並級です。

  • 全長寸法(㎜)は、長さL(㎜)+フランジ厚T(㎜)となります
  • 本商品をリニューアルした段付き 金属中空スペーサーが新登場!(2026/2/9発売)
    0.1mm単位で寸法指定ができ、コストを抑えてご利用いただけます!
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■L寸公差  0-0.1
■L寸公差 +0.1 0


[ ! ]全周面取りC0.5以下
Type[ T ]L寸公差[ M ]材質[ S ]表面処理
DCLB0
−0.1
S45C相当四三酸化鉄皮膜
DCLM無電解ニッケルメッキ
DCLSSUS304
MCLB+0.1
0
S45C相当四三酸化鉄皮膜
MCLM無電解ニッケルメッキ
MCLSSUS304

規格表

型式DVHTL
DCLSD25.5V12.5H33.5T10.7L40.2
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Dh7
0.5mm単位
VH7
0.5mm単位
H
0.5mm単位
T
0.1mm単位
L
0.1mm単位
¥基準単価 L寸公差 −0.1〜0¥基準単価 L寸公差 0〜+0.1
DCLBDCLMDCLSMCLBMCLMMCLS
L寸公差
0〜−0.1
DCLB
DCLM
DCLS


L寸公差
+0.1〜0
MCLB
MCLM
MCLS
5.010.02.08.0
(V≦D−2)
7.016.0
(D+2≦H≦D+6)
1.020.01.05.07007101,0307007101,030
5.110.07407501,0507407501,050
10.125.08408601,2108408601,210
25.140.01,0801,2101,4901,0801,2101,490
40.150.01,2101,3201,6301,2101,3201,630
10.520.02.018.0
(V≦D−2)
12.526.0
(D+2≦H≦D+6)
1.05.09309801,0509309801,050
5.110.09701,0801,2909701,0801,290
10.125.01,2301,2901,3701,2301,2901,370
25.140.01,5801,6801,7901,5801,6801,790
40.150.01,8601,9802,1801,8601,9802,180
20.530.02.028.0
(V≦D−2)
22.540.0
(D+2≦H≦D+10)
1.020.01,2501,3001,6801,2501,3001,680
20.130.01,6801,7301,7901,6801,7301,790
30.140.02,1002,1502,4202,1002,1502,420
40.150.02,4202,4202,6302,4202,4202,630
30.540.06.036.0
(V≦D−4)
32.550.0
(D+2≦H≦D+10)
1.020.01,5201,6402,4001,5201,6402,400
20.130.02,1002,1502,4502,1002,1502,450
30.140.02,6302,9403,2602,6302,9403,260
40.150.03,0503,5703,9903,0503,5703,990
40.550.010.044.0
(V≦D−6)
42.560.0
(D+2≦H≦D+10)
1.020.01,9302,0902,9201,9302,0902,920
20.130.02,5202,9403,1802,5202,9403,180
30.140.03,1503,6804,2003,1503,6804,200
40.150.03,9904,2005,2503,9904,2005,250
 [ ! ]共通加工条件 ①L+T≦V×8 ②V≧8かつL+T≧V×4の場合、中逃がしがつきます。
0.1mm単位での選定をご希望の場合は「段付き 金属中空スペーサー(金属ワッシャ・カラー)」をご確認ください。

[ ! ]中逃がし

型番リスト

表示件数

特性・用途

材質

詳細材質

表面処理

外径 D

(mm)

内径 V

(mm)

長さ L

(mm)

厚さ・長さ公差

(mm)

フランジ厚 T

(mm)

フランジ径 H

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
[鉄] S45C相当
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
5 ~ 50
2 ~ 44
1 ~ 50
0~-0.1
1 ~ 20
7 ~ 60
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
1個
耐食性・耐薬品
[鉄] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
5 ~ 50
2 ~ 44
1 ~ 50
0~-0.1
1 ~ 20
7 ~ 60
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
5 ~ 50
2 ~ 44
1 ~ 50
0~-0.1
1 ~ 20
7 ~ 60
SUS304
-
10
1個
該当なし
[鉄] S45C相当
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
5 ~ 50
2 ~ 44
1 ~ 50
+0.1~0
1 ~ 20
7 ~ 60
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
1個
耐食性・耐薬品
[鉄] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
5 ~ 50
2 ~ 44
1 ~ 50
+0.1~0
1 ~ 20
7 ~ 60
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
5 ~ 50
2 ~ 44
1 ~ 50
+0.1~0
1 ~ 20
7 ~ 60
SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

詳細情報

基本情報

【特長】・カバーとしてご利用いただけます。・精度は、並級です。

ご注意

  • 全長寸法(㎜)は、長さL(㎜)+フランジ厚T(㎜)となります
  • 本商品をリニューアルした段付き 金属中空スペーサーが新登場!(2026/2/9発売)
    0.1mm単位で寸法指定ができ、コストを抑えてご利用いただけます!
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜910〜1920〜2930〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%15%23%お見積り
出荷日通常+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切  
ストーク A早割 翌日出荷200円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律200円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
大 口
出荷日
+5日目出荷数量
50~100
[ ! ]ストーク対応なし

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段付スペーサのレビュー
4.2平均満足度:4.239件のレビュー
物と物の間に
2
満足度:2.0
他の人も記載されている通り『厚さ・長さ(mm)』がLなのかTなのか分かりにくい。自分は全長かと思い『L+T』の数字を入力...もっと読む
8人が参考にしています。
ちょっと選択しにくい
3
満足度:3.0
選択型番で数値を入れて選ぼうとしたとき先に厚みをもとめられるががLなのかTなのか明確にするだけでわかりやすいと思う 商品...もっと読む
8人が参考にしています。
選定時に注意! 厚さ,長さ"L"
2
満足度:2.0
選定の際、厚さ,長さLは全長と認識してしまい、失敗してしまいました。 選定の際はご注意を
5人が参考にしています。
ベアリング用スペーサ 内輪用 『段付タイプ』として
4
満足度:4.0
寸法VとDに公差があるので、合う軸径が少ない内径11のベアリングを片持ちローラーのように使用する際の内輪用スペーサとして...もっと読む
4人が参考にしています。
圧縮コイルバネの受けとして
5
満足度:5.0
フランジ付きなのでバネ受として使用した 穴部にはシャフトを挿入して使いました 高硬度品があれば摺動用途で使用できるので尚...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段付スペーサ
【クリーン洗浄品】段付スペーサ
同時研磨スペーサ
金属ワッシャ -ツバ付タイプ-
【クリーン洗浄品】同時研磨スペーサ
金属ワッシャ -ボルト穴付タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日2日目5日目2日目〜2日目〜5日目〜2日目〜
形状ツバ付ツバ付ストレートツバ付ストレートストレート
内径タイプストレートストレートストレートストレートストレートボルト穴
外径公差h7h70~-0.20~-0.20~-0.20~-0.2
内径公差H7H7+0.3~+0.1+0.3~+0.1+0.3~+0.1+0.3~+0.1
販売形態単品販売単品販売単品販売単品販売単品販売単品販売
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング