メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【規格拡張】 材質黄銅、SUS316とアルミ合金を追加しました! S45C相当とSUS304に低温黒色...
詳細を確認
※D=16以下 C0.2以下
D=16.5以上 C0.5以下
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 |
| AWSC | S45C相当 | − | − |
| AWSB | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| AWSM | 無電解ニッケルメッキ | ||
| AWSR | 低温黒色クロムメッキ | ||
| AWSAN | 2000系アルミ合金 | − | |
| AWSAA | アルマイト(白色) | ||
| AWSAAB | アルマイト(黒色) | ||
| AWSBB | 黄銅(C3604) | − | |
| AWSS | SUS304 | − | |
| AWSSR | 低温黒色クロムメッキ | ||
| AWSUS | SUS316 | − | |
| AWSH | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 45〜50HRC |
| [ T ]T寸公差選択表 | |||
| A | ±0.005 | − | − |
| B | -0.1 -0.3 | SB | -0.01 -0.03 |
| C | +0.3 +0.1 | SC | +0.03 +0.01 |
| D | 0 - 0.2 | SD | 0 - 0.02 |
| E | + 0.2 0 | SE | + 0.02 0 |
| 型式 | − | T公差選択 | − | D | − | V | − | T |
| AWSB | − | B | − | D20.0 | − | V8.0 | − | T5.0 |
| 型式 | T公差 選択 | D | V 指定0.5mm単位 | T 指定0.1mm単位 | ¥基準単価 | |||||||||||
| −並級− 公差B〜E | ||||||||||||||||
| AWSC | AWSB | AWSM | AWSR | AWSAN | AWSAA | AWSAAB | AWSBB | AWSS | AWSSR | AWSUS | AWSH | |||||
| AWSC AWSB AWSM AWSR AWSAN AWSAA AWSAAB AWSBB AWSS AWSSR AWSUS AWSH | −並級− B C D E | 5.0〜10.0 0.5mm単位 | 3.0〜58.0 | 1.0〜 2.9 | 220 | 230 | 240 | 280 | 270 | 290 | 350 | 290 | 360 | 390 | - | 460 |
| 3.0〜 5.0 | 260 | 290 | 320 | 350 | 320 | 340 | 400 | 350 | 420 | 460 | 430 | 530 | ||||
| 5.1〜10.0 | 340 | 380 | 400 | 440 | 420 | 460 | 530 | 440 | 560 | 590 | 560 | 710 | ||||
| 10.5〜20.0 0.5mm単位 | 1.0〜 2.9 | 360 | 400 | 440 | 460 | 430 | 470 | 540 | 470 | 540 | 630 | - | 690 | |||
| 3.0〜 5.0 | 370 | 420 | 460 | 480 | 460 | 500 | 570 | 480 | 590 | 640 | 610 | 720 | ||||
| 5.1〜10.0 | 450 | 510 | 580 | 590 | 560 | 620 | 700 | 590 | 720 | 790 | 750 | 950 | ||||
| 21〜30 1mm単位 | 1.0〜 2.9 | 440 | 510 | 590 | 580 | 550 | 610 | 690 | 580 | 620 | 780 | - | 780 | |||
| 3.0〜 5.0 | 450 | 560 | 630 | 590 | 550 | 610 | 680 | 590 | 690 | 790 | 750 | 870 | ||||
| 5.1〜10.0 | 560 | 670 | 720 | 720 | 680 | 760 | 850 | 720 | 860 | 980 | 910 | 1,110 | ||||
| 31〜40 1mm単位 | 1.0〜 2.9 | 490 | 550 | 610 | 640 | 600 | 650 | 760 | 650 | 750 | 860 | - | 920 | |||
| 3.0〜 5.0 | 570 | 650 | 710 | 740 | 690 | 770 | 860 | 750 | 880 | 1,000 | - | 1,100 | ||||
| 5.1〜10.0 | 670 | 760 | 830 | 870 | 830 | 900 | 1,030 | 880 | 1,030 | 1,180 | - | 1,340 | ||||
| 41〜50 1mm単位 | 1.0〜 2.9 | 750 | 850 | 920 | 970 | 910 | 1,010 | 1,130 | 980 | 1,140 | 1,300 | - | 1,340 | |||
| 3.0〜 5.0 | 840 | 920 | 1,030 | 1,090 | 1,020 | 1,110 | 1,280 | 1,100 | 1,290 | 1,470 | - | 1,500 | ||||
| 5.1〜10.0 | 920 | 1,040 | 1,140 | 1,200 | 1,120 | 1,240 | 1,410 | 1,210 | 1,430 | 1,620 | - | 1,730 | ||||
| 51〜60 1mm単位 | 1.0〜 2.9 | 990 | 1,100 | 1,200 | 1,280 | 1,200 | 1,330 | 1,490 | 1,290 | 1,310 | 1,730 | - | 1,600 | |||
| 3.0〜 5.0 | 1,160 | 1,300 | 1,390 | 1,500 | 1,400 | 1,540 | 1,740 | 1,510 | 1,430 | 2,030 | - | 1,800 | ||||
| 5.1〜10.0 | 1,240 | 1,370 | 1,460 | 1,610 | 1,500 | 1,650 | 1,870 | 1,630 | 1,590 | 2,170 | - | 2,030 | ||||
| [ ! ]D≦60→V≦D−2 [ ! ]材質2000系アルミ合金・・・・T≧2 [ ! ]価格表記の無いサイズは規格にありません。 | ||||||||||||||||
| 型式 | − | T公差選択 | − | D | − | V | − | T |
| AWSS | − | SB | − | D20.0 | − | V8.0 | − | T5.0 |
| 型式 | T公差 選択 | D | V 指定0.5mm単位 | T 指定0.1mm単位 | ¥基準単価 | ||||||||||||
| −超精密級− 公差A | −精密級− 公差SB〜SE | ||||||||||||||||
| AWSC | AWSB | AWSM | AWSR | AWSH | AWSC | AWSB | AWSM | AWSR | AWSS | AWSSR | AWSUS | AWSH | |||||
| AWSC AWSB AWSM AWSR AWSS AWSSR AWSUS AWSH | −超精密級− A −精密級− SB SC SD SE | 5.0〜10.0 0.5mm単位 | 3.0〜58.0 | 1.0〜 2.9 | 480 | 500 | 530 | 640 | 810 | 400 | 410 | 430 | 510 | 610 | 570 | - | 570 |
| 3.0〜 5.0 | 560 | 600 | 620 | 780 | 960 | 450 | 490 | 510 | 620 | 700 | 690 | 660 | 670 | ||||
| 5.1〜10.0 | 750 | 780 | 800 | 1,010 | 1,270 | 620 | 640 | 660 | 800 | 960 | 890 | 850 | 900 | ||||
| 10.5〜20.0 0.5mm単位 | 1.0〜 2.9 | 740 | 790 | 840 | 1,090 | 1,110 | 610 | 650 | 680 | 870 | 910 | 970 | - | 870 | |||
| 3.0〜 5.0 | 780 | 850 | 910 | 1,110 | 1,200 | 640 | 690 | 760 | 880 | 990 | 990 | 930 | 930 | ||||
| 5.1〜10.0 | 1,000 | 1,070 | 1,130 | 1,390 | 1,540 | 830 | 880 | 950 | 1,100 | 1,270 | 1,230 | 1,170 | 1,210 | ||||
| 21〜30 1mm単位 | 1.0〜 2.9 | 910 | 1,010 | 1,100 | 1,390 | 1,410 | 760 | 840 | 900 | 1,100 | 1,160 | 1,230 | - | 1,100 | |||
| 3.0〜 5.0 | 1,020 | 1,110 | 1,220 | 1,520 | 1,600 | 840 | 910 | 1,000 | 1,220 | 1,310 | 1,350 | 1,280 | 1,250 | ||||
| 5.1〜10.0 | 1,300 | 1,410 | 1,500 | 1,890 | 2,020 | 1,070 | 1,160 | 1,240 | 1,500 | 1,660 | 1,670 | 1,600 | 1,580 | ||||
| 31〜40 1mm単位 | 1.0〜 2.9 | 1,030 | 1,160 | 1,300 | 1,530 | 1,750 | 850 | 960 | 1,070 | 1,220 | 1,440 | 1,350 | - | 1,380 | |||
| 3.0〜 5.0 | 1,250 | 1,370 | 1,520 | 1,820 | 2,140 | 1,030 | 1,120 | 1,250 | 1,450 | 1,760 | 1,610 | - | 1,680 | ||||
| 5.1〜10.0 | 1,500 | 1,640 | 1,790 | 2,140 | 2,560 | 1,240 | 1,340 | 1,470 | 1,710 | 2,110 | 1,900 | - | 2,010 | ||||
| 41〜50 1mm単位 | 1.0〜 2.9 | 1,180 | 1,390 | 1,610 | 2,390 | 2,370 | 970 | 1,140 | 1,320 | 1,910 | 1,950 | 2,120 | - | 1,860 | |||
| 3.0〜 5.0 | 1,370 | 1,600 | 1,820 | 2,670 | 2,730 | 1,120 | 1,310 | 1,490 | 2,120 | 2,250 | 2,360 | - | 2,130 | ||||
| 5.1〜10.0 | 1,620 | 1,840 | 2,070 | 2,980 | 3,150 | 1,330 | 1,510 | 1,700 | 2,370 | 2,590 | 2,640 | - | 2,470 | ||||
| 51〜60 1mm単位 | 1.0〜 2.9 | 1,530 | 1,740 | 1,950 | 3,190 | 2,610 | 1,260 | 1,440 | 1,610 | 2,540 | 2,150 | 2,820 | - | 2,050 | |||
| 3.0〜 5.0 | 1,720 | 1,940 | 2,130 | 3,750 | 2,960 | 1,420 | 1,600 | 1,750 | 2,980 | 2,440 | 3,310 | - | 2,320 | ||||
| 5.1〜10.0 | 1,960 | 2,180 | 2,370 | 3,990 | 3,300 | 1,620 | 1,800 | 1,950 | 3,180 | 2,720 | 3,540 | - | 2,660 | ||||
| [ ! ]D≦60→V≦D−2 [ ! ]価格表記の無いサイズは規格にありません。 | |||||||||||||||||
| 型式 | − | T 公差選択 | − | D | − | V (WVE) | − | T | − | (CC・WCC・CV・WCV) |
| AWSB | − | S | − | D20.0 | − | WVE15.2 | − | T5.0 | − | CC |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
| 外径及び内径 C面取り追加工 (片側1ケ所 両側) ![]() | CC WCC (外径) CV WCV (内径) | 外径及び内径にC面を追加工します。 指定方法 CC1.5 ・WCC2.5 CV1.5 ・WCV2.5 CC・WCC, CV・WCV=指定0.5mm単位 加工条件 [ ! ]T-CC・2WCC, CV・2WCV≧5 [ ! ]D≦20 [ ! ]D≦16:(D-V)/2-0.7>CV・WCV, CC・WCC [ ! ]D≧16.5:(D-V)/2-1 >CV・WCV, CC・WCC [ NG ]CC・WCCとCV・WCVの併用不可。 | CC:100 WCC:200 CV:100 WCV:200 |
| 内径寸法変更 (0.1mm単位指定) ![]() | WVE | 内径寸法を0.1mm単位指定します。 指定方法 WVE15.2(WVE使用時、V寸単位を0.1mm単位で指定可) 加工条件 [ ! ]WVE>13 [ ! ]T≧5(AWSHのみ) [ NG ]VKCとの併用不可。 | 200 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
【規格拡張】
材質黄銅、SUS316とアルミ合金を追加しました!
S45C相当とSUS304に低温黒色クロムメッキを追加。
【特徴】
ご希望の厚み公差をお選びできます。最大9通りの公差選択が可能です!
【関連商品】
同時研磨スペーサ
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜19 | 20〜29 | 30〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 25% | 40% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +3日 | ||||
●材質S45C相当・SUS304・黄銅・2000系アルミ合金(~D40)
T寸公差B~E、SB~SE
| 2 | 日目出荷 |
●材質S45C相当・SUS304・黄銅・2000系アルミ合金(D41~)・SUS440Cまたは13Crステンレス
T寸公差B~E、SB~SE
| 3 | 日目出荷 |
| 3 | 日目出荷 |
●T寸公差A以外 | ご注文締切 | ||||
| 急 | ストーク A早割 | 翌日出荷 | 200円/1明細行 | PM 3:00迄 | >>こちら |
ストークA | 翌日出荷 | 200円/1本 | PM 6:00迄 | ||
| 大 口 出荷日 | +3 | 日目出荷 | 数量 50~100 |
●アルマイト品・SUS316・低温黒色クロムメッキ品
| 5 | 日目出荷 |
出荷日については、こちらをご覧ください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級
4.7通常価格(税別):160円~

ミスミ
金属カラー 並級・精密級
4.7通常価格(税別):210円~

ミスミ
金属ワッシャ -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
4.6通常価格(税別):260円~

ミスミ
金属カラー -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
4.7
ミスミ
金属中空スペーサー(金属ワッシャ・カラー)
0
ミスミ
金属ワッシャ -ザグリ穴タイプ-
4.7
ミスミ
金属ワッシャ -焼入品 T寸選択タイプ-
4.6通常価格(税別):160円~

ミスミ
金属ワッシャ -タップタイプ-
4.6
ミスミ
金属カラー -ツバ付タイプ 並級/精密級-
4.6