17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が114型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 材質

    • ステンレス
  • 詳細材質

  • 追加形状

  • 強度区分(ステンレス)

  • 処理記号

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【SUS316 / SUSXM7】六角穴付ボタンボルト -ステンレス-【1~10個入り】

chemSHERPA
通常単価(税別)
291,600
税込単価
321,760
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SUSXM7よりも低価格なタイプを追加しました。高強度・高耐食が特徴です。(2025年9月発売)※ご注...

詳細を確認
  • 価格比較表を掲載しております。お選びの商品が最安か、是非ご確認ください。
  • 規格表内の赤文字は2025年9月に追加した商品です。
  • 「SBCB」は単品販売、「PACK-SBCB■■-YBM」は10本パック販売で緩み防止処理付となります。
  • 当ページの価格表は25年8月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が114型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■SUS316 / SUSXM7 ■SUSXM7(緩み防止処理付き・パック販売)
■材質表
Type[ M ]材質強度区分処理記号処理特長
SSBCBSUS316A4-070※SUS316材は、SUSXM7よりも高い耐食性を示します。
また、A4-070の強度をもち、価格・納期によってお安くなります。
SBCBSUSXM7A2-50汎用的なステンレスのボタンボルトです。
PACK-SBCBYBM緩み防止処理
(エポキシ樹脂系接着剤)
緩み防止処理が施されており、接着剤の手塗り作業不要の商品です。
メンテナンス時などに取り外しやすい中強度です。
※JIS B 1174
■価格比較表 20本以上なら他材質よりも安いSUS316のSSBCBを是非ご利用ください!
  型式¥基準単価¥スライド単価
代表寸法[ M ]材質強度区分TypeM−1~9本10~19本20~49本50~99本100~199本200~299本300~499本500~999本1000本~
M4SUS316A4-070SSBCB4-10185111282277765
SUSXM7A2-50SBCB292929292927262424
               
M6SUS316A4-070SSBCB6-1222513544351616161410
SUSXM7A2-50SBCB464646464643413838
               
M8SUS316A4-070SSBCB8-2024014487704242423830
SUSXM7A2-50SBCB929292929285817676
・上記の価格表は25年8月時点の情報になります。

■規格表

型式材質・
強度区分
TypeML(選択)
SSBCB36810121620  SUS316
A4-070
46810121620  
5 81012162025 
6  1012162025 
8   1216202530
 
型式材質・
強度区分
TypeML(選択)
PACK-SBCB345681012152025  SUSXM7
(緩み防止)
A2-50
4  68101215202530 
5  68101215202530 
6   810121520253035
型式材質・
強度区分
TypeML(選択)
SBCB23456           SUSXM7
A2-50
2.5 4568          
3 45681012152025     
4   68101215202530    
5   68101215202530    
6    810121520253035   
8     10121520253035404550
10          30    
12           35   
■詳細寸法表
TypeM×P
(並目)
AEBC
(最小)
d(e)
SSBCB
SBCB
PACK-SBCB
2×0.43.51.31.30.62.40.6
2.5×0.454.51.51.50.830.8
3×0.55.71.6521.043.61
4×0.77.62.22.51.34.71.4
5×0.89.52.7531.565.71.6
6×1.010.53.342.086.82
8×1.25144.452.69.22.5
10×1.517.55.563.1211.24.5
12×1.75216.684.1614.25.25

※ (e 不完全ねじ部)=最大2ピッチ JIS B 1174

■塩水噴霧試験結果
 SUS304SUS316L

試験開始前、48hr、168hrで試験片の外観
SUS316Lの特性
• SUS316LはSUS304にMo(モリブデン)を添加したもので高い耐食性があります。
<参考:ステンレス材耐食性>

試験方法

複合腐食試験として JIS H 8502
サイクル試験方法に準拠

 

試験条件

①塩水噴霧試験(5%NaCI. 35℃) 2hr
②乾燥(60℃) 4hr
③湿潤(95%RH. 35℃) 2hr

8hrで1サイクル

試験前
48hr
168hr

※SUSXM7はSUS304相当材、
SUS316LはSUS316から炭素の含有量を低くした低炭素鋼です。

■価格表
・下表の価格表は25年8月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
 SSBCB
(SUS316、A4-070)
SBCB
(SUSXM7、A2-50)
PACK-SBCB
(SUSXM7、A2-50、緩み防止)

(1パック10本入り)
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
M-L1~9本10~19本20~49本50~99本100~499本500~999本1000本~1~199本200~299本300~499本500本~1~2パック3~10パック11~100パック101パック~
2- 390807565
4
5
6
2.5- 480706560
559
6
8
3- 4605552511,4001,090960935
5292726241,090780600500
61851112822653
84
10
122401442822
15
162401443024655
203427363432301,160850680580
25423937351,220910780680
 
 SSBCB
(SUS316、A4-070)
SBCB
(SUSXM7、A2-50)
PACK-SBCB
(SUSXM7、A2-50、緩み防止)

(1パック10本入り)
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
M-L1~9本10~19本20~49本50~99本100~499本500~999本1000本~1~199本200~299本300~499本500本~1~2パック3~10パック11~100パック101パック~
4- 61851112822984292726241,090780580480
876
105
1287
15640540
161851112822986
2024014434271097363432291,160850740640
25423937341,220910820740
30535047421,3301,020800700
5- 6434038361,230920760660
8205123393111107413836341,210900680580
102151293427109363432301,160850
122401441211740640
15393735331,190880780680
16240144342714138
20413316149434038361,230920825740
254536181611474442391,270960860800
30585551461,3801,070800700
 
 SSBCB
(SUS316、A4-070)
SBCB
(SUSXM7、A2-50)
PACK-SBCB
(SUSXM7、A2-50、緩み防止)

(1パック10本入り)
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
M-L1~9本10~19本20~49本50~99本100~499本500~999本1000本~1~199本200~299本300~499本500本~1~2パック3~10パック11~100パック101パック~
6- 8474442381,270960800700
1022513544351614104643411,260950
12820720
15494644401,290980840740
162251354435191711
202401445242222013555249431,3501,040900800
255846252317615754471,4101,100945860
30726864531,5201,210900800
35807571591,6001,290960860
8- 1088837974
123352018467333024
1587827773
163352018467363226
20240144877042383092858176
25335201907245413697898678
302401449576514638100929080
3511010210085
4012010910590
4513512011297
50148129119104
10- 30
12- 35

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

材質

詳細材質

追加形状

販売単位

強度区分(ステンレス)

処理記号

材質証明書:材質

材質証明書:材質(備考)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
4
0.5
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M3
M3×4
M3-4
10
1パック

10個入り

3
5
0.5
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M3
M3×5
M3-5
10
1パック

10個入り

3
6
0.5
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M3
M3×6
M3-6
10
1パック

10個入り

3
8
0.5
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M3
M3×8
M3-8
10
1パック

10個入り

3
10
0.5
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M3
M3×10
M3-10
10
1パック

10個入り

3
12
0.5
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M3
M3×12
M3-12
10
1パック

10個入り

3
15
0.5
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M3
M3×15
M3-15
10
1パック

10個入り

3
20
0.5
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M3
M3×20
M3-20
10
1パック

10個入り

3
25
0.5
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M3
M3×25
M3-25
10
1パック

10個入り

4
6
0.7
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M4
M4×6
M4-6
10
1パック

10個入り

4
8
0.7
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M4
M4×8
M4-8
10
1パック

10個入り

4
10
0.7
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M4
M4×10
M4-10
10
1パック

10個入り

4
12
0.7
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M4
M4×12
M4-12
10
1パック

10個入り

4
15
0.7
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M4
M4×15
M4-15
10
1パック

10個入り

4
20
0.7
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M4
M4×20
M4-20
10
1パック

10個入り

4
25
0.7
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M4
M4×25
M4-25
10
1パック

10個入り

4
30
0.7
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M4
M4×30
M4-30
10
1パック

10個入り

5
6
0.8
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M5
M5×6
M5-6
10
1パック

10個入り

5
8
0.8
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M5
M5×8
M5-8
10
1パック

10個入り

5
10
0.8
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M5
M5×10
M5-10
10
1パック

10個入り

5
12
0.8
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M5
M5×12
M5-12
10
1パック

10個入り

5
15
0.8
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M5
M5×15
M5-15
10
1パック

10個入り

5
20
0.8
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M5
M5×20
M5-20
10
1パック

10個入り

5
25
0.8
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M5
M5×25
M5-25
10
1パック

10個入り

5
30
0.8
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M5
M5×30
M5-30
10
1パック

10個入り

6
8
1
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M6
M6×8
M6-8
10
1パック

10個入り

6
10
1
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M6
M6×10
M6-10
10
1パック

10個入り

6
12
1
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M6
M6×12
M6-12
10
1パック

10個入り

6
15
1
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M6
M6×15
M6-15
10
1パック

10個入り

6
20
1
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M6
M6×20
M6-20
10
1パック

10個入り

6
25
1
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M6
M6×25
M6-25
10
1パック

10個入り

6
30
1
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M6
M6×30
M6-30
10
1パック

10個入り

6
35
1
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
緩み止め剤塗布
箱・パック
A2-50
YBM
SUSXM7
ねじ先端部:エポキシ樹脂系接着剤
M6
M6×35
M6-35
10
1パック

10個入り

2
3
0.4
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M2
M2×3
M2-3
10
1個
2
4
0.4
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M2
M2×4
M2-4
10
1個
2
5
0.4
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M2
M2×5
M2-5
10
1個
2
6
0.4
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M2
M2×6
M2-6
10
1個
2.5
4
0.45
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M2.5
M2.5×4
M2.5-4
10
1個
2.5
5
0.45
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M2.5
M2.5×5
M2.5-5
10
1個
2.5
6
0.45
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M2.5
M2.5×6
M2.5-6
10
1個
2.5
8
0.45
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M2.5
M2.5×8
M2.5-8
10
1個
3
4
0.5
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M3
M3×4
M3-4
10
1個
3
5
0.5
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M3
M3×5
M3-5
10
1個
3
6
0.5
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M3
M3×6
M3-6
10
1個
3
8
0.5
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M3
M3×8
M3-8
10
1個
3
10
0.5
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M3
M3×10
M3-10
10
1個
3
12
0.5
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M3
M3×12
M3-12
10
1個
3
15
0.5
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M3
M3×15
M3-15
10
1個
3
20
0.5
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M3
M3×20
M3-20
10
1個
3
25
0.5
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M3
M3×25
M3-25
10
1個
4
6
0.7
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M4
M4×6
M4-6
10
1個
4
8
0.7
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M4
M4×8
M4-8
10
1個
4
10
0.7
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M4
M4×10
M4-10
10
1個
4
12
0.7
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M4
M4×12
M4-12
10
1個
4
15
0.7
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M4
M4×15
M4-15
10
1個
4
20
0.7
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M4
M4×20
M4-20
10
1個
4
25
0.7
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M4
M4×25
M4-25
10
1個
4
30
0.7
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M4
M4×30
M4-30
10
1個
5
6
0.8
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M5
M5×6
M5-6
10
1個
5
8
0.8
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
標準
バラ(1個から購入可能)
A2-50
-
SUSXM7
-
M5
M5×8
M5-8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
1,400
( 1,540 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,220
( 1,342 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,220
( 1,342 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,230
( 1,353 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,230
( 1,353 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,290
( 1,419 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,410
( 1,551 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

SUSXM7よりも低価格なタイプを追加しました。高強度・高耐食が特徴です。(2025年9月発売)※ご注文数量、納期により異なります

ご注意

  • 価格比較表を掲載しております。お選びの商品が最安か、是非ご確認ください。
  • 規格表内の赤文字は2025年9月に追加した商品です。
  • 「SBCB」は単品販売、「PACK-SBCB■■-YBM」は10本パック販売で緩み防止処理付となります。
  • 当ページの価格表は25年8月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

●SBCB SSBCB
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~10001001~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●PACK-SBCB
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~23~1011~100101~300301~
出荷日通常+5日お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■緩み防止処理付ボルトの特徴
・あらかじめエポキシ樹脂系接着剤が施された商品です。
面倒な接着剤の手塗り作業不要、工数削減が可能です。
・作業者による塗布量のバラつきや塗布漏れがなくなり、品質の安定・向上に繋がります。
・ 耐薬品性、耐熱性に優れています。
・ 取り外しが可能な粘度と塗布幅に設定しております。

■緩み防止処理付ボルト ご使用上の注意
[ ! ]マイクロカプセルに接着剤が封入されています。
商品到着後、8カ月以内にご使用ください。
[ ! ]締付後72時間以上放置いただくことで効果が得られます。
[ ! ]使用可能温度はー40~150℃となります。
[ ! ]直射日光、水分を避け、なるべく低湿度で保管して下さい。
油成分付着も性能低下の原因となりますのでご注意ください。

 

※強度区分とは、ネジの引張強さです。
(例)A2−50
引張強さの最小値が500N/mm2であることを示します。
鋼種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【SUS316 / SUSXM7】六角穴付ボタンボルト -ステンレス-のレビュー
4.6平均満足度:4.635件のレビュー
ミニガイドレールの固定に
5
満足度:5.0
ミニガイドレール MRS型をフレームに固定するために使用しました。 通常の六角穴付きボルトではキャリッジと干渉いてしまう...もっと読む
3人が参考にしています。
締結
5
満足度:5.0
一般に流通しているものと遜色無く問題なし ただのネジに30文字以上の感想を求めるのは無駄だと思う。
3人が参考にしています。
カバー固定に使用
4
満足度:4.0
トラスコの六角穴付ボタンボルトに比べて頭が少し低い感じでその分レンチが掛かりにくいです。 ボルトとしては問題なしです。
2人が参考にしています。
クランプレバーの取付として
5
満足度:5.0
低頭ボルトの少数注文だと金額が高くなりがちなので代用のボルトを探してました。取付後の見た目も良いので、これからも購入しよ...もっと読む
1人が参考にしています。
小口注文使用
5
満足度:5.0
小口受注で低頭ボルトの少数注文だと金額が高くなり、リーズナブルな価格で調達出来て、取付後の見た目も良いので、これからも購...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【SUS316 / SUSXM7】六角穴付ボタンボルト -ステンレス-
六角穴付ボタンボルト -鉄・単品販売-
六角穴付ボタンボルト
鋼 六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)(SSS規格)
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)(ISO7380)
フランジボタンキャップ
メーカーミスミミスミトラスコ中山SUNCOSPSアンブラコSUNCO
通常価格29-93 -9753,892302 -6,382
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性-----
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
表面処理なし四三酸化鉄被膜三価クロメート仕上げ(白)三価ブラック黒色酸化被膜ユニクロメッキ
先端形状平先平先平先平先平先平先
ねじ種類全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付ボタンボルトカテゴリの売れ筋ランキング