17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

コンベヤ用ワークガイド取付金具-オフセットタイプ-

通常単価(税別)
3,0503,800
税込単価
3,3554,180
通常出荷日:5日目

【特長】・ベルトコンベヤのワークガイド取付金具(オフセットタイプ)です。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

コンベヤ用ワークガイド取付金具-オフセットタイプ-:関連画像 CGH
(W=50,60)
CGHL
(W=100)

[!]No.55~80ではコンベヤ取付部のボルトサイズが異なります。ご使用のコンベヤに合わせてご選定ください。
 
[ M ]材質SUS304

 

規格表

型式  
     
Type No.  
CGH 55  
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式W¥基準単価
TypeNo.
CGH
(W=50、60)
55503,050
70603,330
803,590
CGHL
(W=100)
551003,260
703,540
803,800

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
追加工
コード
クランプレバー付に変更適用条件指定例\/Code
CL六角穴付止めねじを
クランプレバー(オレンジ、
CLDMC4-8-M相当品)
に変更します。
[ NG ]CGH55/CGHL55
適用不可
CGH70-CL600

型番リスト

表示件数

取付ボルトサイズ

対応コンベヤ

W寸

(mm)

RoHS?最小発注数量
M3
CVSTC-10 / CVSTR-10 / CVSA / CVSC / CVSFA / CVSFC / CVSJA / CVSN / CVSR / CVSTA / CVSTN
50
10
1個
M5
CVSE / CVSF / CVSX / CVSY / SVKA / SVKB / SVKN / SVKR
60
10
1個
M6
CVSTC-20 / CVSTR-20 / CVSB / CVSD / CVSFB / CVSFD / CVSMA / CVSP / CVSPA / CVSSA / CVSTB / CVSTP / CVSW
60
10
1個
M3
CVSTC-10 / CVSTR-10 / CVSA / CVSC / CVSFA / CVSFC / CVSJA / CVSN / CVSR / CVSTA / CVSTN
100
10
1個
M5
CVSE / CVSF / CVSX / CVSY / SVKA / SVKB / SVKN / SVKR
100
10
1個
M6
CVSTC-20 / CVSTR-20 / CVSB / CVSD / CVSFB / CVSFD / CVSMA / CVSP / CVSPA / CVSSA / CVSTB / CVSTP / CVSW
100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・ベルトコンベヤのワークガイド取付金具(オフセットタイプ)です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

コンベヤ用ワークガイド取付金具-オフセットタイプ-:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベヤ用ワークガイド取付金具-オフセットタイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベヤ用ワークガイド取付金具-オフセットタイプ-
【クリーン洗浄品】コンベヤ用ワークガイド取付金具-オフセットタイプ-
コンベヤ用丸棒ワークガイド取付金具-オフセットタイプ-
コンベヤ用エンプラレールワークガイド取付金具-オフセットタイプ-
コンベヤ用ワークガイド取付金具-スタンダードタイプ-
【クリーン洗浄品】コンベヤ用丸棒ワークガイド取付金具-オフセットタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,050--4,440 -3,820 -2,770 --
通常出荷日5日目8日目5日目5日目5日目8日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄
詳細材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
種類ガイド取付金具ガイド取付金具ガイド取付金具ガイド取付金具ガイド取付金具ガイド取付金具
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
材質証明書対象外対象対象外対象外対象外対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベヤガイドカテゴリの売れ筋ランキング