メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
上下移動に適した簡易位置決め昇降ユニットです。ポジション・インジケーターによる簡易調整が可能です。新商...
詳細を確認KULDP![]() | ハンドル種類A![]() |
ハンドル種類B![]() |
| 部品 | フレーム | テーブル | 昇降テーブル | イケール |
| 材質 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 |
| 表面処理 | 白アルマイト | 白アルマイト | 白アルマイト | 白アルマイト |
| 部品 | 台形ねじ | 台形ねじ用ナット | ナットブラケット | サイドプレート |
| 材質 | S45C | 黄銅 | アルミ合金 | アルミ合金 |
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜 | − | 白アルマイト | 白アルマイト |
| 型式 | − | ハンドル種類 | − | 昇降テーブル | − | H | |
| KULDP20 | − | A | − | 320 | (昇降テーブル有) | ||
| KULDP20 | − | A | − | N | − | 320 | (昇降テーブル無) |
| 型式 | ハンドル種類 | 昇降テーブル 選択 | フレーム高さ H(mm) | 有効 ストローク St(mm) | ハンドル 1回転での テーブル 移動量 | 台形ねじ | 許容荷重(N) | 許容モーメント(N・m) | W | P | IH | 質量(kg) | |||||||
| Type | No. | ねじ径 | リード | A点 負荷時 | B点 負荷時 | Ma | Mb | Mc | ハンドル種類 | ||||||||||
| A | B | C | |||||||||||||||||
| KULDP | 20 | Aプラハンドル Bプラハンドル 折りたたみタイプ C朝顔ハンドル | 指定なし(有) N(無) | 170 | 62 | 4 | 20 | 4 | 294 | 270 | 43 | 43 | 81 | 120 | 75 | 170 | 6.3 | 6.3 | 6.6 |
| 220 | 112 | 220 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | ||||||||||||||
| 320 | 212 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | |||||||||||||||
| 370 | 262 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | |||||||||||||||
| 420 | 312 | 150 | 105 | 350 | 10.6 | 10.6 | 10.9 | ||||||||||||
| 470 | 362 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | |||||||||||||||
| Type | 平行度 (mm) | バックラッシ (mm) |
| KULDP | 0.15 | 0.3 |
| 型式 | 必要トルク (N・m) | 必要回転力 (N) | |
| Type | No. | ||
| KULDP | 20 | 0.861 | 33.112 |
■平行度図![]() | ■モーメント図![]() | ■回転力図![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
上下移動に適した簡易位置決め昇降ユニットです。ポジション・インジケーターによる簡易調整が可能です。新商品のご案内 (本ページ商品のリニューアル版)新商品パラメトリックユニット版手動ユニットは、
本ページ商品より性能はそのままに最大8,830円お得になった商品です。
どなたでも簡単に選定できるサイトを構築しており、完成イメージを見ながら寸法・オプションを選択するだけで選定が完結します。
■新商品はこちらお安くなった新商品 購入ページ
New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ハンドル 種類 | ¥基準単価 1〜2台 | ||||||
| テーブル無(N)の場合、下記価格−3,000円となります。 | ||||||||
| Type | No. | H=170 | H=220 | H=320 | H=370 | H=420 | H=470 | |
| KULDP | 20 | A | 74,130 | 77,390 | 80,960 | 83,900 | 89,880 | 92,610 |
| B | 74,660 | 77,910 | 81,480 | 84,530 | 90,410 | 93,140 | ||
| C | 75,810 | 79,170 | 82,740 | 85,680 | 91,670 | 94,400 | ||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式 目盛付支柱ユニット
3.6通常価格(税別):15,020円~

ミスミ
【簡易調整】Z軸 重荷重 シャフトガイドユニット
4.5通常価格(税別):18,830円~

ミスミ
手動ユニット 昇降タイプ
4
ミスミ
【簡易調整】Z軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):6,550円~

ミスミ
手動ユニット 昇降タイプ ポジション・インジケーター付
0
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ シャフトスライド
4.7
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 キーガイドユニット
4通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
台形ねじユニット アセンブリタイプ
0
ミスミ
【簡易調整】X軸 押しねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,590円~