17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

手動ユニット 昇降タイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目

上下移動に適した簡易位置決め昇降ユニットです新商品のご案内 (本ページ商品のリニューアル版)新商品パラ...

詳細を確認
  • 組み合わせは1億通り以上!パラメトリックユニット版手動ユニットの商品ラインナップは>>こちら
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービスにて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

◆パラメトリック版手動ユニットのご紹介◆(オプションを選択するだけで簡単に選定出来るユニット商品です)
組み合わせによって従来品よりお安くご購入が可能となっております。詳細はバナーをクリック

買ってすぐに使える手動ユニット

外形図

KUL
ハンドル種類A
ハンドル種類B
[ ! ]テーブルの部品共通化により昇降テーブル無を選んだ場合でも昇降テーブルを固定するM6穴が存在します。
■構成部品
部品フレームテーブル昇降テーブルイケール
材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト
 
部品台形ねじ台形ねじ用ナットナットブラケットサイドプレート
材質S45C黄銅アルミ合金アルミ合金
表面処理四三酸化鉄皮膜白アルマイト白アルマイト

規格表

型式ハンドル種類昇降テーブルH 
KUL20A  320(昇降テーブル有)
KUL20AN320(昇降テーブル無)
型式ハンドル種類昇降テーブル
選択
フレーム高さ
H(mm)
有効
ストローク
St(mm)
ハンドル
1回転での
テーブル
移動量
台形ねじ許容荷重(N)許容モーメント(N・m)WPIH質量(kg)
TypeNo.ねじ径リードA点
負荷時
B点
負荷時
MaMbMcハンドル種類
ABC
KUL20Aプラハンドル
Bプラハンドル
  折りたたみタイプ
C朝顔ハンドル
指定なし(有)

N(無)
170624204294270434381120751706.16.16.4
2201122206.86.87.1
3202127.97.98.2
3702628.58.58.8
42031215010535010.310.310.6
47036210.810.811.1
[ ! ]本製品の許容荷重とは、負荷をかけた状態で移動させる事が出来る荷重となっております。
[ ! ]許容荷重範囲内の場合、ハンドルから手を放しても自重落下しません。
[ ! ]インジケータ・追加工には対応しておりません。パラメトリックユニット版手動ユニットをご検討ください。
[ ! ]標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、下記「カタログ規格外品サービス」 にて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
■精度
Type平行度
(mm)
バックラッシ
(mm)
KUL0.150.3
[ ! ]平行度は、A面に対するB面の走り平行度です。(上図参照)
[ ! ]バックラッシは参考値であり、保証値ではありません。
■必要トルク・必要回転力
型式必要トルク
(N・m)
必要回転力
(N)
TypeNo.
KUL200.86133.112
[ ! ]許容荷重時に必要なトルク・回転力です。
[ ! ]回転力とは、ハンドルを回転させる力です。(下図参照)
■平行度図
■モーメント図
■回転力図

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

ハンドル種類

昇降テーブル

フレーム高さ [H]

(mm)

RoHS?最小発注数量
A(プラハンドル)
170 ~ 470
10
1個
A(プラハンドル)
170 ~ 470
10
1個
B(プラハンドル折りたたみタイプ)
170 ~ 470
10
1個
B(プラハンドル折りたたみタイプ)
170 ~ 470
10
1個
C(朝顔ハンドル)
170 ~ 470
10
1個
C(朝顔ハンドル)
170 ~ 470
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

上下移動に適した簡易位置決め昇降ユニットです新商品のご案内 (本ページ商品のリニューアル版)新商品パラメトリックユニット版手動ユニットは、
本ページ商品より性能はそのままに最大8,830円お得になった商品です。
どなたでも簡単に選定できるサイトを構築しており、完成イメージを見ながら寸法・オプションを選択するだけで選定が完結します。

■新商品はこちらお安くなった新商品 購入ページ

New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 組み合わせは1億通り以上!パラメトリックユニット版手動ユニットの商品ラインナップは>>こちら
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービスにて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ハンドル
種類
¥基準単価 1〜2台
テーブル無(N)の場合、下記価格−3,000円となります。
TypeNo.H=170H=220H=320H=370H=420H=470
KUL20A67,73070,67074,24076,97083,16085,890
B68,25071,19074,76077,49083,69086,420
C69,41072,45076,02078,65084,95087,680

納期

手動ユニット 昇降タイプ:関連画像

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動ユニット 昇降タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
実験装置
4
満足度:4.0
この商品は自部署で実験装置に組み込んで使用しています。購入・使用のきっかけは、社内の他部署で購入・使用の実績がありました...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動ユニット 昇降タイプ
手動ユニット 昇降タイプ ポジション・インジケーター付
手動ユニット 昇降タイプ ハンドル方向指定
【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式 目盛付支柱ユニット
Z軸マウント(B34)
【簡易調整】Z軸 重荷重 シャフトガイドユニット
メーカーミスミミスミミスミミスミ駿河精機ミスミ
通常価格---15,020 -123,840 -18,830 -
通常出荷日8日目8日目8日目5日目4日目5日目
耐荷重(範囲)(N)100.1~100.1~100.1~5~30100.1~30.1~50
送り方式台形ねじ台形ねじ台形ねじラック&ピニオン送りねじ送りねじ
テーブルサイズ(長さ) L(mm)10010010028140-
テーブルサイズ(幅) W(mm)1501501503620080
テーブル材質A6063A6063A6063アルミ合金アルミニウムアルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易調整Z軸カテゴリの売れ筋ランキング