メカニカル部品技術窓口
ハンドルの向きを自由に選択可能なためスペースに制約を受ける場面に最適です。新商品のご案内 (本ページ商...
詳細を確認
| ハンドル種類A | ハンドル種類B | |
![]() | ![]() |
| 部品 | フレーム | テーブル | 台形ねじ | 台形ねじ用ナット |
| [ M ]材質 | アルミ合金 | アルミ合金 | S45C | 黄銅 |
| [ S ]表面処理 | 白アルマイト | 白アルマイト | 四三酸化鉄皮膜 | − |
| 部品 | ナットブラケット | サイドプレート | かさ歯車 | カバー |
| [ M ]材質 | アルミ合金 | アルミ合金 | S45C | SUS304HL |
| [ S ]表面処理 | 白アルマイト | 白アルマイト | − | − |
| 型式 | − | ハンドル種類 | − | ハンドル方向 | − | L |
| KUEF20 | − | A | − | L | − | 320 |
| 型式 | ハンドル種類 | ハンドル 方向指定 | フレーム 長さL(mm) | 有効 ストローク St(mm) | 台形ねじ | 許容荷重(N) | 許容モーメント(N・m) | ハンドル種類 | フレーム取付穴 | 質量(kg) | ||||||||||||||||
| Type | No. | ねじ径 | リード | 水平 | 垂直 | Ma | Mb | Mc | A | B | C | S | Q (穴数) | ハンドル種類 | ||||||||||||
| E | F | G | E | F | G | E | F | G | A | B | C | |||||||||||||||
| KUEF | 20 | Aプラハンドル Bプラハンドル 折りたたみタイプ C朝顔ハンドル | U D L R | 170 | 53 | 20 | 4 | 490 | 98 | 14 | 14 | 27 | 107 | 109.5 | 67 | 122 | 124.5 | 82 | 122 | 124.5 | 82 | 150 | 4 | 4.7 | 4.7 | 5 |
| 220 | 103 | 200 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| 320 | 203 | 150 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | ||||||||||||||||||||
| 370 | 253 | 175 | 6.7 | 6.7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 420 | 303 | 200 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| 470 | 353 | 150 | 8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
ハンドルの向きを自由に選択可能なためスペースに制約を受ける場面に最適です。新商品のご案内 (本ページ商品のリニューアル版)パラメトリックユニット版手動ユニットは、本ページ商品より多くのバリエーションを取りそろえた商品です。
選べるバリエーションは448通りから1億通り以上に大幅に増えております。
1億通り以上から選べる新商品 紹介ページNew!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ハンドル 種類 | ¥基準単価 1〜2台 | ||||||
| Type | No. | L=170 | L=220 | L=320 | L=370 | L=420 | L=470 | |
| KUEF | 20 | A | 65,840 | 68,670 | 72,240 | 74,970 | 77,910 | 80,640 |
| B | 66,260 | 69,200 | 72,770 | 75,500 | 78,440 | 81,170 | ||
| C | 67,520 | 70,460 | 74,030 | 76,760 | 79,700 | 82,430 | ||
| 8 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~2 | 3~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
| ■精度 | ■平行度図 | ■モーメント図 | ||||||||
| ![]() | ![]() |
| ■必要トルク・必要回転力 | ■回転力図 | |||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ シャフトスライド
4.7
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 キーガイドユニット
4通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 押しねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,590円~

ミスミ
手動ユニット スタンダード
5
ミスミ
【簡易調整】X軸 重荷重シャフトガイドユニット
4.6通常価格(税別):24,080円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 左右ねじ式 開閉幅調整ユニット
4通常価格(税別):21,190円~

ミスミ
手動ユニット ポジション・インジケーター付
4
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 大リードタイプ
0通常価格(税別):11,090円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 コンパクトタイプ
5通常価格(税別):3,430円