メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ポジション・インジケーターによる簡易位置調整が可能です。新商品のご案内 (本ページ商品のリニューアル版...
詳細を確認
| ハンドル種類A | ハンドル種類B | |
![]() | ![]() |
| 部品 | フレーム | テーブル | 台形ねじ |
| [ M ]材質 | アルミ合金 | アルミ合金 | S45C |
| [ S ]表面処理 | 白アルマイト | 白アルマイト | 四三酸化鉄皮膜 |
| 部品 | 台形ねじ用ナット | ナットブラケット | サイドプレート |
| [ M ]材質 | 黄銅 | アルミ合金 | アルミ合金 |
| [ S ]表面処理 | − | 白アルマイト | 白アルマイト |
| 型式 | − | ハンドル種類 | − | L |
| KUDP20 | − | A | − | 320 |
| 型式 | ハンドル種類 | フレーム長さ L(mm) | 有効 ストローク St(mm) | 台形ねじ | 許容荷重(N) | 許容モーメント(N・m) | フレーム取付穴 | 質量(kg) | ||||||||
| Type | No. | ねじ径 | リード | 水平 | 垂直 | Ma | Mb | Mc | S | Q (穴数) | ハンドル種類 | |||||
| A | B | C | ||||||||||||||
| KUDP | 20 | Aプラハンドル Bプラハンドル 折りたたみタイプ C朝顔ハンドル | 170 | 53 | 20 | 4 | 490 | 98 | 14 | 14 | 27 | 150 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.1 |
| 220 | 103 | 200 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | ||||||||||
| 320 | 203 | 150 | 6 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | ||||||||||
| 370 | 253 | 175 | 6 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | ||||||||||
| 420 | 303 | 200 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | ||||||||||
| 470 | 353 | 150 | 8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | ||||||||||

| 回転ハンドル・クランクハンドル | |||
| カテゴリページ | 回転ハンドル・クランクハンドル | ||
| 代表商品 | スポークハンドル | スポークハンドル | 朝顔ハンドル |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
ポジション・インジケーターによる簡易位置調整が可能です。新商品のご案内 (本ページ商品のリニューアル版)パラメトリックユニット版手動ユニットは、本ページ商品より多くのバリエーションを取りそろえた商品です。
選べるバリエーションは448通りから1億通り以上に大幅に増えております。
1億通り以上から選べる新商品 紹介ページNew!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ハンドル 種類 | ¥基準単価 1〜2台 | ||||||
| Type | No. | L=170 | L=220 | L=320 | L=370 | L=420 | L=470 | |
| KUDP | 20 | A | 58,380 | 60,900 | 64,470 | 67,410 | 70,140 | 72,870 |
| B | 58,910 | 61,430 | 65,000 | 68,040 | 70,670 | 73,400 | ||
| C | 60,060 | 62,690 | 66,260 | 69,200 | 71,930 | 74,660 | ||
| 8 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~2 | 3~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
| ■精度 | ■平行度図 | ■モーメント図 | ||||||||
| ![]() | ![]() |
| ■必要トルク・必要回転力 | ■回転力図 | |||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ シャフトスライド
4.7
ミスミ
手動ユニット スタンダード
5
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 キーガイドユニット
4通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
手動ユニット ポジション・インジケーター付
4
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 側面クランプユニット
4通常価格(税別):4,490円

ミスミ
【簡易調整】X軸 ラック&ピニオン式 スタンダードタイプ 並級/精級
5通常価格(税別):5,890円~

ミスミ
手動ユニット ハンドル方向指定タイプ
5
ミスミ
【簡易調整】X軸 重荷重シャフトガイドユニット
4.6通常価格(税別):24,080円~