メカニカル部品技術窓口
基本設計不要のエアーモジュールユニット。加工・切断・押し当て作業に最適!New!!! FAカメラ位置調...
詳細を確認| MAT25 MAT32 MAT40 MAT50 MAT63 | ![]() |
| 部品 | ベース | スライダー | 締結部品関係 |
| 材質 | A6063 | A6063 | SUS |
| 表面処理 | 白アルマイト | 白アルマイト | − |
| 型式 | − | S | − | P | − | L |
| MAT25NN | − | 30 | − | 120 | − | 180 |
| 型式 | 仕様 | ||
| Type | No. | シリンダ | ベース |
| MAT25 MAT32 MAT40 MAT50 MAT63 | NN(S) | N(無) | N(無) |
| NB(S) | N(無) | B(有) | |
| CN(S) | C(有) | N(無) | |
| CB(S) | C(有) | B(有) | |
| 型式 | 使用部品名称 | |||||||
| Type | No. | シリンダ | リニアシャフト | フローティングジョイント | リニアブッシュ | 止め輪 | セットカラー | スタンドブラケット |
| MAT25 | NNS・NBS | − | PSFJZ16 (軸径16) | FJUCS10 | LMU16 | RTWS28 | SSCSPDJ16 | PFPM16 |
| CNS・CBS | MSCCA25 | |||||||
| NN・NB | − | PSFJZ20 (軸径20) | LMU20 | RTWS32 | SSCSPDJ20 | PFPM20 | ||
| CN・CB | MSCCA25 | |||||||
| MAT32 | NN・NB | − | PSFJZ25 (軸径25) | FJUCS14 | LMU25 | RTWS40 | SSCSPDJ25 | PFPM25 |
| CN・CB | MSCCA32 | |||||||
| MAT40 | NN・NB | − | ||||||
| CN・CB | MSCCA40 | |||||||
| MAT50 | NN・NB | − | FJUCS18 | |||||
| CN・CB | MSCCA50 | |||||||
| MAT63 | NN・NB | − | ||||||
| CN・CB | MSCCA63 | |||||||
| カタログ掲載ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら | |
| 型式 | 選択 | C 注1 | CB | Cd 注1 | Cm | Cp | スライダー寸法 | スタンド取付寸法 | ベース寸法(有選択時)注2 | SD | ||||||||||||||||||||
| Type | No. | S | P | L(指定10mm単位) | a | b | c | e | SB | SP1 | SP2 | SW | t | t1 | t2 | d | f | w | B | B1 | D1 | t3 | W | W1 | ||||||
| MAT25 | NNS NBS CNS CBS | 30 50 | 120 | 120~250 (S=30) 160~250 (S=50) | 32.5 | 17 | M5 | 5 | 28 | 40 | 15 | - | 60 | 50 | 70 | 130 | 160 | 46 | 25 | 12 | 5.5 | 32 | 20 | 60 | 50 | 6.6 | 12 | 184 | 172 | 35 |
| MAT25 | NN NB CN CB | 30 50 | 120 | 120~300 (S=30) 160~300 (S=50) | 32.5 | 17 | M5 | 5 | 28 | 40 | 15 | - | 60 | 50 | 70 | 130 | 160 | 46 | 25 | 12 | 6.6 | 35 | 25 | 60 | 50 | 6.6 | 12 | 184 | 172 | 40 |
| 150 | 60 | 10 | 20 | 80 | 100 | 170 | 200 | 52 | 27 | 15 | 75 | 60 | 240 | 220 | ||||||||||||||||
| 200 | 80 | 100 | 140 | 226 | 256 | 60 | 32 | 17 | 288 | 270 | ||||||||||||||||||||
| MAT32 | 150 | 33 | 27 | Rc1/8 | 5 | 34 | 60 | 10 | 20 | 80 | 68 | 100 | 170 | 200 | 52 | 27 | 15 | 9 | 45 | 35 | 75 | 60 | 9 | 12 | 240 | 220 | 45 | |||
| 200 | 80 | 100 | 140 | 226 | 256 | 60 | 32 | 17 | 288 | 270 | ||||||||||||||||||||
| MAT40 | 150 | 39.5 | 27 | Rc1/8 | 6 | 40 | 60 | 10 | 20 | 80 | 68 | 100 | 170 | 200 | 52 | 27 | 15 | 9 | 45 | 35 | 75 | 60 | 9 | 12 | 240 | 220 | 45 | |||
| 200 | 80 | 100 | 140 | 226 | 256 | 60 | 32 | 17 | 288 | 270 | ||||||||||||||||||||
| MAT50 | 200 | 40.5 | 32 | Rc1/4 | 8 | 50 | 80 | 10 | 20 | 100 | 72 | 140 | 226 | 256 | 60 | 32 | 17 | 9 | 45 | 35 | 100 | 80 | 11 | 15 | 288 | 270 | 45 | |||
| MAT63 | 200 | 46 | 32 | Rc1/4 | 10 | 60 | 80 | 10 | 20 | 100 | 72 | 140 | 226 | 256 | 60 | 32 | 17 | 9 | 45 | 35 | 100 | 80 | 11 | 15 | 288 | 270 | 45 | |||
| 型式 | 質量(kg) | ||||||||||||||||
| Type | No. | シリンダストロークS=30 | シリンダストロークS=50 | ||||||||||||||
| L=120〜200 | L=210〜250 | L=260〜300 | L=160〜200 | L=210〜250 | L=260〜300 | ||||||||||||
| P スライダーピッチ | P スライダーピッチ | P スライダーピッチ | P スライダーピッチ | P スライダーピッチ | P スライダーピッチ | ||||||||||||
| 120 | 150 | 200 | 120 | 150 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 200 | 120 | 150 | 200 | 150 | 200 | ||
| MAT25 | NNS | 2.2 | − | − | 2.3 | − | − | − | − | 2.2 | − | − | 2.3 | − | − | − | − |
| NBS | 2.5 | − | − | 2.7 | − | − | − | − | 2.5 | − | − | 2.7 | − | − | − | − | |
| CNS | 2.5 | − | − | 2.6 | − | − | − | − | 2.6 | − | − | 2.7 | − | − | − | − | |
| CBS | 2.9 | − | − | 3.0 | − | − | − | − | 3.0 | − | − | 3.1 | − | − | − | − | |
| NN | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 3.6 | 4.3 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 3.6 | 4.3 | |
| NB | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 3.4 | 4.0 | 4.8 | 4.2 | 5.0 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 3.4 | 4.0 | 4.8 | 4.2 | 5.0 | |
| CN | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 4.7 | |
| CB | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 5.4 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 4.7 | 5.4 | |
| MAT32 | NN | − | 5.0 | 5.9 | − | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 6.7 | − | 5.0 | 5.9 | − | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 6.7 |
| NB | − | 5.8 | 6.8 | − | 6.2 | 7.1 | 6.5 | 7.5 | − | 5.8 | 6.8 | − | 6.2 | 7.1 | 6.5 | 7.5 | |
| CN | − | 5.5 | 6.4 | − | 5.9 | 6.7 | 6.3 | 7.1 | − | 5.6 | 6.5 | − | 6.0 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | |
| CB | − | 6.2 | 7.2 | − | 6.6 | 7.6 | 7.0 | 8.0 | − | 6.3 | 7.3 | − | 6.7 | 7.7 | 7.1 | 8.1 | |
| MAT40 | NN | − | 5.0 | 5.9 | − | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 6.7 | − | 5.0 | 5.9 | − | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 6.7 |
| NB | − | 5.8 | 6.8 | − | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 7.5 | − | 5.8 | 6.8 | − | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 7.5 | |
| CN | − | 5.5 | 6.4 | − | 5.9 | 6.8 | 6.3 | 7.2 | − | 5.6 | 6.5 | − | 6.0 | 6.9 | 6.4 | 7.3 | |
| CB | − | 6.3 | 7.3 | − | 6.6 | 7.6 | 7.0 | 8.0 | − | 6.4 | 7.4 | − | 6.7 | 7.7 | 7.1 | 8.1 | |
| MAT50 | NN | − | − | 6.6 | − | − | 7.0 | − | 7.4 | − | − | 6.6 | − | − | 7.0 | − | 7.4 |
| NB | − | − | 7.9 | − | − | 8.3 | − | 8.7 | − | − | 7.9 | − | − | 8.3 | − | 8.7 | |
| CN | − | − | 7.3 | − | − | 7.7 | − | 8.0 | − | − | 7.5 | − | − | 7.9 | − | 8.3 | |
| CB | − | − | 8.6 | − | − | 8.9 | − | 9.3 | − | − | 8.8 | − | − | 9.2 | − | 9.6 | |
| MAT63 | NN | − | − | 6.6 | − | − | 7.0 | − | 7.4 | − | − | 6.6 | − | − | 7.0 | − | 7.4 |
| NB | − | − | 7.9 | − | − | 8.3 | − | 8.7 | − | − | 7.7 | − | − | 8.3 | − | 8.7 | |
| CN | − | − | 7.7 | − | − | 8.1 | − | 8.5 | − | − | 7.9 | − | − | 8.2 | − | 8.6 | |
| CB | − | − | 9.0 | − | − | 9.4 | − | 9.8 | − | − | 9.2 | − | − | 8.5 | − | 9.9 | |
| 型式 | 基準軸に対する走り平行度(正立) | |||||
| Type | 無負荷時 | 負荷時(参考) | ||||
| スライダーピッチ | スライダーピッチ | |||||
| 120 | 150 | 200 | 120 | 150 | 200 | |
| MAT25(S) | 0.07 | − | − | 0.08 | − | − |
| MAT25 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| MAT32 | − | 0.07 | 0.07 | − | 0.10 | 0.10 |
| MAT40 | − | 0.07 | 0.07 | − | 0.10 | 0.10 |
| MAT50 | − | − | 0.07 | − | − | 0.10 |
| MAT63 | − | − | 0.07 | − | − | 0.10 |
| 型式 | − | S | − | P | − | L | − | (NSC・AS) |
| MAT25NN | − | 30 | − | 120 | − | 180 | − | NSC |
| Alteration | Code | Spec. | ¥/1Code |
| セットカラー無 | NSC | セットカラーを除外します。 | MAT25(S) −1,000 |
| MAT25 −1,300 | |||
| MAT32, 40, 50, 63 −1,400 | |||
| オートスイッチ付 | AS | オートスイッチを付属します 型式MD11L3 2個 [ ! ]シリンダ付のみ適用 | +4,100 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
基本設計不要のエアーモジュールユニット。加工・切断・押し当て作業に最適!New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ¥基準単価 1〜4台 | ||||||||||||||||
| Type | No. | シリンダストロークS=30 | シリンダストロークS=50 | ||||||||||||||
| L=120〜200 | L=210〜250 | L=260〜300 | L=160〜200 | L=210〜250 | L=260〜300 | ||||||||||||
| スライダーピッチP | スライダーピッチP | スライダーピッチP | スライダーピッチP | スライダーピッチP | スライダーピッチP | ||||||||||||
| 120 | 150 | 200 | 120 | 150 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 200 | 120 | 150 | 200 | 150 | 200 | ||
| MAT25 | NNS | 29,800 | - | - | 30,600 | - | - | - | - | 29,800 | - | - | 30,600 | - | - | - | - |
| NBS | 33,500 | - | - | 34,200 | - | - | - | - | 33,500 | - | - | 34,200 | - | - | - | - | |
| CNS | 35,400 | - | - | 36,100 | - | - | - | - | 36,200 | - | - | 36,900 | - | - | - | - | |
| CBS | 39,000 | - | - | 39,800 | - | - | - | - | 39,900 | - | - | 40,600 | - | - | - | - | |
| NN | 30,800 | 32,800 | 37,100 | 31,600 | 33,600 | 38,000 | 33,600 | 38,000 | 30,800 | 32,800 | 37,100 | 31,600 | 33,600 | 38,000 | 33,600 | 38,000 | |
| NB | 34,400 | 37,000 | 41,800 | 35,300 | 37,800 | 42,700 | 37,800 | 42,700 | 34,400 | 37,000 | 41,800 | 35,300 | 37,800 | 42,700 | 37,800 | 42,700 | |
| CN | 36,300 | 38,300 | 42,700 | 37,200 | 39,200 | 43,500 | 39,200 | 43,500 | 37,100 | 39,100 | 43,500 | 38,000 | 40,000 | 44,400 | 40,000 | 44,400 | |
| CB | 40,000 | 42,500 | 47,400 | 40,800 | 43,400 | 48,200 | 43,400 | 48,200 | 40,800 | 43,300 | 48,200 | 41,600 | 44,200 | 49,100 | 44,200 | 49,100 | |
| MAT32 | NN | - | 38,300 | 43,200 | - | 39,500 | 44,400 | 39,500 | 44,400 | - | 38,300 | 43,200 | - | 39,500 | 44,400 | 39,500 | 44,400 |
| NB | - | 43,100 | 48,500 | - | 44,300 | 49,800 | 44,300 | 49,800 | - | 43,100 | 48,500 | - | 44,300 | 49,800 | 44,300 | 49,800 | |
| CN | - | 45,700 | 50,600 | - | 46,900 | 51,900 | 46,900 | 51,900 | - | 46,600 | 51,500 | - | 47,800 | 52,800 | 47,800 | 52,800 | |
| CB | - | 50,500 | 56,000 | - | 51,800 | 57,200 | 51,800 | 57,200 | - | 51,400 | 56,900 | - | 52,700 | 58,100 | 52,700 | 58,100 | |
| MAT40 | NN | - | 38,700 | 43,400 | - | 39,900 | 44,600 | 39,900 | 44,600 | - | 38,700 | 43,400 | - | 39,900 | 44,600 | 39,900 | 44,600 |
| NB | - | 43,500 | 48,700 | - | 44,700 | 49,900 | 44,700 | 49,900 | - | 43,500 | 48,700 | - | 44,700 | 49,900 | 44,700 | 49,900 | |
| CN | - | 47,500 | 52,200 | - | 48,700 | 53,400 | 48,700 | 53,400 | - | 48,300 | 53,000 | - | 49,500 | 54,200 | 49,500 | 54,200 | |
| CB | - | 52,300 | 57,500 | - | 53,500 | 58,700 | 53,500 | 58,700 | - | 52,300 | 58,300 | - | 54,300 | 59,600 | 54,300 | 59,600 | |
| MAT50 | NN | - | - | 47,500 | - | - | 48,700 | - | 48,700 | - | - | 47,500 | - | - | 48,700 | - | 48,700 |
| NB | - | - | 52,700 | - | - | 54,000 | - | 54,000 | - | - | 52,700 | - | - | 54,000 | - | 54,000 | |
| CN | - | - | 57,400 | - | - | 58,600 | - | 58,600 | - | - | 58,400 | - | - | 59,600 | - | 59,600 | |
| CB | - | - | 62,600 | - | - | 63,800 | - | 63,800 | - | - | 63,700 | - | - | 64,900 | - | 64,900 | |
| MAT63 | NN | - | - | 47,700 | - | - | 49,000 | - | 49,000 | - | - | 47,700 | - | - | 49,000 | - | 49,000 |
| NB | - | - | 52,900 | - | - | 54,200 | - | 54,200 | - | - | 52,900 | - | - | 54,200 | - | 54,200 | |
| CN | - | - | 59,800 | - | - | 61,000 | - | 61,000 | - | - | 61,200 | - | - | 62,500 | - | 62,500 | |
| CB | - | - | 65,000 | - | - | 66,300 | - | 66,300 | - | - | 66,500 | - | - | 67,700 | - | 67,700 | |
| Type | P スライダーピッチ | スライダー質量 (ジョイント含む) | 最高速度 (㎜/s) | 許容荷重 (kN) | シリンダ推力参考値(kN) | 静的許容モーメント(N・m) | |||||||||
| 0.4MPa時 | 0.5MPa時 | 0.6MPa時 | 0.7MPa時 | Ma | Mb | Mc | |||||||||
| 引き側 | 押し側 | 引き側 | 押し側 | 引き側 | 押し側 | 引き側 | 押し側 | ||||||||
| MAT25(S) | 120 | 0.9 | 500 | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.26 | 0.34 | 3.6 | 3.6 | 5.9 |
| MAT25 | 120 | 0.9 | 4.8 | 4.8 | 6.9 | ||||||||||
| 150 | 1.3 | 4.8 | 4.8 | 8.6 | |||||||||||
| 200 | 1.8 | 4.8 | 4.8 | 11.4 | |||||||||||
| MAT32 | 150 | 1.8 | 0.13 | 0.24 | 0.32 | 0.30 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.42 | 0.56 | 7.7 | 7.7 | 9.8 | |
| 200 | 2.6 | 7.7 | 7.7 | 13.1 | |||||||||||
| MAT40 | 150 | 1.8 | 0.22 | 0.42 | 0.50 | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.74 | 0.88 | 7.7 | 7.7 | 9.8 | |
| 200 | 2.6 | 7.7 | 7.7 | 13.1 | |||||||||||
| MAT50 | 200 | 2.8 | 0.35 | 0.66 | 0.79 | 0.82 | 0.98 | 0.99 | 1.18 | 1.15 | 1.37 | 7.7 | 7.7 | 13.1 | |
| MAT63 | 200 | 2.8 | 0.59 | 1.12 | 1.25 | 1.40 | 1.56 | 1.68 | 1.87 | 1.96 | 2.18 | 7.7 | 7.7 | 13.1 | |
引き側 押し側


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式 目盛付支柱ユニット
3.6通常価格(税別):15,020円~

ミスミ
【簡易調整】Z軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):6,550円~

ミスミ
【簡易調整】Z軸 重荷重 シャフトガイドユニット
4.5通常価格(税別):18,830円~

ミスミ
【簡易調整】Z軸 送りねじ式 段替用
3通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
手動ユニット 昇降タイプ ハンドル方向指定
5
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 垂直 (許容荷重~294N)
0通常価格(税別):56,230円~

ミスミ
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 水平 (許容荷重~1470N)
0通常価格(税別):52,960円~

ミスミ
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 水平 (許容荷重~735N)
0通常価格(税別):51,470円~