17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス溝付ベアリング U溝

通常単価(税別)
880980
税込単価
9681,078
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ベアリングの外輪に直接溝加工を行っているため、外径を小さくすることができます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


ステンレス溝付ベアリング U溝:外形図

SZU

(取付関係図)

精度等級 JIS B 1514 0級

[ M ]材質 SUS440C相当


規格表

型式D
SZU312
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DBUDUR
(溝半径)
C
面取り
基本定格荷重取付関係寸法重量
(g)
(参考)
¥基準単価
TypedCr(動)
N
Co(静)
N
Ds
(min)
dh
(max)
SZU3124101.15-0.255421864.57.51.2880
314121.8
412105.51.1920
414121.8
616146502637.5102.1980
[ ! ]kgf=N×0.101972


使用例

 
ステンレス溝付ベアリング  関連画像1_使用例
 

関連商品

溝形状が異なるタイプをご用意しております。

SZVSZU※本製品SZG

ステンレス溝付ベアリング  関連画像1_関連商品

ステンレス溝付ベアリング  関連画像2_関連商品

ステンレス溝付ベアリング  関連画像3_関連商品

技術情報

軸受の技術データは下記のリンクをご参照ください。

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

RoHS?最小発注数量
3
12
542
186
10
1個
3
14
542
186
10
1個
4
12
542
186
10
1個
4
14
542
186
10
1個
6
16
650
263
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880
( 968 )
在庫品1日目当日出荷可能
880
( 968 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ベアリングの外輪に直接溝加工を行っているため、外径を小さくすることができます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~2021~3031~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス溝付ベアリング U溝のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
トーンアームのインサイドフォースキャンセラー糸用滑車
5
満足度:5.0
レコードの音が良くなった。トーンアーム移動に伴いインサイドフォースキャンセラーの錘も、糸を介して移動する。錘が移動する時...もっと読む
1人が参考にしています。
製品
3
満足度:3.0
この商品は自社の製品に使用しました。製品の機能としては悪くはないのですが、溝が浅いのが気になりました。溝の深さがもう少し...もっと読む
0人が参考にしています。
自作した機械の軸受けに
5
満足度:5.0
食品製造業をしており、下請けでキャラクターシールを入れる機械を自作したのでその軸受けに使用しています。食品関係なので材質...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス溝付ベアリング U溝
ステンレス溝付ベアリング V溝
ステンレス溝付ベアリング 角溝
フランジ付極小・ミニアチュア・小径ベアリング
di-Slim ベアリング
TAS(強靭性ベアリング)
メーカーミスミミスミミスミ北日本精機(EZO)ダイベアTOK
通常価格880-880 -820 -242639481
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目4日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止---
軌道輪形状
シールド素材・形状両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形
幅 B(または T)(mm)4444117
内外輪材質SUS440C相当SUS440C相当SUS440C相当スチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング