17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(または T)(mm)

    ~mm
  • 内外輪材質

    • スチール
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • 転動体材質

    • スチール
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アンギュラ玉軸受/グリースシーリング 万能組み合わせ(精級)

通常単価(税別)
3,19011,250
税込単価
3,50912,375
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【製品仕様】シールド素材・形状:開放型、内外輪材質:SUJ2、外輪タイプ:フラット、精度(JIS):等...

詳細を確認
  • 【仕様変更】25年6月より順次、一部型番で材質が変更になります。詳細と対象型番はこちらをご確認ください。
    梱包含め、変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上の問題はございません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

B70□□SU

(取付関係図)

*接触角15°

軸受精度 JIS B 1514 4級

[ ! ]出荷時、潤滑剤は封入されていません。
ご使用の際には、潤滑剤をご用意ください。

 

■特長

同一呼び番号の軸受をどのように組み合わせても所定の予圧が
得られるように、正面、背面の差幅を等しく管理しております。
外輪外径面に“V”マークがついておりますので、取付方向を
誤ることなく正しい組合せが得られます。

予圧すきま:2f

DB組合せ
背面差幅×2=2b(=2f)と
なり設定された予圧荷重が
得られる

DF組合せ
正面差幅×2=2f(=2b)
となり、設定された
予圧荷重が得られる。

DT組合せ
正面差幅f=背面差幅b
である為、通常のDT組合
せ同様に、DT間すきまは
発生しない。

[ ! ]単体で販売しております。
[ ! ]多列組合せにて使用する場合は、各々の列の内外径
寸法相互差を合わせて使用することを推奨します。

外輪外径寸法相互差

内輪内径寸法相互差

内外径寸法特殊程度規定(JIS4級)

内輪内径寸法差 単位μm
軸受内幅(mm)P4
超え以下
10300-6

外輪外径寸法差 単位μm
軸受内幅(mm)P4
超え以下
26620-7
ランダムマッチングにより組込みを行う時は互いの寸法相互差に注意が必要

[ M ]材質 *SUJ2
*は一部相当材を使用しています。商品ご選択時に商品仕様・寸法項目をご確認ください。


規格表

型式
B7001SU
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dDBrr1基本定格荷重許容回転数作用点取付関係寸法質量(g)¥基準単価
(min)(min)Cr(動)kNCor(静)kNrpm(参考)aDs(min.)dh(max.)R(max.)(参考)
B7000SU102680.30.155.32.49639006.412.523.50.3193,190
B7001SU12285.82.9575006.714.525.5213,270
B7002SU153296.253.4490007.617.529.5303,750
B7003SU1735106.63.8443008.519.532.5393,870
B7004SU2042120.60.311.16.553710010.125370.6674,430
B7005SU254711.77.43200010.83042784,920
B7006SU30551310.615.110.32710012.2364911145,420
B7007SU356214119.113.72380013.541561516,210
B7008SU40681520.615.92130014.746621897,720
B7009SU45751624.419.3192001651692389,630
B7010SU50802621.91770016.7567425911,250
[ ! ]kgf=N×0.101972
■寸法公差 (等級4級)
d内径公差
内径公差
(mm)
(mm)
を超え以下
0.62.5   0
-0.004
2.510   0
-0.004
1018   0
-0.004
1830   0
-0.005
3050   0
-0.006
5080   0
-0.007
D外径公差
D外径公差
(mm)
(mm)
を超え以下
2.56   0
-0.004
618   0
-0.004
1830   0
-0.005
3050   0
-0.006
5080   0
-0.007
80120   0
-0.008
B幅公差
B 幅公差
(mm)
(mm)
を超え以下
0.62.5   0
-0.040
2.510   0
-0.040
1018   0
-0.080
1830   0
-0.120
3050   0
-0.120
5080   0
-0.150
[ ! ]公差寸法はJISに準拠(JIS B 1514-1 2017)

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B(または T)

(mm)

内外輪材質

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

許容回転数

(rpm)

転動体材質

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

RoHS?最小発注数量
10
26
8
[スチール] SUJ2
5300
63900
[スチール] SUJ2
2490
10
1個
12
28
8
[スチール] SUJ2
5800
57500
[スチール] SUJ2
2900
10
1個
15
32
9
[スチール] SUJ2
6250
49000
[スチール] SUJ2
3400
10
1個
17
35
10
[スチール] SUJ2相当
6600
44300
[スチール] SUJ2相当
3800
10
1個
20
42
12
[スチール] SUJ2相当
11100
37100
[スチール] SUJ2相当
6550
10
1個
25
47
12
[スチール] SUJ2相当
11700
32000
[スチール] SUJ2相当
7400
10
1個
30
55
13
[スチール] SUJ2相当
15100
27100
[スチール] SUJ2相当
10300
10
1個
35
62
14
[スチール] SUJ2
19100
23800
[スチール] SUJ2
13700
10
1個
40
68
15
[スチール] SUJ2相当
20600
21300
[スチール] SUJ2相当
15900
10
1個
45
75
16
[スチール] SUJ2
24400
19200
[スチール] SUJ2
19300
10
1個
50
80
16
[スチール] SUJ2
26000
17700
[スチール] SUJ2
21900
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

【製品仕様】シールド素材・形状:開放型、内外輪材質:SUJ2、外輪タイプ:フラット、精度(JIS):等級4。

ご注意

  • 【仕様変更】25年6月より順次、一部型番で材質が変更になります。詳細と対象型番はこちらをご確認ください。
    梱包含め、変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上の問題はございません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1〜910〜2021〜
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンギュラ玉軸受/グリースシーリング 万能組み合わせ(精級)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販装置の駆動部回転軸受けとして使用
5
満足度:5.0
当社は一品一様の装置が多いため都度、用途や特性、設置環境、サイズ等を鑑み最適なものを利用しています。その際にミスミの潤沢...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンギュラ玉軸受/グリースシーリング 万能組み合わせ(精級)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アンギュラ玉軸受 単列万能組合せ型
アンギュラ玉軸受 並級・単列
超精密スピンドル軸受(組み合わせ自由形)
フッ素グリース封入ステンレス軸受
低発塵グリース封入玉軸受
メーカーミスミミスミミスミFAGジェイテクト_コーヨーミスミ
通常価格3,190-2,550 -550 -13,238 -4,856 -440 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目8日目〜5日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし-クリーン洗浄 / 真空 / 耐熱性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
軌道輪形状アンギュラ玉(単列)アンギュラ玉(単列)アンギュラ玉(単列)アンギュラ玉(単列)
シールド素材・形状開放型開放型開放型開放型両シールド形両シールド形
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
精度(JIS)等級4等級4等級0等級4等級0等級0
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング