17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(または T)(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小径玉軸受 接触ゴムシール形

通常単価(税別)
160420
税込単価
176462
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【製品仕様】シールド素材・形状:ゴムシール形、内外輪材質:SUJ2、外輪タイプ:フラット、精度(JIS...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

小径玉軸受 接触ゴムシール形:外形図

非接触ゴムシール形

B6□□VV

(取付関係図)

接触ゴムシール形

B6□□DDU

(取付関係図)

軸受精度 JIS B 1514 0級

ゴムシールの特長は>>こちら


[ M ] 材質 SUJ2 *シールはNBR(ニトリルゴム)になります。
 


規格表

型式
B624DDU

 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dDBr
(min)
基本定格荷重許容回転数
rpm
(参考)
取付関係寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
非接触
ゴムシール形
接触
ゴムシール形
Cr(動)NCor(静)NDs
(min)
dh
(max)
R
(max)
非接触
ゴムシール形
接触
ゴムシール形
B693DDU3840.15560179300004.26.80.150.83420
B623DDU10630210250008.81.66230
B694DDU411960345240005.29.81.75300
B604DDU120.29575.610.40.22.29210
B624VVB624DDU1350.213004852000011.43.04200220
B695DDU541080430400006.611.42.5300
B605DDU14513305053800012.43.48210
B625VVB625DDU160.31730670320007140.34.86160220
B696VVB696DDU6150.21350530360007.613.40.23.72200300
B606DDU1760.32260835340008150.36.08210
B626VVB626DDU19234088530000177.94160220
B698VVB698DDU819199086510177.18200300
B608VVB608DDU22735301400170002012160170
B628VVB628DDU24840001590140002217200220
[ ! ]kgf=N×0.101972
■寸法公差(等級0級)
d 内径公差 D 外径公差 B 幅公差
内径公差
(mm)
(mm)
を超え以下
0.62.5   0
-0.008
2.510   0
-0.008
1018   0
-0.008
1830   0
-0.010
D外径公差
(mm)
(mm)
を超え以下
2.56   0
-0.008
618   0
-0.008
1830   0
-0.009
3050   0
-0.011
B 幅公差
(mm)
(mm)
を超え以下
0.62.5   0
-0.040
2.510   0
-0.120
1018   0
-0.120
1830   0
-0.120
[ ! ]公差寸法はJISに準拠(JIS B 1514-1 2017)
■はめあい一般基準(概略)
・軸
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)ミスミ
商品
条件玉軸受軸の
公差域
クラス
軸径(mm)
荷重の性質荷重の大きさ等を超え以下
内輪
回転荷重

方向
不定荷重
軽荷重
変動荷重
18h5シャフト
18100js6
100200k6
普通荷重18js5
18100k5
100140m5
内輪
静止荷重
内輪が軸上を容易
に動く必要がある
全軸径g6シャフト
回転軸
内輪が軸上を容易に
動く必要がない
全軸径h6
・ハウジング
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)
条件ハウジングの
公差域クラス
ハウジング
荷重の性質荷重の大きさ等外輪アキシアル方向移動
外輪
静止荷重
各荷重(軽、普、重)容易に移動できるH7一体型
二つ割
軸と内輪が高温になる容易に移動できるG7
軽荷重、普通荷重で
精密回転を要する
通常、移動できないK6一体型
移動できるJS6
静粛な運転を要する容易に移動できるH6
方向
不定荷重
軽荷重、普通荷重通常、移動できるJS7
普通荷重、重荷重通常、移動できないK7
大きな衝撃荷重移動できないM7
外輪
回転荷重
軽荷重、変動荷重移動できないM7
普通荷重、重荷重移動できないN7
薄肉ハウジングで重荷重移動できないP7
[ ! ]JIS B 1566(2015)付属書B(参考)に準拠。
[ ! ]荷重の性質
・内輪回転荷重:内輪の荷重位置が変化する。
・内輪静止荷重:内輪の荷重位置が変化しない。
・外輪回転荷重:外輪の荷重位置が変化する。
・外輪静止荷重:外輪の荷重位置が変化しない。
・方向不定荷重:荷重位置が不確定。
(参考:はめあいの組合せの検討を参照)
[ ! ]荷重の大きさ
・軽荷重:基本動定格荷重の6%以下。
・普通荷重:基本動定格荷重の6%を超え12%以下。
・重荷重:基本動定格荷重の12%を超える。

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B(または T)

(mm)

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

シール部構造

RoHS?最小発注数量
4
12
4
957
24000
345
接触ゴムシール形
10
1個
5
14
5
1330
38000
505
接触ゴムシール形
10
1個
6
17
6
2260
34000
835
接触ゴムシール形
10
1個
8
22
7
3530
17000
1400
接触ゴムシール形
10
1個
8
22
7
3530
17000
1400
非接触ゴムシール形
10
1個
3
10
4
630
25000
210
接触ゴムシール形
10
1個
4
13
5
1300
20000
485
接触ゴムシール形
10
1個
4
13
5
1300
20000
485
非接触ゴムシール形
10
1個
5
16
5
1730
32000
670
接触ゴムシール形
10
1個
5
16
5
1730
32000
670
非接触ゴムシール形
10
1個
6
19
6
2340
30000
885
接触ゴムシール形
10
1個
6
19
6
2340
30000
885
非接触ゴムシール形
10
1個
8
24
8
4000
14000
1590
接触ゴムシール形
10
1個
8
24
8
4000
14000
1590
非接触ゴムシール形
10
1個
3
8
4
560
30000
179
接触ゴムシール形
10
1個
4
11
4
960
24000
345
接触ゴムシール形
10
1個
5
13
4
1080
40000
430
接触ゴムシール形
10
1個
6
15
5
1350
36000
530
接触ゴムシール形
10
1個
6
15
5
1350
36000
530
非接触ゴムシール形
10
1個
8
19
6
1990
30000
865
接触ゴムシール形
10
1個
8
19
6
1990
30000
865
非接触ゴムシール形
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【製品仕様】シールド素材・形状:ゴムシール形、内外輪材質:SUJ2、外輪タイプ:フラット、精度(JIS):等級0。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021〜5051〜100101〜300301~
値引率基準単価5%15%20%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径玉軸受 接触ゴムシール形のレビュー
4平均満足度:4.06件のレビュー
工具の部品交換
5
満足度:5.0
工具の部品交換に安くて購入できて助かります、再度、購入予定にしています。
0人が参考にしています。
モータの軸受交換
3
満足度:3.0
軌道面のガタが大きい気がします。予圧をしっかりかけないと振動が大きくなる傾向あり。使い方に注意が必要です。
0人が参考にしています。
コンベア駆動用
4
満足度:4.0
コンベア駆動用のベアリングに使用しました。品質には全く問題なく、多量発注で安くなるので、大変助かっております。
0人が参考にしています。
コンベアのローラの軸受けとして
3
満足度:3.0
粉塵が多い環境での使用になりますので、接触シール形のベアリングでないと使えないので他の商品と比較することなくこの商品を購...もっと読む
0人が参考にしています。
設備品駆動部軸受けとして
4
満足度:4.0
得意先様にて計器類半田付けに使用する設備品駆動部に対する軸受けとして利用しています。荷重方向や必要トルク、サイズ等、各種...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小径玉軸受 接触ゴムシール形
ステンレス製深溝玉軸受 非接触ゴムシール形・接触ゴムシール形
【エコノミーシリーズ】小径玉軸受 接触ゴムシール型
深溝玉軸受 非接触ゴムシール形
【エコノミーシリーズ】玉軸受 接触ゴムシール型
小径玉軸受 開放形
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格160-500 -78 -190 -140 -110 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止該当なし該当なし-該当なし
軌道輪形状
シールド素材・形状ゴムシール形ゴムシール形ゴムシール形ゴムシール形ゴムシール形開放型
内外輪材質SUJ2SUS440C相当スチールSUJ2スチールSUJ2
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング