17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(または T)(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小径玉軸受 開放形

通常単価(税別)
110320
税込単価
121352
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

お客様の使用条件に合わせた潤滑剤をお選び頂く際にご使用ください。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


小径玉軸受 開放形:外形図

B6□□

BR□□

BR□□□

[ ! ]出荷時、グリースは封入されていません。ご使用の際には、グリースを封入してご使用ください。

軸受精度 JIS B 1514 0級

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。>>こちら

[ M ]材 質 SUJ2


規格表

型式
B605
BR126
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dDBr
(min)
基本定格荷重許容回転数
rpm
(参考)
取付関係寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
Cr(動) NCo(静) NDs
(min)
dh
(max)
R
(max)
B6833720.1311112630003.856.350.10.32260
B603930.15571189560004.357.90.150.84190
B623104631219500004.357.981.45
B63441650.31340523360006.7130.35.24150
B6055140.21329507400006.912.20.23.46110
B625160.31729675360007.513.80.34.95
B60661760.32263846380008.214.85.94
B626192336896320008.516.58.12120
B6088227329313793400010.519.0311.8
B628248333314232800011.919.917.1130
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dDBr
(min)
基本定格荷重許容回転数
rpm
(参考)
取付関係寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
Cr(動) NCo(静) NDs
(min)
dh
(max)
R
(max)
BR633620.120974710003.74.90.10.2290
BR7447311115600004.756.250.23300
BR8480.153951415600056.80.39290
BR1041030.2711272480006.158.350.150.96
BR855820.1308120530005.757.250.10.25320
BR9592.50.154311695000067.80.150.54
BR1051034311690.780.91290
BR10662.5496218450007.048.90.10.55270
BR1261230.2714295430007.7310.190.151.25
BR1288122.50.15543274400009.0510.90.10.7280
BR148143.50.2817386380009.8612.190.151.9290
[ ! ]kgf=N×0.101972
 
■玉軸受の構造と特長
形式開放形両シールド形(ZZ)非接触ゴムシール形(VV)接触ゴムシール形(DDU)
密封型の摩擦トルク
シールが接触しているため
高速性
防塵性×
防水性×××
飛沫程度の条件下で利用可
使用温度潤滑材による−10 〜 110℃−10 〜 100℃
[ ! ]上記の表は4形式を比較した参考表となります。
  ◎非常に適している ○適している △あまり適していない ×適していない

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B(または T)

(mm)

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

RoHS?最小発注数量
3
9
3
571
56000
189
10
1個
5
14
5
1329
40000
507
10
1個
6
17
6
2263
38000
846
10
1個
8
22
7
3293
34000
1379
10
1個
3
10
4
631
50000
219
10
1個
5
16
5
1729
36000
675
10
1個
6
19
6
2336
32000
896
10
1個
8
24
8
3333
28000
1423
10
1個
4
16
5
1340
36000
523
10
1個
3
7
2
311
63000
112
10
1個
3
6
2
209
71000
74
10
1個
4
7
2
311
60000
115
10
1個
4
8
2
395
56000
141
10
1個
5
8
2
308
53000
120
10
1個
5
9
2.5
431
50000
169
10
1個
4
10
3
711
48000
272
10
1個
5
10
3
431
50000
169
10
1個
6
10
2.5
496
45000
218
10
1個
6
12
3
714
43000
295
10
1個
8
12
2.5
543
40000
274
10
1個
8
14
3.5
817
38000
386
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
270
( 297 )
在庫品1日目当日出荷可能
270
( 297 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

お客様の使用条件に合わせた潤滑剤をお選び頂く際にご使用ください。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1415〜3031〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径玉軸受 開放形のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
開発品・試作品に使用
4
満足度:4.0
当社でBtoCで製作する商品の開発品・試作品に使用しています。この商品は、減速機、装置機構などに主に使用しています。使っ...もっと読む
0人が参考にしています。
製品に使用しました
3
満足度:3.0
製品内のアンギュラカムの滑り部分に使用しました。取引のある商社から購入して組立た商品が破損し、金型の納期に間に合わなくな...もっと読む
0人が参考にしています。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング