17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(または T)(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス製深溝玉軸受 非接触ゴムシール形・接触ゴムシール形

通常単価(税別)
5003,870
税込単価
5504,257
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【製品仕様】シールド素材・形状:ゴムシール形、内外輪材質:SUS440C相当、外輪タイプ:フラット、精...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

ステンレス製深溝玉軸受 非接触ゴムシール形・接触ゴムシール形:外形図

接触ゴムシール形

SB6□□□DDU

(取付関係図)

軸受精度 JIS B 1514 0級

ゴムシールの特長は>>こちら

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。>>こちら


[ M ] 材質 SUS440C相当 
*シールはNBR(ニトリルゴム)になります。

規格表

型式
SB6004DDU
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dDBr
(min)
基本定格荷重許容回転数
rpm
(参考)
取付関係寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
Cr(動)kNCo(静)kNDsdh
(max)
R
(max)
(min)(max)
SB6000DDU102680.33.91.58220001213240.318500
SB6200DDU3090.64.351.91180001416260.632590
SB6001DDU122880.34.351.891800015.5260.322570
SB6201DDU32100.65.82.44170001617280.637650
SB6002DDU153290.34.752.27150001719300.331630
SB6202DDU35110.66.52.98140001920.5310.645680
SB6003DDU1735100.35.12.61300021.5330.341760
SB6203DDU40120.68.153.85120002123.5360.667830
SB6004DDU20427.954110002425.53868960
SB6204DDU4714110.95.25110002526.54211071,070
SB6005DDU25120.68.554.6595002930430.6791,020
SB6205DDU5215111.96.3900030324711291,270
SB6006DDU30551311.36.680003536.5501161,650
SB6206DDU621616.59.05750038.5571991,930
SB6007DDU351413.68.267004041.51512,780
SB6207DDU72171.121.812.2630041.544.565.52842,190
SB6008DDU406815114.29.2560004547.5631903,870
SB6208DDU80181.124.814.3560046.550.573.53663,230
[ ! ]kgf=N×0.101972

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B(または T)

(mm)

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

RoHS?最小発注数量
10
26
8
3900
22000
1580
10
1個
12
28
8
4350
18000
1890
10
1個
15
32
9
4750
15000
2270
10
1個
17
35
10
5100
13000
2600
10
1個
20
42
12
7950
11000
4000
10
1個
25
47
12
8550
9500
4650
10
1個
30
55
13
11300
8000
6600
10
1個
35
62
14
13600
6700
8200
10
1個
40
68
15
14200
6000
9250
10
1個
10
30
9
4350
18000
1910
10
1個
12
32
10
5800
17000
2440
10
1個
15
35
11
6500
14000
2980
10
1個
17
40
12
8150
12000
3850
10
1個
20
47
14
10900
11000
5250
10
1個
25
52
15
11900
9000
6300
10
1個
30
62
16
16500
7500
9050
10
1個
35
72
17
21800
6300
12200
10
1個
40
80
18
24800
5600
14300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
570
( 627 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,650
( 1,815 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,870
( 4,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,930
( 2,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,190
( 2,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,230
( 3,553 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【製品仕様】シールド素材・形状:ゴムシール形、内外輪材質:SUS440C相当、外輪タイプ:フラット、精度(JIS):等級0。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1415〜3031〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切 
ストークT当日出荷400円/1明細行正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製深溝玉軸受 非接触ゴムシール形・接触ゴムシール形のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
軸受
5
満足度:5.0
PBですが普通に日本のメーカのものでした。 ですから品質も普通でしょう。
0人が参考にしています。
設備の軸受け修理
3
満足度:3.0
納期、価格で満足です。 設備の故障対応でしたので、修理期間ロスが 最小限でおさえられ、納期面で助かりました。
0人が参考にしています。
機構部品の省スペース化
5
満足度:5.0
機構部品の省スペース化として極力コンパクトな装置を製作するため、選びました。もう少しサイズに種類があるといいです
0人が参考にしています。
研磨機鉄粉取り軸のベアリング交換部品として
5
満足度:5.0
研磨機の鉄粉を除去するマグネット軸のベアリング交換部品として使いました。水が多少かかってしまう部分ですのでステンレスベア...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製深溝玉軸受 非接触ゴムシール形・接触ゴムシール形
深溝玉軸受 非接触ゴムシール形
小径玉軸受 接触ゴムシール形
【エコノミーシリーズ】玉軸受 接触ゴムシール型
【エコノミーシリーズ】小径玉軸受 接触ゴムシール型
深溝玉軸受 両シールド形 -ステンレス-(海外製)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格500-190 -160 -140 -78 -360 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止該当なし該当なし-該当なし耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
軌道輪形状
シールド素材・形状ゴムシール形ゴムシール形ゴムシール形ゴムシール形ゴムシール形両シールド形
内外輪材質SUS440C相当SUJ2SUJ2スチールスチールSUS440C
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング