17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • 電源単相(V)

  • 風量(m3/min)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

装置用ヘパフィルタユニット(クリーン排気ユニット)

通常単価(税別)
51,808円
税込単価
56,989円
通常出荷日:3日目

クリーンルームを構成したい際のフィルタです。アルミフレームに取付可能です。

  • 型式SHEPASは商品リニューアルのため、2025年6月末に販売終了を予定しております。在庫がなくなり次第販売終了となる為、受注状況により前後する可能性がございますので予めご了承ください。
  • 後継品は、型式SHEPAとなります。仕様の違いはこちらをご確認ください。
  • こちらのヘパフィルターは単品販売しておりません。交換する際は、ユニットごとお買い求めください。
  • 0.3μmの微粒子に対して99.99%以上の捕集率があります。 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。
  • 最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

SHEPAS
SHEPA

装置用準ヘパフィルタユニット(クリーン排気ユニット):関連画像
電源入力コード:SPT-1 AWG18 2芯。取り外し可能。
長さ:1m
[ ! ]接続方法は、こちらを参照ください。

規格表

型式−風量
SHEPAS100−0.20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式風量
m3/min
吹出
風速
(m/s)
外形寸法カバー高さ取付フランジ底面取付ピッチ底面吹出口サイズ質量
(kg)
騒音
(dBA)
¥基準単価¥スライド単価
Type電源
単相(V)
AHGFXYタップ穴数PSWV1〜4コ5〜10
SHEPAS
SHEPAS
100
200
0.20 0.41100844051308041156090900.731(38)39,19237,232
0.28 0.38120150100135801101100.844(48)39,19237,232
[ ! ]騒音は無響室にて吹出面より1mでの計算です。尚、( )内は60Hz時です。 使用電力目安は50Hz時15W、60Hz時13Wです。
型式−風量
SHEPA−0.20
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
風量
m3/min
吹出
風速
(m/s)
外形寸法
カバー高さ
取付フランジ
底面取付ピッチ
底面吹出口サイズ
質量
(kg)
騒音
(dBA)
¥基準単価
¥スライド単価
Type
電源
単相(V)
A
H
G
F
X
Y
タップ穴数
P
S
W
V
1〜4コ
5〜10
SHEPA
100~240
0.20
0.41
100
84
40
5
130
80
4
115
60
90
90
0.6
31(38)
39,192
37,232
(ヘパフィルタ)
0.28
0.38
120
150
100
135
80
110
110
0.7
44(48)
39,192
37,232
[ ! ]騒音は無響室にて吹出面より1mでの計算です。尚、( )内は60Hz時です。 使用電力目安は50Hz時15W、60Hz時13Wです。

型番リスト

表示件数

電源単相

(V)

風量

(m3/min)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
100~240
0.2
対応
1個
100~240
0.28
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,808円
( 56,989円 )
3日目
51,808円
( 56,989円 )
3日目

詳細情報

基本情報

クリーンルームを構成したい際のフィルタです。アルミフレームに取付可能です。

ご注意

  • 型式SHEPASは商品リニューアルのため、2025年6月末に販売終了を予定しております。在庫がなくなり次第販売終了となる為、受注状況により前後する可能性がございますので予めご了承ください。
  • 後継品は、型式SHEPAとなります。仕様の違いはこちらをご確認ください。
  • こちらのヘパフィルターは単品販売しておりません。交換する際は、ユニットごとお買い求めください。
  • 0.3μmの微粒子に対して99.99%以上の捕集率があります。 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。
  • 最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~56~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]後継品のSHEPA-0.20とSHEPA-0.28については25年6月末までは大口2~で対応させて頂きます。
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

装置用準ヘパフィルタユニット(クリーン排気ユニット):関連画像

■取付部開口寸法

装置用準ヘパフィルタユニット(クリーン排気ユニット):関連画像

[ ! ]取付ビスは付属しておりません。
駆動部などの発塵源をケースで囲い、クリーン排気ユニットを取り付ければ、クリーンルームの汚染を低減します。
取り付けには、気流路を確保し、吹入・吹出に大きな抵抗が発生しないように設計ください。
[ ! ]この商品を輸出する際には、経済産業省への輸出申請が必要です。

■吸気用開口寸法
次の計算式にもとづき吸気用開口を設け、気流路を確保してください。

吸気用開口面積(m2)=
クリーン排気ユニット風量(m3/min)×台数吸い込み風速(m/s)×60s

[ ! ]吸気用開口から塵埃が飛び出さないように、吸い込み風速は0.3m/s以上に設定してください。

 

アルミフレームで発塵源を囲うケースを作成することもできます。

装置用準ヘパフィルタユニット(クリーン排気ユニット):関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装置用ヘパフィルタユニット(クリーン排気ユニット)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
クリーンルーム内装置の局所排気
5
満足度:5.0
クリーンルーム内装置のダスト発生箇所の近くに設置しました。小型なため後付けでも違和感なく設置できました。性能も問題ありま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
装置用ヘパフィルタユニット(クリーン排気ユニット)
フィルタユニット取付ブラケット
風量調整機能付ヘパフィルタユニット
ヘパフイルタユニット交換用メインフィルタ
フィレドンエアフィルター(一般再生用)
プラスチック盤用グリル FE-460
メーカーミスミミスミミスミミスミバイリーンタキゲン製造
通常価格51,808円759円 -47,744円 -31,254円 -75,529円 -97円 -
通常出荷日3日目在庫品1日目14日目5日目1日目〜在庫品1日目
種類装置用ヘパフィルタユニットフィルタユニット取付ブラケット-交換用メインフィルタ--
材質証明書対象外-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト