17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フック

通常単価(税別)
946
税込単価
1,041
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス鋼(SUS304)のフックです。アルミフレームなどへの取り付けにも。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HKKJ
HKKT
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
J形状T形状
HKKJHKKTSUS304バフ研磨

規格表

型式
HKKJ
HKKT
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式許容荷重
(N)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
Type1〜9コ10〜50
HKKJ19636788709
HKKT19645788709
■アルミフレーム取付時の推奨ボルト・ナット
対象フレームボルト個数後入れナット個数
5シリーズSHFBS5−82SHNTP5−52
6シリーズSHFBS5−10SHNTP6−5
8・8−45シリーズSHFBS5−15SHNTP8−5

型番リスト

表示件数
型番

形状

RoHS?最小発注数量
J形状
10
1個
T形状
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・ステンレス鋼(SUS304)のフックです。アルミフレームなどへの取り付けにも。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~50
51~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • つまみノブ ローレットタイプ 画像

    ミスミ

    つまみノブ ローレットタイプ

    【特長】ローレット加工を施した丸形のつまみノブです。標準タイプ・首下がある段付きタイプから選定可能です。色は、黒と白があります。

  • 厚型ローレットノブ 画像

    ミスミ

    厚型ローレットノブ

    【特長】円筒形の厚型ローレットノブです。厚みがあるため握りやすい形状となります。

  • ハンドフィット固定・回転グリップ 画像

    ミスミ

    ハンドフィット固定・回転グリップ

    握り心地の良い形状のハンドフィットグリップです。回転グリップ・固定グリップの2タイプのご用意です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フックのレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
作業場フック
4
満足度:4.0
作業場の物掛けように使っています。丈夫でびくともしないので、上着から、ツールから、なんでもぶら下げられるので、壁がジャン...もっと読む
4人が参考にしています。
札かけフック
4
満足度:4.0
制御盤の札かけフック用に購入しましたが、見た目も格好よく丈夫なので、 気に入ってます。今回はJ型を購入しましたが、T型も...もっと読む
2人が参考にしています。
組付け
5
満足度:5.0
この商品は社内用として購入しました。サイズや耐荷重的は検討してから購入していますので使用については何も支障はありません。
0人が参考にしています。
エアーガンの引っかけに使用
4
満足度:4.0
実際は、何でもよかったのですが、長年使用するためにも、しっかりしてて安価なものが良いと思い、使用しました。
0人が参考にしています。
社内用
5
満足度:5.0
この商品は社内用として購入しました。サイズや耐荷重的は検討してから購入していますので使用については何も支障はありません。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック
【クリーン洗浄品】フック
ウォールフック
ステンレス鋼製フック HJT
ステンレス鋼製フック HJU型
ハングフック(ステンレス製)
メーカーミスミミスミ水本機械製作所スガツネ工業スガツネ工業トラスコ中山
通常価格946-2,090 -1,241622 -2,588
通常出荷日在庫品1日目3日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄----
種類シングルフックシングルフック滑り止め機能付フックシングルフックシングルフックシングルフック
フック部材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ込みタイプ
許容荷重(N)19619614778.4981470.0

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング