メカニカル部品技術窓口
【特長】開錠してある際は、握るだけで開くことが出来るアルミフレーム用のロックです。

| 本体 | 付属品 | ||
| ボルト | ナット | ||
| [ M ]材質 | ADC12 | SCM435 | 鋼 |
| [ S ]表面処理 | ー | ユニクロメッキ | 亜鉛メッキ |
| 型式 |
| HFLOCK5 |
| 型式 | 対応フレーム (シリーズ) | 付属品 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||
| Type | No. | ボルト | ナット | 鍵 | 1〜9コ | 10〜50 | ||||
| HFLOCK | 5 | 5シリーズ | CBM6−20 | 4コ | 専用M6ナット | 4コ | 鍵 | 2コ | 5,666 | 5,378 |
| 6 | 6シリーズ | CBM6−30 | ||||||||
| 8 | 8シリーズ | CBM6−35 | 5,676 | 5,389 | ||||||
| 8−45 | 8−45シリーズ | CBM6−40 | ||||||||
![]()
| ![]() HFS6―3030―500―Z6―XA200―XB256 |
![]() 推奨フレーム隙間:2㎜ |
| フレーム角 | 加工指示例 | 本数 |
| 20 | HFS5-2020-500-Z6-XA200-XB256 | 2 |
| 30 | HFS6-3030-500-Z6-XA200-XB256 | 2 |
| 40 | HFS8-4040-500-Z6-XA200-XB256 | 2 |
| 45 | HFS8-4545-500-Z6-XA200-XB256 | 2 |
| 種類 | マグネットキャッチ | 種類 | |
| 標準 | フレーム取付用 マグネットキャッチセット | パネル取付用 マグネットキャッチ | フレーム用 ボールキャッチセット |
![]() | ![]() | ![]() | |
| アルミフレーム扉用のマグネットキャッチ | アルミフレーム取付時のパネル扉に有効な マグネットキャッチセット。低発塵タイプあり。 | アルミフレーム扉用のボールキャッチセット | |
| 5-5,6-5,8-5,6-6,8-6,8-8 | 5,6,8 | 5,6,8,8-45 | |
| センサ付き | フレーム取付用センサ付 マグネットキャッチセット | 横線式パネル取付用 マグネットキャッチセット | |
![]() | ![]() | ||
| アルミフレーム扉用のセンサー付マグネットキャッチ | 配線が横から出ており、 フレーム溝に這わせやすくなっています。 | ||
| 5-5,6-5,8-5,6-6,8-6,8-8 | 5,6,8 | ||
【特長】開錠してある際は、握るだけで開くことが出来るアルミフレーム用のロックです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6・8・10シリーズ用
4.5通常価格(税別):903円~

ミスミ
打掛錠
3.9通常価格(税別):651円~

ミスミ
パネル取付用マグネットキャッチセット
4.1通常価格(税別):605円~

ミスミ
フレーム取付用リミットスイッチ付マグネットキャッチセット
4.5通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6シリーズ用
4.3通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
パネル取付用横線式マグネットキャッチセット
3.4通常価格(税別):1,993円

ミスミ
パネル取付用マグネットキャッチ
0通常価格(税別):598円

ミスミ
フレーム取付用薄型マグネットキャッチセット
4.3通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
フレーム取付用ボールキャッチセット
5通常価格(税別):903円~