メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】セーフティドアスイッチです。【材質】A6063、SUS304です。
| HSWCA(接点方式 1NO/1NC) | |||
| HSWCC(接点方式 3NC) | 構成部品詳細 | ||
| ①本体 | ②アクチュエータ | ③本体取付ブラケット | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| [ M ]材質 A6063 | |||
④本体取付ブラケット | |||
![]() | |||
| [ M ]材質 SUS304 |
| 本体側フレーム | アクチュエータ側フレーム | A | B | C | D |
| 5シリーズ 20mm角 | 5シリーズ 20mm角 | 46 | 19 | 41.4 | 14.5 |
| 6シリーズ 30mm角 | 36 | 27 | 31.4 | 19.5 | |
| 8シリーズ 40mm角 | 26 | 34 | 21.4 | 24.5 | |
| 8-45シリーズ 45mm角 | 21 | 16.4 | 27 | ||
| 6シリーズ 30mm角 | 6シリーズ 30mm角 | 46 | 31 | 41.4 | 24.5 |
| 8シリーズ 40mm角 | 36 | 40 | 31.4 | 29.5 | |
| 8-45シリーズ 45mm角 | 31 | 26.4 | 32 |
| 型式 |
| HSWCA6 |
| 型式 | 本体取付側 | アクチュエータ 取付側 | 付属部品 | HSWCA | HSWCC | |||||||||||||
| Type | No. | 本体取付フレーム側 | アクチュエータ取付扉側 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||||
| 本体取付ブラケット | ⑤ボルト | 個数 | ⑥ナット | 個数 | ⑦本体取付ボルト | 個数 | ⑧ボルト | 個数 | ⑨ナット | 個数 | 1〜9コ | 10〜30 | 1〜9コ | 10〜30 | ||||
| HSWCA HSWCC | 5 | 5シリーズ 20mm角 | パネル (3mm又は5mm) | ③ | SCB4−8 | 2 | HNTASN5−4 | 2 | SCB4−18 | 2 | SCB4−12 | 2 | SLBNR4 | 2 | 6,358 | 6,039 | 6,539 | 6,209 |
| 6 | 6シリーズ 30mm角 | パネル (3mm又は5mm) | SCB4−10 | HNTASN6−4 | ||||||||||||||
| 8 | 8シリーズ 40mm角 8-45シリーズ 45mm角 | パネル (3mm又は5mm) | SCB4−12 | HNTASN8−4 | ||||||||||||||
| 5−5 | 5シリーズ 20mm角 | 5シリーズ 20mm角 | ④ | SCB5−8 | HNTASN5−5 | SCB4−15 | SCB4−10 | HNTFSN5-4 | 6,017 | 5,708 | 6,198 | 5,879 | ||||||
| 6−5 | 6シリーズ 30mm角 | SCB5−10 | HNTASN6−5 | |||||||||||||||
| 8−5 | 8シリーズ 40mm角 | SCB5−14 | HNTFSN8−5 | |||||||||||||||
| 845−5 | 8-45シリーズ 45mm角 | SCB5−15 | ||||||||||||||||
| 6−6 | 6シリーズ 30mm角 | 6シリーズ 30mm角 | SCB5−10 | HNTASN6−5 | SCB4−12 | HNTFSN6-4 | ||||||||||||
| 8−6 | 8シリーズ 40mm角 | SCB5−15 | HNTFSN8−5 | |||||||||||||||
| 845−6 | 8-45シリーズ 45mm角 | |||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,644円 ( 7,308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,288円 ( 6,917円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,644円 ( 7,308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,288円 ( 6,917円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,288円 ( 6,917円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,644円 ( 7,308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,288円 ( 6,917円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,288円 ( 6,917円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,288円 ( 6,917円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,833円 ( 7,516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,477円 ( 7,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,833円 ( 7,516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,477円 ( 7,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,477円 ( 7,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,833円 ( 7,516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,477円 ( 7,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,477円 ( 7,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,477円 ( 7,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】セーフティドアスイッチです。【材質】A6063、SUS304です。

■接点定格
(使用可能領域は使用条件や負荷の種類によって、変動する場合があります。) ※安全規格認証定格 C300:AC-15 0.75A/240V Q300:DC-13 0.27A/250V ■性能仕様
| ■接点構成および動作特性
線芯の識別はその絶縁体の色および白ラインにより行ってください。
安全に関するご注意 ・ 取付け、取外し、配線作業および保守・点検は必ず電源を切って行ってください。感電および火災の危険 があります。 ・ 安全スイッチと危険な動作をともなう負荷の間にリレーを介在させる場合は、 危険度合に応じて安全リレーなどを使用してリレーの二重化を行ってください。 通常のリレーの場合には接点の接着により安全の確保が損なわれる場合があります。 ・ 安全スイッチを危険な動作をともなう負荷の間にプログラマプルコントローラ(PLC)を介在させないで ください。PLCの誤動作により安全の確保が損なわれる場合があります。 ・ 分解、改造ならびに安全スイッチの機能を故意に停止させるようなことは絶対に行わないでください。 故障や事故の原因となります。 ・ アクチュエータはドア開閉時に身体へ接触しない箇所へ取り付けてください。傷害のおそれがあります。 使用上のご注意 ・ 扉の種類に関わらず、安全スイッチを扉のストッパとして使用しないでください。 扉の終端部には機械的なドアストッパを設け、安全スイッチに過剰な力が掛からないようにしてください。 ・ 乱暴な扉の開閉等により、安全スイッチに過剰な衝撃を与えないでください。 安全スイッチに300m/s2以上の衝撃が加わると故障の原因となります。 ・ 異物・ホコリ等の多い場所で安全スイッチをお使いになられる場合は、保護カバーを設ける等により、 異物、ホコリ等がアクチュエータ挿入口から安全スイッチ内に入らないようにしてください。 安全スイッチ内に多量の異物・ホコリ等が入ると、機械部分に影響を与える可能性があり、故障の原因と なります。 ・ ホコリ・湿気の多い場所、有機ガスが存在している場所、直射日光の当たる場所での安全スイッチの保管は 避けてください。 ・ 安全スイッチ専用アクチュエータ以外での操作はスイッチ破損の原因となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6・8・10シリーズ用
4.5通常価格(税別):903円~

ミスミ
打掛錠
3.9通常価格(税別):651円~

ミスミ
パネル取付用マグネットキャッチセット
4.1通常価格(税別):605円~

ミスミ
フレーム取付用リミットスイッチ付マグネットキャッチセット
4.5通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6シリーズ用
4.3通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
パネル取付用横線式マグネットキャッチセット
3.4通常価格(税別):1,993円

ミスミ
パネル取付用マグネットキャッチ
0通常価格(税別):598円

ミスミ
フレーム取付用薄型マグネットキャッチセット
4.3通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
フレーム取付用ボールキャッチセット
5通常価格(税別):903円~