17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フレームサイズ 幅(mm)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
      [50-3000/1mm単位]
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ

    chemSHERPA
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

    15mm×54・84・114mmのフラットフレームです。【特長】6シリーズのナットが入る溝形状

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ:関連画像 (詳細寸法は下記)
    フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ:関連画像 HFSFIN6-1554 HFSFIN6-1584 HFSFIN6-15114
    溝形状
    6シリーズナットの入る形状
    フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ:関連画像 部拡大
    材  質 A6N01SS−T5
    表面処理 白アルマイト処理

    規格表

    型式L
    HFSFIN6−15541200
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式L
    指定1mm単位
    質量
    kg/m
    断面積
    mm2
    断面2次モーメントmm4適用フレーム
    キャップ
    ¥基準単価
    300mm未満
    ¥基準単価/m
    300mm以上
    Typeフレームℓxℓy
    HFSFIN615545030001.013740.78×1046.10×104HFCFIN6−15305331,780
    15841.836761.43×10428.69×1049803,290
    151142.649792.07×10481.74×1041,3534,520
    L=300未満の場合
    長さに関わらず表中単価となります。
    ex:HFSFIN6−1554−185=533円
    L=300以上の場合
    下記計算をし価格を算出します。
    ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
    ex:HFSFIN6−1554−600
    1,780×0.6m=1,060円(1円単位は切り捨て)

    追加工

    フリー穴あけ指定が追加工で可能です。
    Alterations通し穴加工¥基準単価
    CodeD
    選択
    XA XB XC XD XE通し穴
    1穴
    Spec.φD左端よりの距離 mm
    穴サイズ
    穴位置の指示
    3.57~(L-7)240
    4.5
    5.5
    6.5
    左端面からの距離をXA,XB,XC,XD,XEの順番で指定します。
    HFSFIN5 - 1044 - 150 - D4.5 -XA20-XB45- XC80 - XD120
    フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ
    [ ! ]上下2行に穴があきます。

    型番リスト

    表示件数

    フレームサイズ 幅

    (mm)

    全長 L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    114
    50 ~ 3000
    10
    1個
    54
    50 ~ 3000
    10
    1個
    84
    50 ~ 3000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    15mm×54・84・114mmのフラットフレームです。【特長】6シリーズのナットが入る溝形状

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    納期

    フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ:関連画像

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    仕様・概要

    ツバなしタイプのHFSPURE6−1220,HFSFIN6−1530,HFSPURE8−1830は2015年FAメカニカル標準部品カタログ2巻769ページに掲載しています。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプのレビュー
    4.6平均満足度:4.63件のレビュー
    看板用下地材料
    5
    満足度:5.0
    初めての利用ですが、材質がしっかりしていて、溝を利用して相手側にガッチリ固定できて非常に便利だと思います。
    1人が参考にしています。
    簡易治具取り付けベース
    5
    満足度:5.0
    ある程度の精度が有るので、組み立て用治具の取り付けベースとして使用。アルミフレーム用パーツと組み合わせて、組み立て部品に...もっと読む
    0人が参考にしています。
    冶具
    4
    満足度:4.0
    溝幅8mm欲しい場合、断面が正方形のフレームだと厚さが30mm。 対して、このフレームだと半分の15mmとコンパクト。 ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ
    フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ
    フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ
    フラットフレーム 垂直ツバ付 溝幅6mmタイプ
    フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ
    フラットフレーム ツバなし 溝幅10mmタイプ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    種類ツバ付タイプツバなしタイプツバ付タイプツバ付タイプツバなしタイプツバなしタイプ
    溝幅タイプ(mm)8866-10
    フレームNo.645544
    フレームサイズ 厚さ(mm)151510301020

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フラットフレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング