17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 全長 L(mm)

    ~mm
      [50-3000/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    追加工・オプション

    • ザグリ穴追加工 [Z](呼び径選択)

      ~mm
    • 穴位置指定 [XA](左端面からの距離)(mm)

      ~mm
        [7-2993/1mm単位]
      • 穴位置指定 [XB](左端面からの距離)(mm)

        ~mm
          [7-2993/1mm単位]
        • 穴位置指定 [XC](左端面からの距離)(mm)

          ~mm
            [7-2993/1mm単位]
          • 穴位置指定 [XD](左端面からの距離)(mm)

            ~mm
              [7-2993/1mm単位]
            • 穴位置指定 [XE](左端面からの距離)(mm)

              ~mm
                [7-2993/1mm単位]

              フラットフレーム ツバなし 溝幅10mm 1溝タイプ

              • chemSHERPA対応品あり
              通常単価(税別)
              -
              税込単価
              -
              通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

              18mm×30mmのフラットフレームです。【特長】8シリーズのナットが入る溝形状

              • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

              型番:

              HFSPURE8-1830-[50-3000/1]
              解除
              • 単価(税別)
                -
              • 合計(税別)
                -
                (税込価格:-)
              • 出荷日
                -
                (参考出荷日:-)
              数量:

              HFSPURE8-1830-[50-3000/1]の仕様・寸法情報

              種類
              ツバなしタイプ
              溝幅タイプ(mm)
              10
              フレームNo.
              8
              フレームサイズ 厚さ(mm)
              18
              フレームサイズ 幅(mm)
              30
              全長 L(mm)
              50 ~ 3000
              RoHS?
              10
              -
              -
              chemSHERPA
              回答可能(特定物質なし)

              外形図・規格表

              フラットフレーム ツバなし 溝幅10mm 1溝タイプ:関連画像 HFSPURE8-1830
              溝形状
              8シリーズナットの入る形状
              フラットフレーム ツバなし 溝幅10mm 1溝タイプ:関連画像 部拡大
              材  質 A6N01SS−T5
              表面処理 白アルマイト処理

              規格表

              型式L
              HFSPURE8−18301200
              ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
              ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
              型式L
              指定1mm単位
              質量
              kg/m
              断面積
              mm2
              断面2次モーメントmm4¥基準単価
              300mm未満
              ¥基準単価/m
              300mm以上
              Typeフレームℓxℓy
              HFSPURE818305030000.983611.12×1043.65×1045221,760
              L=300未満の場合
              長さに関わらず表中単価となります。
              ex:HFSPURE8−1830−185=522円
              L=300以上の場合
              下記計算をし価格を算出します。
              ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
              ex:HFSPURE8−1830−600
              1,760×0.6m=1,050円(1円単位は切り捨て)

              追加工

              フリー穴あけ指定が追加工で可能です。
              [ NG ]HFSQNには適用不可
              左端面からの距離をXA,XB,XC,XD,XEの順番で指定します。
              HFSFIN6 -1530- 150 -Z5-XA20-XB45-XC80- XD120
              Alterationsザグリ穴加工¥基準単価
              CodeZ
              選択
              XA XB XC XD XEザグリ穴
              1穴
              Spec.Zdd1左端よりの距離 mm
              穴サイズ
              穴位置の指示
              33.56.57~(L-7)240
              44.58
              55.59.5
              66.511
              8914
              フラットフレーム ツバなし 溝幅10mm 1溝タイプ:関連画像表1
              ザグリ穴
              Zdd1
              33.56.5
              44.58
              55.59.5
              66.511
              8914
              ザグリ深サhは、フレームの下面までの距離になります。

              型番リスト

              表示件数
              型番
              HFSPURE8-1830-[50-3000/1]

              全長 L

              (mm)

              RoHS?最小発注数量
              50 ~ 3000
              10
              1個
              通常単価(税別) (税込単価)
              通常出荷日
              -
              ( - )
              1日目

              詳細情報

              基本情報

              18mm×30mmのフラットフレームです。【特長】8シリーズのナットが入る溝形状

              ご注意

              • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

              納期・価格

              納期

              フラットフレーム ツバなし 溝幅10mm 1溝タイプ:関連画像

              出荷日については、こちらをご覧ください。

              カタログ

              • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

              商品担当おすすめ

              • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

              フラットフレーム ツバなし 溝幅10mm 1溝タイプのレビュー
              5平均満足度:5.07件のレビュー
              ガイドレール
              5
              満足度:5.0
              アルミを加工して作っていたが、こちらを購入すれば安く、長さも自由に選べるためコストがかなり抑えられ良かったです。
              3人が参考にしています。
              カヤックのアウトリガー取付に
              5
              満足度:5.0
              シーカヤックの転覆防止のためのアウトリガーを取り付けるために購入しました。 SUS製専用ナットと組み合わせて海水で使用し...もっと読む
              2人が参考にしています。
              丸ノコ台 固定ベースアングル
              5
              満足度:5.0
              丸ノコ台台の固定フレームとして購入しましたがSUS製で8mmボルトを使用可能で本当にしっかりしています。 安全率を見て本...もっと読む
              0人が参考にしています。
              バランスウエイトのスライドレールとして
              5
              満足度:5.0
              バランス調整機構が必要な装置にこのフレームをウエイトのスライドレールとして使いました。 ウエイトのスライドだけではなく、...もっと読む
              0人が参考にしています。
              棚のフレームに使用
              5
              満足度:5.0
              設備部品を保管するアルミフレームで作った予備品ラックの 棚を追加する際の材料として購入しました。 寸法も指定できるので加...もっと読む
              0人が参考にしています。

              この商品を見た人は、こんな商品も見ています

              今見ている商品
              フラットフレーム ツバなし 溝幅10mm 1溝タイプ
              フラットフレーム 垂直ツバ付 溝幅6mmタイプ
              フラットフレーム ツバなし 溝幅10mmタイプ
              フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ
              フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ
              フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ
              メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
              通常価格------
              通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
              種類ツバなしタイプツバ付タイプツバなしタイプツバなしタイプツバなしタイプツバ付タイプ
              溝幅タイプ(mm)10610-86
              フレームNo.854445
              フレームサイズ 厚さ(mm)183020101510
              フレームサイズ 幅(mm)3020----
              よく一緒に購入される商品

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              フラットフレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング