メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
20mm×50mm・20mm×90mmのフラットフレームです。【特長】8シリーズのナットが入る溝形状
(詳細寸法は下記)
HFSQN4-2050 HFSQN4-2090
部拡大| 型式 | − | L |
| HFSQN4−2050 | − | 1000 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | 質量 kg/m | 断面積 mm2 | 断面2次モーメントmm4 | 使用可能ナット | ¥基準単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | ||||
| Type | フレーム | ℓx | ℓy | 板ナット | 先入れナット | ||||||
| HFSQN4 | 2050 | 50〜3000 | 1.84 | 681 | 2.78×104 | 14.8×104 | SQN4 SQN5 | HNTT 5−5 | HNTT 8−8 | 884 | 2,980 |
| 2090 | 3.34 | 1234 | 4.78×104 | 84.1×104 | 1,651 | 5,520 | |||||
20mm×50mm・20mm×90mmのフラットフレームです。【特長】8シリーズのナットが入る溝形状

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ
4
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ
4.5
ミスミ
フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ
4.7
ミスミ
フラットフレームツバなしタイプ用フレームキャップ
2.5通常価格(税別):166円~

ミスミ
フラットフレームツバつきタイプ用フレームキャップ
4.8通常価格(税別):144円~

ミスミ
フラットフレーム 垂直ツバ付 溝幅6mmタイプ
4.7
ミスミ
フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ
4.7