メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
15mm×20・40・70・100・250mmのフラットフレームです。【特長】6シリーズのナットが入る...
詳細を確認
(詳細寸法は下記)
HFSQN4-1520 HFSQN4-1540 HFSQN4-1570 HFSQN4-15100 HFSQN4-15250
部拡大
[ M ]材 質 A6N01SS−T5
[ S ]表面処理 白アルマイト処理 [ ! ]切断面は表面処理されていません。
| 型式 | − | L |
| HFSQN4−1520 | − | 1000 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | 質量 kg/m | 断面積 mm2 | 断面2次モーメントmm4 | 使用可能ナット | 適用 フレームキャップ | ¥基準単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | |||||
| Type | フレーム | ℓx | ℓy | 板ナット | 先入れナット | ||||||||
| HFSQN4 | 1520 | 50〜3000 | 0.50 | 186 | 0.45×104 | 0.44×104 | SQN4 SQN5 | HNTT 5−5 | - | HFCQN | 4−1520 | 277 | 930 |
| 1540 | 0.94 | 347 | 0.83×104 | 4.49×104 | HNTT 6−6 | 4−1540 | 458 | 1,550 | |||||
| 1570 | 1.66 | 613 | 1.37×104 | 24.6×104 | 4−1570 | 821 | 2,740 | ||||||
| 15100 | 2.37 | 876 | 1.92×104 | 72.2×104 | − | 1,204 | 4,040 | ||||||
| 15250 | 5.62 | 2080 | 2.21×104 | 171.4×104 | − | 1,449 | 4,930 | ||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
15mm×20・40・70・100・250mmのフラットフレームです。【特長】6シリーズのナットが入る溝形状


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ
4.5
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ
4
ミスミ
フラットフレームツバつきタイプ用フレームキャップ
4.8通常価格(税別):144円~

ミスミ
フラットフレームツバなしタイプ用フレームキャップ
2.5通常価格(税別):166円~

ミスミ
フラットフレーム 垂直ツバ付 溝幅6mmタイプ
4.7
ミスミ
フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ
4.7
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅10mm 1溝タイプ
5