メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
10mm×20・30・50・70mmのフラットフレームです。【特長】5シリーズのナットが入る溝形状
(詳細寸法は下記)
HFSQN4-1020 HFSQN4-1030 HFSQN4-1050 HFSQN4-1070
部拡大| 型式 | − | L |
| HFSQN4−1050 | − | 1000 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | 質量 kg/m | 断面積 mm2 | 断面2次モーメントmm4 | 使用可能ナット | 適用 フレームキャップ | ¥基準単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | ||||
| Type | フレーム | ℓx | ℓy | 板ナット | 先入れナット | |||||||
| HFSQN4 | 1020 | 50〜3000 | 0.31 | 116 | 0.13×104 | 0.3×104 | SQN4 | − | HFCQN | 4−1020 | 182 | 630 |
| 1030 | 0.46 | 171 | 0.18×104 | 1.13×104 | SQN4 SQN5 | HNTT 5−5 | 4−1030 | 245 | 830 | |||
| 1050 | 0.82 | 304 | 0.31×104 | 5.64×104 | 4−1050 | 448 | 1,530 | |||||
| 1070 | 1.18 | 347 | 0.43×104 | 16.2×104 | − | 554 | 1,860 | |||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
10mm×20・30・50・70mmのフラットフレームです。【特長】5シリーズのナットが入る溝形状



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ
4.5
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ
4
ミスミ
フラットフレームツバつきタイプ用フレームキャップ
4.8通常価格(税別):144円~

ミスミ
フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ
4.7
ミスミ
フラットフレームツバなしタイプ用フレームキャップ
2.5通常価格(税別):166円~

ミスミ
フラットフレーム 垂直ツバ付 溝幅6mmタイプ
4.7
ミスミ
フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ
4.7